Operações sempre seguras com a proteção ideal

Relés de monitoramento SIRIUS

Os relés de monitoramento SIRIUS oferecem máxima proteção em máquinas e instalações elétricas, devido a sua ampla gama de variáveis de medição. Através de seu inovador display, é possível realizar a programação, o monitoramento e diagnóstico de erro de maneira rápida e simples, tornando-se um elemento essencial na sua aplicação.

Conheça o catálogo de Relés Auxiliares SIRIUS

Relés Auxiliares SIRIUS

Portfólio de relés de monitoramento SIRIUS - Destaques

3UG4

Monitoramento de rede, corrente, tensão, fator de potência, corrente ativa e residual, isolação, nível e velocidade

Relés SIRIUS 3UG4, monitoramento de variáveis elétricas e mecânicas

Os relés SIRIUS 3UG4 monitoram as mais diversas variáveis elétricas da rede elétrica, protegendo danos na instalação e aplicação.

Além de realizar a proteção das diversas variáveis do sistema, também é possível obter diagnósticos conclusivos, além de serem capazes de corrigir sequência de fase errada automaticamente. Vários modelos estão disponíveis para comunicação com rede IO-Link.

Estes também monitoram variáveis mecânicas.

Além disso, os relés de monitoramento de nível garantem o controle em 1 ou 2 pontos, com alarmes em caso de transbordamento ou funcionamento a seco.

Relés de monitoramento de velocidade verificam se a velocidade nominal de motores, eixos ou rodas é ultrapassada ou não atingido. Além disso, os relés são adequados para todas as funções que requerem o monitoramento de um sinal de pulso contínuo. Também disponível com comunicação IO-Link.

3RR2

Para montagem direta em contatores para monitoramento de corrente nas fases

Relés de monitoramento SIRIUS 3RR2 para variáveis elétricas

Além do monitoramento de motores ou outras cargas, os relés de corrente SIRIUS 3RR2 monitoram a corrente da instalação ou processo como um todo, portanto, a queda da carga ou a sobrecarga, por exemplo, é detectada rapidamente. O relé de monitoramento 3RR2 para monitoração de corrente é integrado diretamente no contator. Também disponível com comunicação IO-Link.

3RN2

Proteção contra superaquecimento nos enrolamentos

Relés de proteção de motor SIRIUS 3RN2

Os relés de proteção do motor 3RN2 são utilizados nos casos em que a proteção de corrente não é suficiente. Em certos casos, o sobreaquecimento pode ocorrer sem ser detectado pelo disjuntor / relé de sobrecarga, por exemplo, no caso de uma partida pesada, acionamento com inversor de frequência, alto número de manobras, operações com frenagem ou resfriamento precário do motor. Os relés de proteção do motor 3RN2 protegem contra o sobreaquecimento do motor, monitorando a temperatura diretamente nos enrolamentos através de termistores. 

3RS1/2

Monitoramento da temperatura

Relés de monitoramento de temperatura SIRIUS 3RS1/2

A temperatura dos sólidos, líquidos e gasosos são amplamente monitorados nas aplicações industriais. Os relés de monitoramento de temperatura SIRIUS 3RS1 monitoram as temperaturas do processo, painéis de controle ou motores – é possível monitorar até três sensores ao mesmo tempo! Estão disponíveis em versões analógicas ou digitais (também com o IO-Link).

Ajuste analógico: A temperatura é obtida através de sensores, analisada pelo relé e monitorada para determinar se está de acordo com os limites de temperatura superior e inferior parametrizados. Quando os valores limites são atingidos, o relé de saída liga ou desliga, dependendo da parametrização. 

Ajuste digital: A temperatura é monitorada para avaliar se está acima ou abaixo do limite programado ou dentro de um intervalo específico (range de funcionamento). Quando os valores limites são atingidos, o relé de saída liga ou desliga.

Versatilidade: monitore todas as aplicações!

Vídeos sobre as funções dos relés de monitoramento

  • Monitoramento de corrente monofásica ou fator de potência e monitoramento de corrente ativa (possível via IO-Link)
  • Monitoramento de tensão de linha e monofásica (possível via IO-Link)
  • Monitoramento de corrente multi-fase (possível via IO-Link)
  • Monitoramento de nível
  • Monitoramento de velocidade