Proteção completa contra sobrecarga de motores e equipamentos

Relés de Sobrecarga SIRIUS Innovations

Alguns relés de sobrecarga conseguem reduzir o consumo de energia em até

0 %
  • Os relés de sobrecarga da linha SIRIUS são seguros e eficazes. Oferecem proteção completa contra sobrecarga de motores e equipamentos. Disponíveis em vários tamanhos com inúmeras características para proteção de cargas, desde partidas de motor pequenas até as mais pesadas.

Conheça o Panorâmico do Sistema modular SIRIUS

Baixar

Portfólio de Relés de Sobrecarga - Destaques

Aplicações básicas

3RU21, 3RB20, 3RB21

Aplicações básicas

Para aplicações básicas, oferecemos 3 relés de sobrecarga:

  • 3RU21 – relés de sobrecarga bimetálicos até 100A, com classe de disparo 10
  • 3RB20 – relés de sobrecarga eletrônicos até 630A, com classes de disparo 10 ou 20
  • 3RB21 – relés de sobrecarga eletrônicos até 630A, com classes de disparo 5 a 30 (ajustável), detecção de fuga à terra e reset remoto incorporado

Aplicações de alta funcionalidade

3RB22, 3RB23, SIMOCODE pro

Aplicações de alta funcionalidade

Para aplicações de alta funcionalidade, oferecemos 3 relés de sobrecarga:

  • 3RB22 – relés de sobrecarga eletrônicos até 630A, com classes de disparo 5 a 30 (ajustável), detecção de fuga à terra, conexão de sensor PTC, contatos auxiliares com execução monoestável
  • 3RB23 – relés de sobrecarga eletrônicos até 630A, com classes de disparo 5 a 30 (ajustável), detecção de fuga à terra, conexão de sensor PTC, contatos auxiliares com execução biestável
  • SIMOCODE pro - Relés inteligentes para gerenciamento e proteção de motores e sistemas integrados à automação, com interfaces em PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP, Modbus RTU e OPC UA; até 630A, classes de disparo de 5 a 40, medição de temperatura, corrente, tensão, cos phi, fator de potência, saídas digitais e analógicas, dados de diagnósticos, etc.

Grande confiabilidade e tempo de vida útil prolongado

Os relés térmicos 3RU11 da linha SIRIUS distinguem-se pela grande confiabilidade e elevado tempo de vida. Estão disponíveis em apenas 4 tamanhos, protegendo cargas de até 100A, com classes de disparo 10.

Sem a necessidade de acessórios, eles combinam perfeitamente com os contatores SIRIUS 3RT (elétrica e mecanicamente) e com outros componentes da família SIRIUS. Através do suporte para montagem individual, é possível montá-los separadamente dos contatores, com fixação sobre trilhos DIN ou por parafusos.

Estabilidade, desempenho, segurança e qualidade de motores e instalações

Para manter a estabilidade, desempenho, segurança e qualidade de motores e instalações, tendo em vista também a economia, os relés de sobrecarga eletrônicos SIRIUS 3RB são a escolha correta.

Por serem eletrônicos, possuem a grande vantagem da baixa perda de potência, reduzindo o consumo de energia em até 98% em relação aos relés de sobrecarga térmicos.

Pela possibilidade de aplicação contínua, conferem uma técnica inovadora e um número significamente reduzido de execuções, graças às amplas faixas de ajuste de corrente. Atendem integralmente aos mais rígidos padrões de conformidade e atuam integrados ao sistema modular SIRIUS.

 

3RB20/21 - Principais características

  • Auto-alimentados, foram desenvolvidos para aplicações básicas, para partidas normais e pesadas
  • Classes de disparo 10 e 20 (3RB20) ou classes 5 até 30 ajustável (3RB21)
  • Proteção contínua para cargas com ajuste de corrente de 0,1 a 630A
  • Rearme remoto elétrico integrado (24VCC) permite retorno automático do relé (3RB21)
  • Versões com janelas de passagem permitem economia de custos de material e tempo de montagem

3RB22/23 - Principais características

  • Classes de disparo ajustáveis (classes 5, 10, 20, 30) oferecem soluções para partidas normais e pesadas
  • Oferecem proteção completa contra sobrecarga de motores e equipamentos para correntes de 0,3 a 630A, protegendo tanto da corrente elétrica como de sobretemperaturas pela conexão de um sensor termistor (PTC)
  • Apenas 2 execuções (3RB22 monestável e 3RB23 biestável) devido a uma faixa ampliada de tensão de alimentação, 25...240V CA/CC
  • Possibilidade de emissão de um sinal de saída analógico para indicação através de instrumentos de medição
  • Compactos, proporcionando economia de espaço, além da facilidade de montagem
  • Máxima flexibilidade devido o design modular com a composição da unidade básica do relé e os módulos de medição de corrente e de expansão de funções

Dispositivos de Gerenciamento e Controle de Motores

O SIMOCODE pro é um sistema que gerencia motores de forma flexível e modular, destinado a aplicações de baixa tensão e motores com velocidade constante. Aproveite os benefícios de adquirir dados detalhados de operação, manutenção e diagnóstico - também para desligamento seguro dos motores. Comunicação via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet/IP e OPC UA - que também permite levar os dados para gerenciamento no nível de nuvem.

Utilização flexível dos Relés de Sobrecarga SIRIUS Innovations para diferentes aplicações