A solução perfeita para altas frequências de manobra em cargas resistivas e motores

Relés e contatores de estado sólido

Relés e contatores com largura a partir de

0 mm
  • O chaveamento frequente de dispositivos eletromecânicos convencionais tornam a vida útil deles reduzida. Especialmente para essas aplicações que requerem altas frequências de manobras, a Siemens oferece sua linha de relés e contatores de estado sólido, reduzindo significativamente os custos com espaço, instalação e operação. Clique no link abaixo e assista ao vídeo sobre Relés e Contatores de Estado Sólido.

Onde Utilizar Relés e Contatores de Estado Sólido SIRIUS?

Assista ao vídeo

Relés de estado sólido

Relés de estado sólido - Monofásicos de 22,5mm

Os relés de estado sólido SIRIUS são indicados para instalações em superfícies dissipadoras de calor. Dependendo das condições de instalação e das características dos dissipadores, os relés podem operar cargas de até 88A.

Extremamente rápido e fácil de instalar, ocupando menos espaço em painéis devido as suas dimensões reduzidas. Ao contrário de TRIACs, seus Tiristores são de grande eficiência e tecnologia, assegurando baixas perdas e um ótimo contato térmico com superfícies dissipadoras adequadas (dissipadores).

Vantagens

  • Economia de espaço nas montagens, graças as suas dimensões reduzidas
  • Três diferentes técnicas de conexão na potência - Conexão de comando simples e rápida através de seu terminal 'plug-in'
  • Troca rápida de dispositivos, sem alterar fiação de comando
  • Devido a seu design, pode ser montado como uma chave de partida convencional
  • Não necessita de acessórios opcionais para proteção contra toques acidentais (modelos de conexão SIGUT e Cage-Clamp). Acessório de proteção contra toques apenas para modelos com terminais abertos para cabos de maior seção.

Relés de estado sólido - Monofásicos de 45mm

De forma padronizada, são oferecidos modelos de relés com largura de 45 mm. Esta característica permite uma substituição simples de relés já montados. Possue a entrada da linha e da carga na parte superior do relé. Assim como nos relés de 22,5 mm de largura, esta versão também permite economia de espaço devido aos terminais de controle estar no frontal do equipamento.

Dependendo das condições de instalação e das características dos dissipadores, os relés podem operar cargas de até 88A. Ao contrário dos Triac's, seus tiristores são de grande eficiência e tecnologia, assegurando baixas perdas e um ótimo contato térmico com superfícies dissipadoras adequadas (dissipadores).

Vantagens

  • Não necessita de acessórios opcionais para proteção contra toques acidentais
  • Substituição rápida e fácil de elementos já existentes
  • Conexão de comando simples e rápida através de seu terminal 'plug-in'
  • Troca rápida de dispositivos utilizando o mesmo terminal de comando

Relés de estado sólido trifásicos

Os novos relés de estado sólido trifásicos SIRIUS são produtos compactos, de apenas 45mm de largura, proporcionando economia de espaço e inovação em aplicações trifásicas.

Dependendo das condições de instalação e das características dos dissipadores, os relés podem operar cargas de até 55A.

Como alternativas, podem ser selecionados versões de relés que controlam 2 ou 3 fases, dependendo da sua aplicação.

Assim como nos relés 3RF21 ou 3RF20, seus tiristores são de grande eficiência e tecnologia, assegurando baixas perdas e um ótimo contato térmico com superfícies dissipadoras adequadas (dissipadores).

Vantagens

  • Dimensões reduzidas
  • Não necessita de acessórios opcionais para proteção contra toques acidentais
  • Substituição rápida e fácil de elementos já existentes
  • Conexão de comando simples e rápida através de seu terminal 'plug-in'
  • Troca rápida de dispositivos utilizando o mesmo terminal de comando

Contatores de estado sólido

Contatores de estado sólido - Monofásicos

Características

  • Os contatores de estado sólido são relés de estado sólido montados em dissipadores otimizados e prontos para operação – “plug-and-play”
  • Dependendo do projeto, podem alcançar correntes de até 88A
  • Sua seleção é extremamente simples e rápida!
  • Os modelos até 50A podem sem montados diretamente em trilhos DIN ou através de parafusos, tudo isto através de seu suporte já incorporado. Suporte este que permite o isolamento em circuitos protegidos ou com tensões muito baixas. Modelos maiores, são fixados através de parafusos
  • Em aplicações que exigem proteções contra choques, o dissipador pode ser aterrado através de seu terminal para terra
  • Para garantir um controle de processo otimizado para diferentes tipos de cargas, nossos contatores são disponíveis em diversas versões. Para aplicações em cargas resistivas temos o chaveamento no ponto zero; entretanto, para aplicações em cargas levemente indutivas como motores e válvulas, temos o chaveamento instantâneo

Vantagens

  • Dispositivos "plug and play"
  • Terminal de comando extraível
  • Economia de espaço
  • 3 diferentes tipos de terminais (parafuso com proteção para toques acidentais, mola e terminais abertos para cabos de maior seção)
  • Conexões de potência semelhante às de chaves de partida convencionais (entrada por cima e saída por baixo)

Contatores de estado sólido - Trifásicos

Características

  • Os contatores de estado sólido trifásicos com chaveamento no ponto zero foram desenvolvidos para aplicações trifásicas
  • São equipamentos completos, prontos para operação – “plug-and-play”. Dependendo da aplicação, podem alcançar correntes de até 50A, e estão disponíveis em 2 versões de controle, conforme a aplicação permitir: controle em 2 ou 3 fases
  • Os modelos até 50A podem sem montados diretamente em trilhos DIN ou através de parafusos, tudo isto através de seu suporte já incorporado. Suporte este que permite o isolamento em circuitos protegidos ou com tensões muito baixas
  • Em aplicações que exigem proteções extras, o dissipador pode ser aterrado através de seu terminal para terra
  • A grande faixa de tensão da eletrônica de comando de 4...30 V facilita a operação com diversos tipos de controladores, como CLPs ou simples controladores de temperatura

Vantagens

  • Economia de espaço
  • 3 diferentes tipos de terminais (parafuso com proteção para toques acidentais, mola e terminais abertos para cabos de maior seção)
  • Conexões de potência semelhante às de chaves de partida convencionais (entrada por cima e saída por baixo)
  • Terminal de comando extraível

Contatores para partidas diretas / reversoras

Os novos contatores de estado sólido trifásicos da linha SIRIUS Innovations, 3RF34, podem ser aplicados em partidas (direta ou reversora) de esteiras transportadoras ou máquinas paletizadoras, por exemplo. Eles oferecem um acionamento silencioso, com alta capacidade de frequência de manobras, e permitem maior vida útil que os elementos de chaveamento convencionais.
Graças a sua integração ao sistema modular SIRIUS, eles podem ser facilmente conectados aos elementos de proteção convencionais, como disjuntores-motor, relés de sobrecagra eletrônicos e relés monitores de corrente.

Contatores para partidas diretas

Possuem controle em duas fases, chaveamento instantâneo e dissipadores encapsulados para motores até 5,2 A com largura de apenas 45 mm e até 16 A para larguras de 90 mm. Motores de até 7,5 kW podem ser acionados.

 

Vantagens

  • Sinalização de sua atuação via LED
  • Grande economia de espaço devido ao seu desing inovador
  • Diferentes tipos de conexão (parafuso ou mola)
  • Terminal de comando extraível
  • Proteção contra toques acidentais sem acessórios

Contatores para partidas reversoras

Possuem controle em duas fases, chaveamento instantâneo e dissipadores encapsulados para motores até 2,2 kW com largura de apenas 45 mm e até 3 kW para larguras de 90 mm.
É uma solução extremamente compacta por ser uma chave de partida reversora. Comparada com sistemas convencionais, onde 2 contatores são necessários, os contatores SIRIUS 3RF34 podem economizar até 50% de espaço.

Vantagens

  • Sinalização de sua atuação via LED
  • Grande economia de espaço devido ao seu desing inovador
  • Terminal de comando extraível
  • Proteção contra toques acidentais sem acessórios
Catálogo - Especificações técnicas de Relés e Contatores de Estado Sólido

Baixar catálogo

Os relés e contatores de estado sólido são otimizados para altas frequências de manobra de cargas resistivas e indutivas, monofásicas ou trifásicas

Aplicações

Utilização flexível dos Relés e Contatores de Estado Sólido para diferentes aplicações