Sistema de gerenciamento inteligente de motores: SIMOCODE pro

O que é relé inteligente? Acesse o link abaixo e saiba de que modo os relés podem ser aplicados e como o SIMOCODE pro pode auxiliar você neste processo. Aproveite os benefícios de adquirir dados detalhados de operação, manutenção e diagnóstico - também para desligamento seguro dos motores. Comunicação via PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet/IP e OPC UA - que também permite levar os dados para gerenciamento no nível de nuvem.

Confira todos os benefícios do relé inteligente SIMOCODE pro!

Assistir ao vídeo

SIMOCODE pro - Destaques do portfólio

SIMOCODE pro S

O produto ideal para começar

O produto ideal para começar

O sistema de gerenciamento de motores SIMOCODE pro S, compacto e inteligente, facilita o gerenciamento do motor. Nossa solução flexível e econômica, que apresenta uma unidade básica e um módulo multifunção de expansão opcional, está abaixo do SIMOCODE pro V, mas ainda fornece conexão ao protocolo PROFIBUS.

SIMOCODE pro V PN GP

Pronto para requisitos atuais e futuros

Pronto para requisitos atuais e futuros

A nova versão do SIMOCODE pro V PN GP oferece ainda mais flexibilidade. Você se beneficia da comunicação via PROFINET e da funcionalidade abrangente em um design compacto com saídas à relé monoestáveis ou biestáveis. Veja o que você pode usufruir com o uso do poderoso SIMOCODE pro V PN GP: funções simples de controle, monitoramento e proteção na unidade básica e nos módulos para monitoramento de temperatura, monitoramento de fuga à terra e medição de corrente.

SIMOCODE pro V

Um verdadeiro profissional para todo motor

Um verdadeiro profissional para todo motor

O sistema inteligente e variável SIMOCODE pro V oferece um propósito ainda mais funcional. Com a unidade básica e a possibilidade de adição de até cinco módulos de expansão, você se beneficia ainda mais através de funcionalidades  como medição de tensão e potência ativa, desligamento seguro e uma ampla variedade de módulos de comunicação, como PROFINET / OPC UA / Modbus RTU ou EtherNet/IP.

Catálogo - Especificações técnicas do SIMOCODE pro

Baixar catálogo

Utilização nos painéis SIVACON S8 em Centrais de Comando de Motores (CCM)

O SIMOCODE pro é usado em painéis SIVACON S8 em gavetas fixas ou extraíveis e facilita a montagem de potentes, mas ao mesmo tempo extremamente econômicas, partidas de motores com capacidade de comunicação.

 

Graças ao módulo de inicialização do SIMOCODE pro, o painel elétrico e o sistema de gerenciamento de motores garantem ainda mais eficiência: Nas gavetas extraíveis, frequentemente encontradas em Centrais de Comando de Motores, o módulo de inicialização é permanentemente integrado à estrutura do painel. Como resultado, os dados de parâmetros e endereço relacionados à partida são precisamente atribuídos às suas respectivas gavetas. Quando a gaveta extraível é substituída, a nova gaveta é inicializada automaticamente com os parâmetros corretos.

Principais vantagens

  • Armazenamento automático e carregamento dos parâmetros e endereço do dispositivo direto no módulo de inicialização instalado na gaveta do CCM
  • Atribuição individualizada de parâmetros e endereço para as partidas de motor
  • Fácil substituição da gaveta extraível do CCM sem a necessidade de conhecimento especializado do SIMOCODE
  • Não é necessário mais o endereçamento manual e a parametrização do SIMOCODE, facilitando a operação e manutenção
  • Alta disponibilidade do CCM devido à operação confiável e a troca rápida proporcionada pelo SIMOCODE pro
Conheça mais benefícios do CCM Inteligente

SIVACON S8

Software

SIMOCODE ES

Engenharia simples, sistema transparente

Facilidade de planejamento, alta confiabilidade de configuração, comissionamento rápido, bem como parametrização, diagnósticos e funções de monitoramento relevantes para manutenção: Tudo isso são características de uma engenharia cheia de vantagens com o SIMOCODE ES, o software para configuração, comissionamento, operação e diagnóstico do SIMOCODE pro. Integrado na plataforma de engenharia unificada do TIA Portal, o SIMOCODE ES representa a solução eficiente e intuitiva para todas as características da automação.

Benefícios com a utilização do software

Fácil e rápido

Com o SIMOCODE ES, você se beneficia de inúmeras vantagens, incluindo parametrização adequada na visualização do dispositivo, comissionamento gráfico via drag&drop (arraste e solte) e representação online dos estados de sinal usando curvas de medição simples para fins de diagnóstico.

Fácil e padronizado

A biblioteca do SIMOCODE no PCS 7 permite a integração simples do SIMOCODE pro no sistema de controle de processos SIMATIC PCS 7. A biblioteca PCS 7 contém blocos padronizados e faceplates prontos para controlar, operar e monitorar a carga. Para a configuração e diagnóstico de parâmetros dos dispositivos em toda a instalação, o SIMOCODE pro também é integrado ao SIMATIC PDM (Process Device Manager). Isso significa que uma ferramenta unificada padrão é incorporada no sistema de controle de processo para dispositivos de campo inteligentes, como o SIMOCODE pro.

 

Vantagens

  • Integração uniforme e consistente no SIMATIC PCS 7
  • Blocos padronizados para fácil integração e operação otimizada
  • Tecnologia de segurança fácil de integrar graças ao SIMOCODE pro Safety
  • Maior transparência do processo devido à densidade de informações aprimorada no sistema de controle do processo

Versões disponíveis do SIMOCODE pro

Soluções ideais para todas as áreas da indústria de processos

Onde quer que os motores mantenham os processos funcionando nas indústrias, o SIMOCODE está lá operando de forma tecnológica. Os requisitos de aplicação estão aumentando. Soluções que fornecem maior transparência de dados, monitoramento confiável, aplicações mais flexíveis, redução de espaço e redundância de sistemas são demandadas nas aplicações.
Aplicações

Veja como é fácil resolver problemas de instalações com o SIMOCODE

Conheça outros produtos do portfólio SIRIUS

Controles Industriais - SIRIUS