Evitando falhas devido a flutuações na carga

As cargas flutuam enquanto os sólidos a granel estão sendo transportados ou manipulados. Essas flutuações podem ser causadas por uma mudança no ângulo da esteira transportadora, o que influencia os parâmetros. Se os parâmetros selecionados para as partidas do motor não corresponderem à carga alterada, você poderá danificar a máquina ou ainda ter seu processo interrompido.
Especificações técnicas para as soft starters 3RW55

Industry Mall

Ajuste automático dos parâmetros de partida com a Soft Starter SIRIUS 3RW55

Para garantir uma partida suave e evitar possíveis danos, os parâmetros iniciais precisam ser verificados e ajustados antes de cada partida. Essa tarefa pode ser executada manualmente ou usando vários instrumentos de medição parcialmente automatizados. O recurso de parametrização automática da soft starter SIRIUS 3RW55 faz isso sozinho e economiza muito mais tempo.

Então, como funciona a parametrização automática na SIRIUS 3RW55?

Toda vez que o equipamento é ligado, a 3RW55 otimiza os parâmetros de partida e, após apenas algumas partidas, obtém os parâmetros ideais para a aplicação em questão. Estes parâmetros são armazenados ou continuam a ser adaptados à situação alterada sempre que o equipamento é iniciado. Essa otimização automática fornece menos falhas quando as cargas flutuam, de modo que os sistemas transportadores possam ser operados de forma mais eficiente e econômica. A SIRIUS 3RW55 é realmente fácil de comissionar. Já possui vários aplicativos com exemplo nos quais o tempo de inicialização definido e um limite de corrente opcional são armazenados. Quando fornecido com a corrente nominal do motor, a soft starter determina automaticamente a melhor maneira de ligar o motor e adapta-o gradualmente à aplicação real.

Comissionamento simples em cinco etapas: 

  1. Ative a parametrização automática 
  2. Defina a corrente nominal do motor  
  3. Selecione o aplicativo 
  4. Inicie o sistema 
  5. Reparametrização automática conforme alteração de carga
Escolha a soft starter certa para a sua instalação

Ferramenta de Simulação (STS)