Limpe bombas em estações de tratamento de água e esgoto           

A Soft Starter SIRIUS reduz o esforço de manutenção quando as bombas ficam obstruídas. Elas são frequentemente bloqueadas por produtos sanitários e outros resíduos que não são destinados a remoção em águas residuais. Bloqueios desse tipo podem ser um aspecto caro do manuseio de águas residuais porque devem ser removidos manualmente.
Especificações técnicas para as soft starters 3RW55

Industry Mall

Limpeza automática da bomba com a soft starter SIRIUS 3RW55

Para evitar depósitos e reduzir os períodos de inatividade devido a bloqueios, é necessária uma limpeza demorada e cuidadosa das bombas regularmente. No entanto, os depósitos podem ser evitados com a função de limpeza da bomba de partida suave SIRIUS 3RW55. Uma tecnologia de medição integrada detecta a sujeira antecipadamente e aciona a limpeza automática da bomba.

Como a soft starter SIRIUS 3RW55 evita o bloqueio de bombas?

A SIRIUS 3RW55 pode avaliar a corrente do motor e a potência ativa e quando há uma quantidade maior de sujeira da bomba os valores limite definidos são excedidos. No momento que isso ocorre a limpeza automática da função de limpeza de bomba entra em funcionamento. Durante a função de limpeza, a bomba alterna entre as operações de rotação direta ou reversa em velocidade nominal ou velocidade reduzida e, portanto, emite um torque máximo possível no motor. Isso solta os depósitos de sujeira , reduz os custos de manutenção e aumenta a disponibilidade da planta.
Escolha a soft starter certa para a sua instalação

Ferramenta de Simulação (STS)