Parando as bombas sem Golpe de Aríete

Desligar bombas que transportam grandes volumes de água é um desafio particular. A bomba para imediatamente, fazendo com que a água nos tubos também pare imediatamente. A energia cinética ainda na água é transmitida como "Golpe de Aríete" em tubulações, acoplamentos, válvulas e vedações. Esse dano pode ser sério por causar forte movimentação no sistema de tubulação.
Especificações técnicas para as soft starters 3RW55

Industry Mall

Parada suave de bomba com a soft starter SIRIUS 3RW55

Tubos danificados por Golpe de Aríete resultam em sérios danos à usina, com consequentes altos custos, esforço de manutenção e perda de produção. Portanto, as bombas devem sempre parar o mais suavemente possível. A parada abrupta de grandes volumes de água pode ser evitada com a função de parada da bomba da soft starter SIRIUS 3RW55.

Como a soft starter SIRIUS 3RW55 protege sua planta contra Golpes de Aríete?

O controle de torque desacelera a bomba para evitar que o fluxo de volume no sistema de tubulação pare abruptamente. A função de parada da bomba “Soft Torque” da soft starter 3RW5 garante que a bomba pare sob o controle de torque. A função Soft Torque não apenas reduz o impulso de torque pouco antes da velocidade nominal ser alcançada, mas também suporta a parada da bomba e para suavemente o motor. O efeito do Golpe de Aríete é evitado e, com ele, a carga mecânica no sistema. Isso significa menores custos de manutenção e maior vida útil da planta.
Escolha a soft starter certa para a sua instalação

Ferramenta de Simulação (STS)