24 volts sem parar - com cada fonte de alimentação SITOP
SITOP – O coração da automação® Graças à sua alta confiabilidade, nossas fontes de alimentação SITOP são reconhecidas globalmente e também por lidar com condições de rede críticas. Nossa gama completa de fontes de alimentação chaveadas fornece uma alimentação de 24 V DC controlada, além de outras tensões de entrada. Nosso espectro único de DC UPS e módulos adicionais ampliam nosso alcance para proteger o fornecimento de 24 V contra os principais problemas da rede e também do lado DC. SITOP também é reconhecido quando se trata de eficiência, graças por exemplo a uma classificação de eficiência de até 95%, ferramentas para a seleção de produtos e geração de ordem de forma fácil e rápida, e um suporte abrangente para os processos de design.
Highlights da fonte de alimentação SITOP
Uma fonte de energia eficiente é um requisito básico para operar qualquer planta, independentemente da indústria ou necessidade. Os processos críticos de produção só podem ser mantidos se uma fonte de alimentação constante e com a qualidade necessária estiver disponível para o sistema de automação. SITOP provou seu valor no ambiente de produção ao longo de muitos anos e está sempre estabelecendo novos padrões em termos de integração, eficiência e confiabilidade.Há uma boa razão para o sucesso. Três, de fato.
Eficiência máxima
Com o SITOP, a eficiência começa com a fácil seleção de dispositivos usando a TIA Selection Tool ou com os dados de design para todos os sistemas CAE padrão. O design compacto e com otimização de calor economiza espaço de instalação. E em operação, as classificações de alta eficiência economizam energia, enquanto o SITOP PSU8600 registra os dados de energia de todas as saídas de gerenciamento de energia.
Integração superior
O SITOP PSU8600 e o UPS1600, sendo totalmente integrados à Totally Integrated Automation (TIA) e ao Portal TIA, tornam a engenharia mais fácil e rápida e permite monitoramento otimizado e diagnóstico de ponta a ponta. A biblioteca SITOP também possibilita a incorporação de conceitos de suprimento de 24 V diretamente no SIMATIC PCS 7.
Top confiabilidade
Como possuem entrada flexível e de amplo alcance, características de carga excelentes e todas as certificações relevantes, as fontes de alimentação SITOP garantem a disponibilidade das plantas, impedindo interrupções com fontes de alimentação CC ininterruptas e evitando sobrecargas e curtos-circuitos no circuito de controle usando add-on módulos. Uma fonte de alimentação redundante também pode ser configurada. SITOP – O coração da Automação!
Visão geral das linhas de produto SITOP
O que uma fonte de alimentação ideal parece depende de vários fatores - tamanho, potência, capacidade de sobrecarga e certificação, para citar apenas alguns. A extensa gama de produtos SITOP garante que a sua fonte de alimentação irá sempre corresponder aos seus requisitos.Informações adicionais para todos os casos
Faça o download de brochuras, panfletos e documentação com mais detalhes sobre as unidades de fonte de alimentação SITOP. Os links de suporte levam você a referências específicas do SITOP, FAQs, manuais, notas sobre produtos e dados técnicos. Descubra a nossa gama de serviços práticos ao mesmo tempo.Contato
Você pode investir muito em sua fonte de alimentação. Ou você pode lucrar com isto.
SITOP é um portfólio completo e perfeitamente coordenado, oferecendo a você uma fonte de alimentação confiável que atenderá às demandas crescentes de hoje. E continuamos a refinar nossas unidades de fornecimento de energia SITOP para garantir que continue a fazê-lo. Mantenha-se atualizado. Melhor integração Eficiência superior. Confiabilidade máxima. SITOP