Fontes de Alimentação - LOGO!Power

A fonte de alimentação plana para quadros de distribuição
A quarta geração das unidades de fonte de alimentação em miniatura LOGO!Power, com um design de perfil plano e escalonado que compartilham com o módulo LOGO! 8, apresenta alto desempenho em um espaço pequeno. A funcionalidade abrangente com instalação flexível, monitoramento de corrente e alta eficiência de energia permite o uso universal em aplicações com 5 V, 12 V, 15 V e 24 V.
Inteligente. Inteligente. LOGO!Power.
Seja para automação industrial ou de edifícios, a quarta geração das miniunidades de fonte de alimentação usadas nos milhões em todo o mundo para os módulos LOGO! 8 e outras aplicações oferecem ainda mais potência em um espaço ainda menor. Cada variante de desempenho foi reduzida por uma largura modular de 18 mm. Ao mesmo tempo, a nova família LOGO!Power também oferece uma série de funcionalidades adicionais, como montagem flexível, um monitor de corrente, eficiência energética melhorada e uma faixa de temperatura estendida.O miniconjunto de alimentação para correntes de até 4 A, ...
... por exemplo, para controladores de iluminação e aquecimento ou para sistemas de controle de acesso em aplicações de tecnologia de construção ou para aplicações de máquinas de embalagem, máquinas-ferramenta, correias transportadoras ou sistemas de classificação
A excelente eficiência das miniunidades de fonte de alimentação em toda a faixa de carga e a baixa perda de desempenho durante os períodos de inatividade garantem uma operação eficiente. A entrada de faixa ampla para rede elétrica monofásica e conexão a linhas de energia CC, a ampla faixa de temperatura operacional, certificações abrangentes e uma reserva de desempenho ao alternar cargas capacitivas, tornam possível a aplicação universal.
As fontes de alimentação confiáveis com seus compartimentos planos e escalonados podem ser integradas com flexibilidade em várias aplicações, por exemplo, em quadros de distribuição. Também existe um ajuste ideal para ser usado em conjunto com o gateway inteligente para soluções industriais de IoT SIMATIC IOT2000.
Para aumentar ainda mais a disponibilidade, as unidades de fonte de alimentação LOGO!Power podem ser combinadas com DC UPS, e módulos de seletividade.
Como uma unidade de lastro para fontes de alimentação SITOP, SITOP Corrente inrush LOGO! ICL230 os limitadores reduzem de forma confiável correntes inrush como as causadas pelo circuito retificador no lado de entrada com o carregamento do capacitor – como no caso de fontes de alimentação controladas por pulso. Um limitador de corrente inrush também pode aumentar significativamente a vida útil das cargas conectadas.
Saiba mais: