Módulos de Expansão SITOP

Módulos de expansão para aumentar a disponibilidade do sistema até a proteção completa
A qualidade da fonte de alimentação sozinha não garante uma alimentação de 24 V livre de falhas. Falhas de alimentação, variações extremas na tensão da rede ou uma carga com falha podem paralisar a operação da instalação e causar elevados custos. É por isso que processos e instalações críticos para os negócios de uma empresa geralmente exigem medidas adicionais de proteção. Os módulos adicionais SITOP protegem sua produção de uma ampla variedade de riscos potenciais no lado primário e secundário e permitem a expansão completamente flexível das unidades de alimentação SITOP até a proteção completa.
Você pode ignorar os riscos - ou agir com segurança.
Falhas de alimentação, variações extremas na tensão da rede ou uma carga com falha podem paralisar a operação da instalação e causar elevados custos. É por isso que a SITOP oferece uma gama única de módulos de expansão perfeitamente integráveis para uma proteção confiável contra uma ampla variedade de riscos potenciais no lado primário e secundário. Os módulos adicionais SITOP permitem a expansão completamente flexível das unidades de fonte de alimentação SITOP e a extensão até a proteção completaProteja-se contra…
Proteção contra falhas por redundância - com módulos de redundância SITOP
Como duas fontes de alimentação são desacopladas por meio de um módulo de redundância SITOP, a falha de uma unidade de fonte de alimentação não afeta a alimentação 24 V CC. O módulo de redundância SITOP monitora continuamente as unidades de fonte de alimentação. Além disso, os módulos de redundância SITOP PSE202U enviam um sinal por meio de um contato de sinalização que pode ser avaliado por um controlador, PC ou sistema de controle.
Um design redundante para maior confiabilidade
Duas unidades de fonte de alimentação podem ser conectadas com um módulo de redundância SITOP para resistência adicional contra falhas. Se uma unidade falhar, a outra assume automaticamente a função da fonte de alimentação. É assim que SITOP protege a fonte de alimentação em condições instáveis.
Não é suficiente ligar as unidades de fonte de alimentação em paralelo. Se o defeito estiver no lado secundário e causar um curto-circuito no lado de 24 V, a fonte de alimentação intacta também alimentará o circuito elétrico de curto-circuito e interromperá sua própria alimentação de 24 V. Com o desacoplamento, a fonte de alimentação intacta não é afetada pelo curto-circuito e a alimentação ainda é fornecida.
Seus benefícios com um módulo de redundância SITOP
- Alimentação 24 V CC altamente segura graças a um design redundante
- Alimentação confiável quando uma fonte de alimentação falha - mesmo com um curto-circuito na unidade de fonte de alimentação com defeito
- Módulos de redundância compactos para unidades de fonte de alimentação de até 40 A
- Módulo de redundância 24 V CC/NEC Classe 2 limitado a 100 W
- SITOP PSE202U com sinais de diagnóstico via LEDs e contatos de sinalização
- Limite de comutação ajustável para LEDs e contatos de sinalização com SITOP PSE2020 U
Seletividade e localização rápida de falhas em circuitos de carga 24 V CC - com módulos de seletividade SITOP
Na moderna construção de instalações e máquinas, todas as cargas de 24 V CC, sejam cargas eletromecânicas robustas ou componentes eletrônicos altamente sensíveis, são fornecidas por uma única fonte de alimentação comutada, estabilizada e comum. Para garantir que uma falha em uma carga não interrompa a instalação completa, o circuito de alimentação 24 V CC é dividido em ramificações separadas e protegido seletivamente.
Monitoramento seletivo de circuitos de carga 24 V CC em vez de proteção via disjuntores em miniatura
Os módulos de seletividade e diagnóstico SITOP são a extensão ideal para todas as fontes de alimentação de 24 V CC. Distribuem e monitoram a corrente de carga em vários circuitos de corrente. Sobrecargas e curtos-circuitos em um circuito são reconhecidos de forma confiável.
Os módulos de seletividade SITOP são projetados especificamente para fontes de alimentação comutadas. Eles permitem breves picos de corrente e desligam sobrecargas mais longas, mesmo em cabos longos e finos e com vazamentos, em que a corrente é limitada pela alta resistência. Neste caso, os disjuntores não acionam ou demoram para acionar, mesmo que a fonte de alimentação possa fornecer a corrente.
O módulo de seletividade desconecta de forma confiável o circuito de carga com falha e a alimentação para as outras cargas continua sem qualquer interrupção - o que evita a falha total da instalação. O circuito de carga afetado é indicado por um LED. A versão com sinalização de canal único também permite localização de falhas remota e específica do canal.
Seus benefícios com um módulo de seletividade SITOP
- Configuração fácil usando definição individual da corrente máxima via potenciômetro para cada canal
- Duas opções para diagnósticos remotos: contato de sinalização comum ou sinalização de canal único
- Avaliação via blocos de função SIMATIC S7 gratuitos (S7-1500/1200/300/400) para módulos com sinalização de canal único
- Biblioteca para visualização no SIMATIC PCS 7
- LEDs para rápida localização de falhas no local
- Reset remoto possível a partir da localização centralizada
- Comissionamento fácil usando a comutação ligar/desligar manual de canais com botão de reset
- Pontos de medição de tensão para corrente de saída (1 V = 1 A), sem separação dos circuitos necessários
- O atraso de conexão sequencial de circuitos de carga individuais de 24 V CC reduz a corrente total inrush
- A tampa transparente vedável protege contra o desajuste da corrente de acionamento e o atraso sequencial
Bridge de falhas de alimentação de curto prazo - com o módulo buffer SITOP
Em áreas de produção sensíveis, as falhas de alimentação de curto prazo (quedas) podem ter consequências que consomem tempo e custo, mesmo que durem apenas uma fração de segundo. O módulo buffer SITOP permite um bridge confiável por até dez segundos e, portanto, garante uma operação confiável e sem interrupções.
Falhas de energia em bridge por segundos
Falhas de alimentação geralmente duram apenas a fração de um segundo, mas podem causar intensos danos financeiros e de perda de tempo. Usado em conjunto com as unidades de fonte de alimentação modular SITOP, o módulo buffer realiza o bridge dos redutores de tensão de curta duração com seus capacitores eletrolíticos.
O bridge das falhas de alimentação pode ser facilmente feito por até dez segundos, dependendo da corrente de carga e do número de módulos buffer.
Seus benefícios com o módulo buffer SITOP
- Proteção econômica contra falha de alimentação por, no máximo, dez segundos
- Suporte para a unidade de fonte de alimentação quando a demanda aumenta temporariamente
- Corrente de alta carga até 40 A
- Apenas duas linhas conectando à unidade de fonte de alimentação
E para falhas de alimentação mais longas…
Redução confiável de correntes inrush - com limitadores de corrente inrush SITOP
Altas correntes inrush de motores de partida, transformadores, conversores e outros equipamentos podem acionar dispositivos de proteção, aumentar o desgaste e até mesmo danificar componentes sensíveis. Nestes casos, os limitadores de corrente inrush SITOP garantem a proteção da fonte de alimentação e de todas as cargas conectadas.
Seus benefícios com os limitadores de corrente inrush SITOP
- Vida útil máxima de componentes sensíveis à corrente, como relés, graças à redução de corrente inrush
- Economia de espaço graças à largura estreita de apenas 18 mm
- Adequado para módulos LOGO! e placas de subdistribuição graças ao seu perfil escalonado
- Instalação flexível em trilho DIN, na parede ou em vários outros locais
- Configuração máxima da fábrica ativada
- Opções flexíveis de aplicação em temperaturas que variam de -40° C a + 70° Celsius
Você pode anotar as informações. Ou fazer o download.
Faça o download de folhetos e documentação com mais detalhes sobre proteção completa com módulos adicionais SITOP. Os links de suporte levam você a perguntas frequentes, manuais, notas sobre produtos e dados técnicos específicos do sistema. Descubra nossa gama de serviços úteis ao mesmo tempo.Contato
Você pode ter dificuldades para lidar com algo por muito tempo. Ou simplesmente perguntar.
Caso queira saber ainda mais sobre nossos módulos adicionais SITOP para obter a proteção completa de sua fonte de alimentação 24 V CC ou tenha alguma dúvida, fale com nossos especialistas. Eles ficarão felizes em ajudar você.