SIMATIC RF300 – o poderoso sistema HF RFID

Para as mais altas exigências
Graças à transmissão de dados muito rápida e grande memória, o sistema compacto SIMATIC RF300 RFID é ideal para uso em linhas de montagem, soluções flexíveis de fabricação e aplicações de automação. Ele também possui funções abrangentes de status e diagnóstico, além de fácil integração em sua infraestrutura. Ao analisar os dados fornecidos à nuvem pelo SIMATIC RF300, os processos de produção se tornam transparentes entre as empresas.

Novo leitor SIMATIC RF360R – compacto e comunicativo
Com PROFINET e OPC/UA integrados, o SIMATIC RF360R combina as funções de um módulo de comunicação e um leitor em um único dispositivo. A interface OPC UA integrada, pela primeira vez, suporta conexão direta com aplicativos em nuvem por meio de um gateway IoT industrial.
Com o SIMATIC RF300, oferecemos um poderoso sistema RFID para as mais altas demandas de velocidade, volume de dados e funcionalidade de diagnóstico.
- Fácil integração com PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, TCP/IP, XML e OPC UA
- Elemento integral do Totally Integrated Automation (TIA Portal)
- Comunicação de dados à prova de interferência com alta segurança de dados
- Tags livres de manutenção com até 64 KB de memória, com área de dados programável única (OTP) adicional
- É possível usar o modo de transponder misto que permite o uso de transponders ISO15693 econômicos
- Transmissão de dados muito rápida entre leitor/gravador e tags (até 8000 bytes/s)
- Funções abrangentes de status e diagnóstico
- Opções disponíveis com certificação de explosão para aplicações em áreas sujeitas a riscos de explosão
- Componentes robustos e compactos com alto grau de proteção (até IP68)
Destaques do SIMATIC RF360R
- O SIMATIC RF360R combina as funções de um módulo de comunicação e um leitor em um dispositivo
- Interface OPC UA integrada para conexão direta com aplicativos em nuvem por meio de um gateway IoT industrial, como SIMATIC CC716
- Duas interfaces PROFINET integradas, para integração direta em ambientes de automação
- Configuração simples e diagnóstico abrangente por meio de gerenciamento baseado na web
- Com o sistema de gerenciamento de rede escalável SInec NMS, você pode configurar e monitorar com eficiência vários leitores SIMATIC RF360R em paralelo. Assistir ao vídeo | Assistir à animação
Suporte de sistemas farmacêuticos Track & Trace
Ao produzir produtos farmacêuticos valiosos e de alto custo, a construção de um E-Pedigree é de importância central para evitar falsificações e recalls, bem como erros de distribuição e processo.
O SIMATIC RF300 permite o rastreamento contínuo de todos os processos de produção e logística.
Controle de rota de Veículos Guiados Automatizados
Os mercados voláteis tornam a produção flexível um fator chave de sucesso em muitas indústrias. Neste contexto, os Veículos Guiados Automatizados (AGVs) desempenham um papel importante como transportadores móveis de peças.
O SIMATIC RF300 permite controlar a trajetória de deslocamento dos AGVs e determinar as posições individuais.
Powertrain automotivo - fabricação de motores
Na fabricação de motores de combustão, a confiabilidade do processo e a qualidade do produto são as principais prioridades – nas mais altas taxas de ciclo possíveis. Importante neste contexto: identificação automatizada de ferramentas com RFID.
O SIMATIC RF300 garante a máxima transparência na montagem - e, portanto, rastreabilidade e controle de qualidade perfeitos.
Produção de motores elétricos na indústria automotiva
Na indústria automotiva, a rastreabilidade de todos os materiais e componentes relevantes para a qualidade deve ser garantida durante a fabricação de motores elétricos.
Com o SIMATIC RF300, todas as informações relevantes para a produção podem ser armazenadas em um suporte de peças e lidas e escritas em estações de trabalho individuais.
Linhas de pintura na indústria automotiva
Na oficina de pintura, a identificação clara da carroceria do carro é essencial para sua coloração relacionada ao trabalho - sob condições ambientais extremamente exigentes.
O SIMATIC RF300 atende até os requisitos mais rígidos em oficinas de pintura - em termos de grau de proteção, bem como resistência química e térmica.
Electric overhead monorail system in manufacturing
Em muitas plantas de produção, sistemas elétricos de monotrilho são usados para transportar peças. Aqui, as peças de trabalho são identificadas automaticamente e atribuídas ao controle do processo de produção direcionado.
O SIMATIC RF300 garante que todos os dados relevantes de produção e qualidade sejam armazenados, bem como lidos e gravados dinamicamente.