SIMATIC RTLS – Sistema de localização em tempo real

Uma tecnologia. Opções infinitas.
Conheça o SIMATIC RTLS da Siemens – um sistema de localização escalável, projetado especificamente para aplicações industriais. Reduza o tempo de pesquisa e otimize o fluxo de material com dados de localização dinâmicos e em tempo real para cada ativo relevante em sua produção. Com SIMATIC RTLS, você está livre para implementar sua estratégia de digitalização individual – e acelerar a transformação de seus negócios em produção e logística.

Um guia para fabricantes
Procurando uma fonte valiosa de inspiração em sua jornada rumo à prontidão para a automação completa? Este white paper sobre transformação digital esclarece ainda mais como você pode se beneficiar da localização de dados, processamento de eventos complexos em tempo real e análise de dados para aumentar sua vantagem competitiva e melhorar os resultados financeiros.
Produção transparente de eletrônicos em Fürth
Com cerca de 2.000 caixas de material em circulação constante, este é um ambiente de produção com baixo volume, mas com alto mix de produtos finais. Usar SIMATIC RTLS significa maior rendimento, com um mínimo de esforço de pesquisa.Uma solução de localização perfeita, precisa e completa
Saiba o que, onde e quando: SIMATIC RTLS usa localização perfeita para posicionar todos os ativos relevantes – suas peças de trabalho, ferramentas e até mesmo veículos ou robôs – dentro de alguns centímetros. Dinamicamente, em tempo real e com precisão. Não importa onde eles estejam nas instalações. Em seguida, torna essas informações disponíveis para sistemas de nível superior. Com tanta transparência, que tudo o que você precisa fazer para otimizar a movimentação de seus ativos, é analisar os dados de localização.Explore o futuro digital
SIMATIC RTLS completa o gêmeo digital de todos os seus processos – da entrega ao processamento posterior e montagem final. Como? Todos os objetos relevantes em uma planta ou depósito são equipados com um transponder para começar.
Os sinais do transponder são agrupados por gateways e captados por um sistema de nível superior. A posição calculada é, então, fornecida para sistemas de automação inteligentes e unidades de manufatura.
A tecnologia de banda ultralarga (UWB) permite máxima precisão e confiabilidade: Para comunicação sem fio local, uma faixa de frequência extremamente ampla (3-7 GHz), com uma largura de banda de pelo menos 500 MHz, é usada para transmitir sinais sem fio fracos. Isso evita o risco de interferência com outros sistemas.
O resultado é a localização extremamente precisa do objeto, com precisão de até centímetros.
Infraestrutura flexível e adaptável
Dê um passo decisivo para uma empresa digital: SIMATIC RTLS é extremamente fácil de instalar e capaz de se adaptar às demandas crescentes. Unidades extras podem ser adicionadas a qualquer momento – sem nenhum custo de configuração adicional. Os seguintes elementos cobrem toda a infraestrutura de localização.Dados em tempo real como valor agregado para ainda mais transparência
Expansão do SIMATIC RTLS para incluir um gêmeo digital de desempenho. Este software baseado na web analisa e exibe dados de movimento, processa eventos e pode ser ativado diretamente de sistemas locais ERP ou MES. O resultado é uma solução perfeita que conecta software e hardware, TI e TO, e chão de fábrica e piso superior.Visão geral de ponta a ponta do fluxo de materiais e informações do pedido
Ao conectar o ID do transponder e os dados do pedido, o Location Intelligence torna possível exibir informações do pedido sem papel nos transponders SIMATIC RTLS ePaper, dependendo do estágio do processo e do status do pedido. Os usuários também podem acompanhar peças de trabalho individuais ou todo o pedido em tempo real usando um cartão digital.
A transparência alcançada, desta forma, permite otimizar individualmente os processos de produção e logística. Os elementos principais são conhecidos como cercas geográficas – áreas virtualmente definidas que você pode definir usando Arrastar e Soltar. Você pode usá-los para monitorar quando um transponder entra ou sai de uma determinada área. Esses eventos de entrada e saída, e também os tempos de processamento, podem ser avaliados estatisticamente, exibidos ou vinculados a ações adicionais.
Usando o Location Intelligence Event Handler baseado em Node-RED, uma ferramenta de programação, esses eventos podem desencadear inúmeras ações, como gravar em um sistema ERP, controlar um PLC, compartilhar informações com um sistema de gerenciamento de chão de fábrica e muito mais além disso.
Você também pode transferir KPIs, como taxa de transferência de um determinado fluxo de trabalho ou tempos ociosos, à nuvem para análise posterior enquanto a produção ainda está em andamento. Isso significa que você pode usar aplicativos existentes como o Predictive Learning ou Performance Insight na plataforma da Siemens, Cloud MindSphere, sem a necessidade de investir em suas próprias ferramentas analíticas. Também é possível comparar fluxos de trabalho entre locais para obter insights ainda mais precisos.
Amplie sua visão de localização de informações
Os dados trazem valor. O rastreamento de ativos oferece percepções inesperadas e valiosas sobre sua produção, fornecendo informações cruciais para sistemas de nível superior e lançando as bases para fluxos de trabalho suaves, altamente eficientes e seguros.Biblioteca de módulos para controle e automação de processos mais eficientes
A fácil integração dos sistemas PLC e do sistema de localização SIMATIC RTLS torna possível um controle mais eficiente e automação de processos usando dados em tempo real.
Usando o novo módulo de biblioteca LRTLS, os controladores SIMATIC S7 podem receber dados de localização diretamente do Locating Manager. A transferência de dados usa o protocolo de comunicação ExportAVT baseado em TCP / IP. Módulos de função adicionais tornam possível implementar funções básicas de cerca geográfica usando as coordenadas do transponder recebidas do S7 – em outras palavras, para monitorar faixas físicas definidas. Outra aplicação potencial: conectando sua posição local com as coordenadas da planta RTLS, os AGVs sempre sabem sua localização precisa. Como a distância entre dois transponders pode ser calculada com precisão em tempo real, é possível manter distâncias definidas, o que abre oportunidades totalmente novas.
Benefícios em um vislumbre:
- Uso de capacidade em tempo real sem nível intermediário
- Mais fácil de usar para controle de processo, independentemente da lógica de negócios adicional
- Uso de pequeno porte de faixas físicas definidas
Qualidade de acordo com o plano
Livre-se do rastro de papel em sua fábrica com um sistema que permite localizar cada peça de trabalho perfeitamente. Os transponders de papel eletrônico exibem informações de processamento no contexto do local atual – o que significa que seus funcionários têm acesso a informações como o número do pedido ou a próxima etapa do processo diretamente no visor de tinta eletrônica.
Isso também é mais flexível e vantajoso do que os formulários de despacho em papel tradicionais, com status de processamento registrados automaticamente e documentação de produção contínua garantida. Aproveite esta nova dimensão da gestão da qualidade, baseada em uma infraestrutura digital integrada.
A segurança dos funcionários se tornou um tema cada vez mais desafiador: Abordagens inteligentes estão em demanda na indústria de manufatura e em empresas de logística. Isso se tornará ainda mais importante quando as capacidades e a produtividade forem aumentadas novamente.
SIMATIC RTLS permite a medição, monitoramento e manutenção da distância de segurança entre funcionários individuais. Usando transponders vestíveis que interagem com dispositivos de infraestrutura, os movimentos dos funcionários também podem ser monitorados.
O novo aplicativo SieTrace também ajuda a garantir o distanciamento da força de trabalho. Ele processa os dados de localização dos transponders usando um algoritmo, reconhece as distâncias entre os funcionários e dispara um sinal de alarme para todos os grupos de pessoas envolvidas se a distância for inferior a 1,5 metros.
SIMATIC RTLS – uma decisão inteligente
- Rastreamento de contato por meio do software de monitoramento RTLS, que mantém um histórico dos movimentos dos funcionários
- A infraestrutura RTLS pode ser usada para outras tarefas além do distanciamento social – por exemplo, controle de produção e rastreamento de ativos
- Ferramentas como o Gêmeo Digital de Produção podem utilizar dados RTLS para otimizar processos e segurança
Seu caminho para uma solução de localização individual
Quando se trata de soluções ponta a ponta para sua empresa digital, a Siemens é seu parceiro global de confiança. Temos anos de experiência com tecnologias inovadoras em produção e logística.
No SIMATIC RTLS, você encontrará uma solução completa de uma única fonte. Conceito e orçamento. Realização, prova de conceito, implementação e comissionamento. Demonstração e treinamento. Tudo envolto em manutenção e serviço de longo prazo.
Com uma presença internacional e uma rede abrangente de parceiros locais em todo o mundo, a Siemens está sempre por perto e no local.