Medição do nível por radar de onda guiada

Instalação confiável, pouca ou nenhuma configuração - um radar que simplesmente funciona.

Quatro modelos compõem a série de radares de onda guiada Siemens - seus especialistas para um mundo de aplicações. Para medir a interface ou o nível, o radar de onda guiada da Siemens faz o que você precisa - das aplicações mais fáceis às mais exigentes. A configuração rápida e fácil com a programação local de quatro botões e o assistente de inicialização rápida orientado por menus permite a operação em minutos, poupando tempo e dinheiro. Além disso, a unidade vem pré-configurada para atender às suas necessidades, portanto, não há necessidade de configuração local.  

PIA Life Cycle Portal: A ferramenta para engenharia, pedido, instalação e operação

Configure seus dispositivos agora

Radar de Onda Guiada

O transmissor de radar de onda guiada SITRANS LG simplesmente funciona. Instalação simples e confiável e pouca ou nenhuma configuração. O fim das condições extremas de processo. Perfeito para as aplicações, das mais fáceis às mais exigentes, incluindo segurança funcional adequada para SIL 2/SIL 3.  

 

Higiênico. Líquidos. Sólidos Lamas. Estoque. Controle de Processo Materiais agressivos.  

 

As possibilidades são infinitas. Com supressão automática de eco falso, até mesmo aplicações com incrustação podem ser medidas. Diagnóstico avançado, incluindo tendências, perfis, registro de eventos e gravações - fornece os dados de que você precisa. E, o processamento de eco avançado com resposta rápida fornece um nível preciso e confiável ou uma medição de interface em toda a faixa de aplicação, para que você sempre tenha leituras precisas, mesmo em pequenos recipientes e em material com baixa constante dielétrica. Com sondas substituíveis em campo e ajustáveis, se o seu processo mudar, seu dispositivo de medição também muda.

Download, Suporte, Serviços

Encontre downloads, suporte e serviços para medição de nível de radar de ondas guiadas da Siemens.

O caminho mais rápido para os especialistas

Soluções propostas para suas dúvidas e acesso direto aos nossos especialistas em Suporte Técnico

 

Ofertas de serviço

Para se manterem competitivas a longo prazo, as empresas do setor devem garantir - e idealmente aumentar - a disponibilidade e a produtividade de máquinas e instalações. Como seu parceiro, oferecemos uma gama exclusiva de serviços e suporte com base em nossa ampla experiência em tecnologia e indústria.

 

Catálogo de serviços

Como seu parceiro, oferecemos uma gama exclusiva de serviços e suporte com base em nossa ampla experiência em tecnologia e indústria. Com nossas ofertas, você pode esperar um alto grau de confiabilidade e um futuro digital bem-sucedido para sua empresa.

 

Bem treinado para excelente manuseio

Receber experiência padronizada ou individual diretamente do fabricante - com centros de treinamento em mais de 60 países

 

Segurança integrada

A segurança é fundamental nas indústrias de processo. Uma falha nos instrumentos relevantes para a segurança pode ter sérias implicações para os seres humanos, o processo e o meio ambiente. Portanto, uma ampla gama de nossos instrumentos de processo vem com recursos de segurança a bordo para máxima redução de risco.

 

Contato

Tecnologia líder do setor para suas aplicações mais desafiadoras

De líquidos e sólidos, a polpas abrasivas, o radar de onda guiada da Siemens é sua resposta para medição de nível ou interface que é fácil de instalar e versátil, adequada às suas exatas necessidades de processo. Aplicações higiênicas e condições extremas não são problema com esses dispositivos flexíveis.

Sua linha direta com a Siemens

Entre em contato com seu parceiro regional