Medição de nível radar

Inteligência real baseada na experiência - veja a diferença

Quando se trata de medição de nível radar, é hora de perguntar: o que a experiência de um dispositivo oferece às suas operações? O que tornará seu trabalho mais fácil, não mais difícil? No caso dos transmissores radar da Siemens, a experiência significa respostas a condições desafiadoras que outras tecnologias - e os dispositivos de nossos concorrentes - não conseguem suportar. Nossa tecnologia de processamento de sinais para instrumentos de nível baseia-se na experiência de mais de um milhão de instrumentos em todo o mundo. Com a tecnologia de radar da Siemens, essa experiência significa gerenciar materiais e otimizar o pedido de inventário para usar esses recursos de maneira mais eficiente, aumentando a eficiência e economizando seu dinheiro.

Portal PIA Life Cycle: A ferramenta de engenharia, aquisição, instalação e operação

Configure agora seus dispositivos

Informações do produto

Excelência em medição de nível

Fácil de configurar, sem ajustes finos e monitoramento de nível nas condições mais difíceis. Os instrumentos de medição nível de radar da Siemens são completos com processamento de eco Process Intelligence, feixe estreito e uma variedade de configurações de antena para medições em aplicações sólidas e líquidas. Veja-os em ação.

SITRANS LR560 Carr's Flour

Medição de nível na indústria de grãos

Medição manual de grãos em 26 silos? Veja como a Carr's Flour deixou essa demorada atividade no passado. A grande faixa de medição e alta precisão do SITRANS LR560 fornece medições confiáveis nesses silos altos e empoeirados.

SITRANS LR560, o especialista em areia da Filcom

Medição de nível de areia

Ângulo de repouso elevado e materiais que podem destruir a tecnologia por contato. Veja como o SITRANS LR560 sem contato pode medir facilmente o nível de areia.

Cada grão conta

SITRANS LR560

Os transmissores de nível por radar para monitoramento de inventário de areia fracionada combinam medição de nível avançada com soluções digitais para campo petrolífero para fornecer eficiência operacional.

Leia mais

 

Download, Suporte, Serviços

Encontre downloads, suporte e serviços para medição de nível de radar da Siemens.

O caminho mais rápido para os especialistas

Soluções propostas para suas dúvidas e acesso direto aos nossos especialistas em Suporte Técnico

 

Ofertas de serviço

Para se manterem competitivas a longo prazo, as empresas do setor devem garantir - e idealmente aumentar - a disponibilidade e a produtividade de máquinas e instalações. Como seu parceiro, oferecemos uma gama exclusiva de serviços e suporte com base em nossa ampla experiência em tecnologia e indústria.

 

Catálogo de serviços

Como seu parceiro, oferecemos uma gama exclusiva de serviços e suporte com base em nossa ampla experiência em tecnologia e indústria. Com nossas ofertas, você pode esperar um alto grau de confiabilidade e um futuro digital bem-sucedido para sua empresa.

 

Bem treinado para excelente manuseio

Receber experiência padronizada ou individual diretamente do fabricante - com centros de treinamento em mais de 60 países

 

Segurança integrada

A segurança é fundamental nas indústrias de processo. Uma falha nos instrumentos relevantes para a segurança pode ter sérias implicações para os seres humanos, o processo e o meio ambiente. Portanto, uma ampla gama de nossos instrumentos de processo vem com recursos de segurança a bordo para máxima redução de risco.

 

Contato

Tecnologia líder do setor para suas aplicações mais desafiadoras

Quando você faz parceria com a Siemens, você obtém a versatilidade de uma aplicação real: medição de nível de radar fácil de instalar com conexões de processo flangeadas, rosqueadas e higiênicas para cada aplicação. Essa ampla gama de dispositivos é altamente confiável e precisa, apresentando operações e design inovadores para sua indústria e seu processo.

Sua linha direta com a Siemens

Entre em contato com seu parceiro regional