24 volts sem parar - com cada fonte de alimentação SITOP

SITOP – O coração da automação® Graças à sua alta confiabilidade, nossas fontes de alimentação SITOP são reconhecidas globalmente e também por lidar com condições de rede críticas. Nossa gama completa de  fontes de alimentação chaveadas fornece uma alimentação de 24 V DC controlada, além de outras tensões de entrada. Nosso espectro único de DC UPS  e módulos adicionais ampliam nosso alcance  para proteger o fornecimento de 24 V contra os principais problemas da rede e também do lado DC. SITOP também é reconhecido quando se trata de eficiência, graças por exemplo a uma classificação de eficiência de até 95%, ferramentas para a seleção de produtos e geração de ordem de forma fácil e rápida, e um suporte abrangente para os processos de design. 

Gostaria de saber mais sobre as unidades de fornecimento de energia SITOP?

Contate-nos

Top Integração. Top eficiência. Top confiabilidade.

SITOP!

Em termos de transparência, a integração completa no TIA Portal via PROFINET oferece oportunidades únicas para engenharia e diagnóstico. Top Integração. Top eficiência. Top confiabilidade. SITOP!

Clear signals. Top innovation.

Experience the SITOP innovation firsthand from November 27 to 29, 2018, at SPS IPC Drives in Nuremberg. Register now and receive a coupon to reserve your great bonus gift as one of the first 100 visitors to our booth!

Get a free ticket for
SPS IPC Drives 2018:

To your trade fair ticket

Interested in a little something extra? The first 100 get a gift:

Request gift coupon
Tendências e Tópicos

Highlights da fonte de alimentação SITOP

Uma fonte de energia eficiente é um requisito básico para operar qualquer planta, independentemente da indústria ou necessidade. Os processos críticos de produção só podem ser mantidos se uma fonte de alimentação constante e com a qualidade necessária estiver disponível para o sistema de automação. SITOP provou seu valor no ambiente de produção ao longo de muitos anos e está sempre estabelecendo novos padrões em termos de integração, eficiência e confiabilidade.

There’s a good reason for success. Three, in fact.

Top efficiency

With SITOP, efficiency starts with the easy selection of devices using the TIA Selection Tool or with design data for all standard CAE systems. The compact and heat-optimized design saves installation space. And in operation, the high efficiency ratings save power, while SITOP PSU8600 records the energy data from all the power management outputs.

 

Top integration

SITOP PSU8600 and UPS1600 being completely integrated into Totally Integrated Automation (TIA) and the TIA Portal makes engineering easier and faster, and allows optimized monitoring and end-to-end diagnostics. The SITOP library also makes it possible to incorporate 24 V supply concepts directly into SIMATIC PCS 7.

 

Top reliability

As they have flexible, wide-range input, outstanding load characteristics and all the relevant certifications, SITOP power supplies guarantee the availability of plants, preventing outages with uninterruptible DC power supplies and preventing overloads and short-circuits in the control circuit using add-on modules. A redundant power supply can also be set up.

Download, Suporte, Serviços

Informações adicionais para todos os casos

Faça o download de brochuras, panfletos e documentação com mais detalhes sobre as unidades de fonte de alimentação SITOP. Os links de suporte levam você a referências específicas do SITOP, FAQs, manuais, notas sobre produtos e dados técnicos. Descubra a nossa gama de serviços práticos ao mesmo tempo.

O caminho mais rápido para os especialistas

Soluções propostas para suas dúvidas e acesso direto aos nossos especialistas em Suporte Técnico

O caminho mais rápido para os especialistas

Investigações especiais analisam as causas de problemas que vêm ocorrendo com mais frequência sem explicação.

Manipulação logística de mercadorias devolvidas de processos de serviço

Processamento central de devoluções no Centro de Serviços de Logística em Erlangen        
Endereço para devolução: Siemens AG Retouren Centre c / o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1-4, Kraftwerkstr. 25a, 91056 Erlangen, Alemanha

Referências e aplicações

Você pode ter um histórico ruim com a sua fonte de alimentação. Ou você pode escrever história com isto.

Há mais de vinte anos, a Siemens iniciou uma história de sucesso única no setor de fornecimento de energia. Desde então, SITOP demonstrou em inúmeras instalações como a confiabilidade, eficiência e integração podem ser garantidas permanentemente no mais alto nível em todos os setores industriais. SITOP também mostrou que é capaz de lidar com todas as aplicações.
Novidades e eventos

Você pode optar por ignorar boas notícias. Ou você pode ler isto.

Mantenha-se atualizado. Forneceremos informações regulares sobre novos desenvolvimentos de produtos SITOP, expansões funcionais, feiras e eventos aqui.

Contato

Você pode investir muito em sua fonte de alimentação. Ou você pode lucrar com isto.

SITOP é um portfólio completo e perfeitamente coordenado, oferecendo a você uma fonte de alimentação confiável que atenderá às demandas crescentes de hoje. E continuamos a refinar nossas unidades de fornecimento de energia SITOP para garantir que continue a fazê-lo. Mantenha-se atualizado. Melhor integração Eficiência superior. Confiabilidade máxima. SITOP

Se você gostaria de saber mais sobre nossas unidades de fonte de alimentação SITOP:

Contate-nos