O I/O distribuído mais poderoso e compacto para a indústria de processo

IO

Periféricos de processo: a solução certa para todas as demandas

Hoje, a aquisição e a saída de sinais de processo por meio de sensores e atuadores podem ocorrer de várias maneiras: centralmente ou descentralizadamente, dentro ou fora de gabinetes de distribuição, com ou sem tecnologia de acionamento conectada, entre outras. 

O SIMATIC PCS 7 oferece uma ampla gama de opções para integrar os periféricos de processo das aplicações da melhor maneira possível: Tanto remotamente via módulos de sinal e função em estações I/O's remotas no fieldbus ou centralmente usando módulos I/O's analógicos operados no sistema de automação

Tão individual quanto suas necessidades

Periféricos de processo feitos sob medida

Soluções flexíveis e descentralizadas são o que há de mais moderno em automação hoje. Sejam compactos ou modulares, interfaces de I/O's puramente digitais ou sistemas descentralizados completos, incluindo tecnologia de acionamento integrada, instalados no gabinete de controle ou diretamente em um ambiente industrial hostil - o hardware SIMATIC para a indústria de processo oferece a solução certa para cada aplicação e opções correspondentes para conectar dispositivos periféricos.

A tecnologia de controle de processo da Siemens abre caminho para a digitalização em toda a planta industrial. Ao suportar PROFINET, nosso hardware inovador não apenas preenche a lacuna de comunicação no nível de campo - mas também atende suas demandas do futuro. Uma plataforma de automação sólida é a base perfeita para a proteção do investimento. Os sistemas SIMATIC I/O's distribuídos oferecem alta confiabilidade de planejamento por até 30 anos. Nossos padrões são o pré-requisito para compatibilidade futura e promovem ampla aceitação em várias áreas da indústria de processo.

  • Produtos sucessores totalmente compatíveis permitem fácil substituição
  • A expansão funcional rápida e simples é garantida em todo o ciclo de vida
  • Reutilização perfeita de módulos e cabeamento existentes

 

A família de produtos SIMATIC ET 200 sempre foi uma garantia de soluções poderosas e distribuídas que podem ser adaptadas individualmente a qualquer necessidade de automação. O sistema de I/O's está pronto para uso dentro e fora do painel de controle e pode ser expandido em pequenas etapas: Módulos para entradas / saídas digitais e analógicas, tecnologia de segurança, partidas de motor, inversores de frequência e outros módulos de tecnologia garantem que você possa equipar seu Sistema de I/O's com os módulos de sinal e função apropriados.

 

Saiba mais

O espaço fechado em uma fábrica é uma mercadoria escassa. E caro. Nossa resposta é o SIMATIC ET 200SP HA! O periférico modular compacto cria espaço no gabinete de controle e oferece vantagens para os planejadores e operadores da planta. Seu design altamente escalável torna possível alinhar a expansão no gabinete de controle exatamente com os seus requisitos reais. E a tecnologia de conexão sem ferramentas com terminais push-in e fiação vertical reduz os custos de engenharia, montagem e cabeamento. O SIMATIC ET 200SP HA convence em todos os aspectos com sua densidade de alto desempenho. Isso economiza custos de espaço fechado e de ar condicionado, requisitos de energia, etc. dos I/O's no painel de controle. Graças à sua ampla faixa de temperatura de -40 ° C a + 70 ° C e revestimento isolante, o sistema de I/O é ideal para uso em campo. Outras vantagens: Mudança na execução por meio de design redundante e aumento no número de módulos na estação de comando de 12 para 56.

 

Leia mais sobre o design de cabinete com o SIMATIC ET 200SP HA

Novo: O sistema inovador de I/O SIMATIC ET 200SP HA é sinônimo de segurança!

O sistema periférico descentralizado SIMATIC ET 200iSP é a solução econômica para áreas perigosas. O periférico modular e intrinsecamente seguro é particularmente flexível e de baixo custo para engenharia, montagem e cabeamento. O sistema de I/O é usado principalmente na indústria de processo e permite uma integração ideal no SIMATIC PCS 7 e outros sistemas de controle. Como periféricos intrinsecamente seguros, permite a instalação direta em atmosferas potencialmente explosivas de gás e poeira, ou seja, nas zonas 1 e 2, bem como 21 e 22; os sensores e atuadores podem ser localizados diretamente nas zonas 0 e 20. Vários padrões e aprovações estão disponíveis para o SIMATIC ET 200iSP.

 

Flyer "SIMATIC ET 200iSP A solução montada em campo para áreas perigosas"

 

Flyer "Gabinete de parede de aço inoxidável SIMATIC ET 200iSP para soluções individuais e prontas para uso"

Dentro da família ET 200, o ET 200M representa a linha principal de sistemas de I/O's distribuídos para aplicações de controle de processo com SIMATIC PCS 7. O SIMATIC ET 200M oferece os maiores benefícios para tarefas complexas de automação específicas do usuário. O sistema compreende uma ampla variedade de módulos de I/O baseados na tecnologia S7-300, incluindo funções de controle especiais. Se forem usados módulos de barramento ativos, os módulos periféricos com defeito podem ser substituídos enquanto a planta está funcionando, sem afetar os módulos vizinhos. Uma conexão rápida e segura de dispositivos de campo aos módulos de I/O das estações de I/O remotas ET 200M pode ser feita através dos chamados módulos terminais MTA (Marshalled Termination Assemblies). Com a ajuda deles, o esforço e os custos de cabeamento e comissionamento podem ser reduzidos significativamente e erros de fiação evitados.

 

Saiba mais

Com o SIMATIC CFU (Compact Field Unit), a integração anteriormente muito complexa de dispositivos de campo é mais fácil do que nunca. Você se beneficia de maior flexibilidade e manuseio mais fácil, juntamente com disponibilidade máxima.

 

Pronto para inovações revolucionárias em nível de campo? Transfira seu conceito de planta familiar de forma eficiente para o mundo digital.

 

O distribuidor de campo compacto é instalado no nível do processo e é conectado via PROFINET diretamente ao sistema de controle do processo para formar a base para a digitalização no campo.

 

O SIMATIC CFU combina um fieldbus digital com I/O's convencionais e é adequado para uso diretamente no campo, até a zona perigosa 2. Isso reduz significativamente a área ocupada por todo o sistema de I/O's: os gabinetes de controle convencionais são uma coisa do economias passadas e significativas podem ser feitas no que diz respeito a cabos e terminais, bem como no trabalho de planejamento e documentação. O dispositivo reduz o potencial de erros durante a operação, simplifica a expansão ou modernização da planta e reduz a quantidade de trabalho necessária para o hardware FAT.

A edição PA do SIMATIC CFU combina a robustez e o manuseio simplificado do padrão de comunicação PROFIBUS PA com todas as vantagens do padrão PROFINET baseado em Ethernet Industrial. Esta inovação de hardware compacta inicializa automaticamente os dispositivos de campo conectados e os integra ao sistema de controle de processo. O que costumava levar 30 minutos agora é feito em menos de um minuto. Isso é Plug-and-Produce!

 

Você pode obter mais informações em nosso flyer

A edição DIQ do SIMATIC CFU atende aos requisitos de transformação digital para I/O distribuído: Dezesseis canais de I/O's digitais livremente configuráveis e funções de extensão opcionais oferecem ainda mais flexibilidade e manuseio fácil, juntamente com disponibilidade máxima.

 

Os modos operacionais adicionais "Contador" e "Medição de frequência" podem ser ativados para as entradas digitais selecionadas. Além disso, a função de segurança "Desconexão do atuador" pode ser definida para as saídas digitais. Esta função permite que você coloque seus atuadores em uma posição segura, conforme necessário, para evitar possíveis situações de risco.

 

Obtenha mais informações em nosso flyer

 

Comunicação fieldbus rápida e robusta

 

Periféricos distribuídos, como estações de I/O's remotas com seus módulos de I/O, transmissores, drives, válvulas ou terminais de operação, comunicam-se com os sistemas de automação em nível de campo por meio de um poderoso sistema de barramento em tempo real. Esta comunicação de campo é caracterizada por um lado pela transmissão cíclica de dados do processo e, por outro lado, pela transmissão baseada em exceções de alarmes, parâmetros e dados de diagnóstico. O PROFIBUS universal cobre todos os requisitos das indústrias de produção e processo e já se provou um meio de comunicação robusto e confiável em nível de campo.

 

Os processos de engenharia de processo são frequentemente executados em ambientes corrosivos e perigosos. Portanto, a conexão direta de transmissores e atuadores, incluindo alimentação através do meio de comunicação, bem como diagnósticos detalhados, são particularmente relevantes para a automação. Tanto o PROFIBUS PA quanto o FOUNDATION Fieldbus são adequados para esses requisitos. Ambos os padrões podem ser integrados perfeitamente no sistema de controle de processo SIMATIC PCS 7 usando PROFIBUS DP como um link.

 

Saiba mais!

Para criar uma transição de rede suave entre PROFIBUS DP e PROFIBUS PA, a linha de produtos SIMATIC oferece duas versões: o acoplador DP / PA e o link PA.

O acoplador DP / PA é especialmente adequado para pequenas quantidades de sinais e baixos requisitos de temporização.

O link DP / PA é ideal para um grande número de estações e requisitos de alto tempo de ciclo.

 

Saiba mais!

A transição de rede entre PROFIBUS DP e FOUNDATION Fieldbus é implementada com links Compact FF. O Compact FF Link pode ser operado individualmente ou redundantemente.

 

Saiba mais!

Com as instalações convencionais do fieldbus, as alterações durante o tempo de execução são possíveis apenas em uma extensão muito limitada. Isso ocorre porque curtos-circuitos ou saltos de contato ao conectar ou substituir dispositivos podem levar à falha do segmento fieldbus. As instalações de fieldbus com distribuidores de campo ativos da SIMATIC permitem a adição e remoção de dispositivos de campo e de distribuidores de campo ativos durante a operação sem qualquer reação.

Os distribuidores de campo ativos (AFD) podem ser operados em ambientes operacionais até a Zona 22 e estão disponíveis em diferentes versões.

 

SIMATIC AFD4 / AFD8

Cada modelo AFD4 pode conter até quatro, e cada AFD8 pode conter até oito dispositivos de campo em conformidade com o padrão em um segmento fieldbus com terminação automática de barramento.

 

AFDiSD (Zona 1)

AFDiSD (distribuidores de campo ativos intrinsecamente seguros com diagnóstico de fieldbus estendido para segmentos PROFIBUS PA) podem ser operados em ambientes de acordo com as zonas perigosas 1/21 e 2/22. Os AFDiSDs podem integrar até seis dispositivos de campo intrinsecamente seguros em conformidade com o padrão em um segmento fieldbus por meio de suas conexões de linha de derivação à prova de curto-circuito e intrinsecamente seguras.

 

Saiba mais

Benefícios

Saiba mais...

Saiba mais sobre a gama abrangente de sistemas SIMATIC I/O. Os documentos na área de download aprofundam alguns aspectos e informam sobre funções especiais.
.

O caminho mais rápido para os especialistas

Soluções propostas para suas dúvidas e acesso direto aos nossos especialistas em Suporte Técnico.

.

Oferta de Serviços

Para se manterem competitivas no longo prazo, as empresas de todos os setores devem garantir - e idealmente aumentar - a disponibilidade e a produtividade das máquinas e fábricas. Como seu parceiro, oferecemos uma gama exclusiva de serviços e suporte com base em nossa extensa tecnologia e experiência no setor.

.

Treinamentos para o SIMATIC PCS 7

O programa de treinamento SIMATIC PCS 7 do SITRAIN é um vencedor: cada curso SIMATIC PCS 7 oferece habilidades completas para garantir a máxima eficiência durante todo o ciclo de vida de sua planta.