Sistemas de automação distribuídos sob medida

sistema industrial com filtros azuis representando a tecnologia presente no clp simatic et 200 da siemens

Seu sistema de E/S pode ser padronizado!

Com o SIMATIC ET 200, oferecemos a você um sistema multifuncional, modular e altamente escalável para automação distribuída. Perfeito para soluções em painéis de controle ou sem painéis de controle, diretamente na máquina, bem como para uso em áreas perigosas. Todos os produtos podem ser integrados no sistema de automação via PROFIBUS ou PROFINET.

Folheto: "SIMATIC ET 200 - O sistema I / O para dentro e fora do painel de controle"

Baixar PDF

   

Sistemas SIMATIC ET 200 para o painel de controle

Sistemas SIMATIC ET 200 E/S para uso em painéis de controle

Sistemas E/S de última geração

O SIMATIC ET 200SP e o ET 200MP fazem parte da nova geração de dispositivos de automação que exploram totalmente os benefícios de um novo nível de integração oferecido pela estrutura de engenharia do TIA Portal, os controladores S7-1200 e S7-1500 e a última geração de IHMs Basic e Comfort. Especialmente para a indústria de processo, o ET 200SP HA oferece uma solução personalizada e moderna em combinação com o sistema de controle de processo SIMATIC PCS 7.

 

Sistemas de E/S testados e comprovados 

Para configurações de sistemas existentes, bem como para aplicações especiais em combinação com controladores SIMATIC S7-300/400 e para uso em ambientes perigosos, os sistemas de E/S ET 200M e ET 200iSP oferecem uma solução de automação comprovada com o TIA Portal e o sistema de controle de processo SIMATIC PCS 7.

Sistemas SIMATIC ET 200 para uso fora de painéis

Sistema SIMATIC ET 200 para uso fora de painéis

Os pequenos e robustos sistemas SIMATIC ET 200 com alto grau de proteção IP65/67 podem ser usados em ambientes industriais adversos ou diretamente na máquina. Eles são ideais para a configuração rápida e flexível de soluções de automação distribuídas. Os sistemas SIMATIC ET 200 para uso fora dos gabinetes de controle são à prova de choque, sujeira e água e estão disponíveis em várias versões, desde módulos compactos até um sistema modular multifuncional com E/S configuráveis. Você economiza em componentes e em espaço, reduz cabeamento e se beneficia de tempos de resposta extremamente curtos.

SIPLUS HCS - Sistemas de E/S para aplicações de aquecimento

SIPLUS HCS - Sistemas de E/S para aplicações de aquecimento

O controle confiável e preciso de temperatura é crucial para a qualidade em muitos processos de fabricação. SIPLUS HCS (sistemas de controle de aquecimento) da Siemens, os sistemas de controle de aquecimento industrial para elementos de aquecimento elétrico, têm feito isso de forma confiável, precisa e com inteligência crescente por mais de 25 anos. O SIPLUS HCS não apenas reduz o tempo, os custos e os recursos associados ao planejamento, ao comissionamento, à operação e à manutenção em até 70% em comparação a uma solução com componentes individuais, como também melhora o processo de aquecimento - menos tempo de inatividade, gasto energético e maior qualidade de produto.

Visão geral do sistema

SIMATIC ET 200 - o sistema de E/S para uso em painéis de controle internos e externos

O design modular permite que os sistemas ET 200 sejam facilmente dimensionados e expandidos em pequenas etapas: entradas/saídas digitais e analógicas, CPUs com funcionalidade S7-1500 completa, tecnologia de segurança, partidas de motores, conversores de frequência e vários módulos de tecnologia.

Soluções flexíveis com grau de proteção IP20

Os requisitos para os sistemas de E/S atuais estão se tornando cada vez mais complexos. O SIMATIC ET 200MP para painéis de controle centrais e o SIMATIC ET 200SP para painéis de controle distribuídos elevam o padrão em termos de usabilidade, escalabilidade e funcionalidade. O design modular permite dimensionar e expandir os sistemas ET 200 com facilidade e em pequenos passos. A funcionalidade dos módulos é escalonável de forma consistente e inclui funções básicas até recursos complexos e de alta velocidade.

 

Robusto e potente em IP 65/67 

O SIMATIC ET 200 com alto grau de proteção IP 65/67 é compacto, robusto e potente. Eles são ideais para uso em ambientes industriais severos, diretamente na máquina. A configuração que economiza tempo permite uma implementação altamente flexível de soluções de automação distribuídas, mesmo em áreas externas.

 

Configuração rápida, fácil e segura com o TIA Selection Tools

Configure suas E/S facilmente e diretamente no TIA Selection Tool! Configuração livre de erros sem necessidade de conhecimento especializado, com configuradores inteligentes e assistentes de seleção. Versões para uso na área de trabalho e na nuvem permitem compartilhar entre as equipes com a maior flexibilidade.

Confira os vídeos da família SIMATIC ET 200

Recursos do sistema ET 200 - valor agregado integrado

Nosso sistema de E/S modular SIMATIC ET 200 oferece várias funções integradas e recursos que permitem soluções simples, mesmo com conceitos complexos de máquina e sistema. Você pode obter uma visão geral aqui.

Download & Suporte

Mais informações

Tudo sobre sistemas de E/S

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

 

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

 

SITRAIN - Academia da Indústria Digital

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

 

Fique atualizado

TIA Portal Newsletter

O TIA Portal aumenta a eficiência na engenharia. Inscreva-se na newsletter e descubra como você pode melhorar sua eficiência em engenharia.