Logo! Módulo Lógico Siemens: pequeno e poderoso 

módulo lógico da siemens conectado em maquinário com cabos de rede na cor verde

Módulo engenhoso para pequenas tarefas de automação

O Módulo Lógico LOGO! economiza espaço no painel de controle e permite que você implemente facilmente funções, como temporizadores com delay, relés de tempo, contadores e relés auxiliares. Ele conta com instalação simples, cabeamento mínimo e programação intuitiva.Além disso, com o LOGO!, o módulológico inteligente da Siemens, você pode facilmente implementar pequenos projetos de automação. Confira abaixo o nosso portfólio!

Módulos Básicos LOGO! 

Módulos Básicos LOGO! 

LOGO! é a escolha perfeita para uma solução rápida, fácil e compacta para tarefas básicas de controle. LOGO! há muito tempo tem se estabelecido como um módulo lógico inteligente em pequenos projetos de automação.

Módulos de Expansão LOGO! 

Módulos de Expansão LOGO! 

Uma ampla gama de módulos de expansão permite ao usuário configurar o LOGO! de forma flexível. Configuração com um máximo de 24 entradas digitais, 20 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas possíveis.

LOGO! Power

LOGO! Power & limitador de corrente de arranque

LOGO! Power & limitador de corrente de arranque

Os minidispositivos de fonte de alimentação com o design do LOGO! oferecem ótimo desempenho no menor espaço: A excelente eficiência em toda a faixa de carga e o baixo consumo de energia durante os períodos de inatividade garantem uma operação eficiente.


O mini limitador de corrente inrush no design do LOGO! oferece proteção especial em um pequeno espaço.

Como um dispositivo a montante em frente as fontes de alimentação LOGO! ou módulos básicos LOGO! de 230V CA, o LOGO! ICL230 reduz possível pico da corrente de entrada.

Para dispositivos de 24 V CC com altas correntes de arranque, o módulo de relé do LOGO! a montante é protegido contra essa corrente de arranque excessiva pelo LOGO! ICL230

Comunicações LOGO! 

Comunicações LOGO! 

A família LOGO! oferece muitas opções de comunicação. No LOGO! 8, a conexão aos módulos de comunicação é feita via Ethernet. Isso significa que toda a faixa de endereços das entradas/saídas permanece disponível para sinais digitais e analógicos.

IHMs

IHMs

O LOGO! TDE e o SIMATIC Basic Panel oferecem possibilidades de monitoramento e um controle simples do operador.

Software LOGO!

Software LOGO!

O Software LOGO! auxilia pequenos projetos de automação com configuração e operação simples e intuitivas, do software de engenharia LOGO! Soft Comfort ao LOGO! Access Tool, além do LOGO! Web Editor para o servidor web integrado no LOGO!

Que usuário LOGO! você é?

Seja na indústria, na automação residencial ou como hobby - o LOGO! é a escolha perfeita para soluções rápidas, descomplicadas e com economia de espaço em painéis de controle. Descubra as possibilidades do LOGO!
Simplesmente engenhoso para pequenas tarefas de automação

Visão geral do sistema do módulo LOGO!

LOGO! acomoda praticamente todas as demandas de clientes: com ou sem visor, opções completas de comunicação via Ethernet e servidor web integrado que não necessita de qualquer conhecimento em HTML.

Começando - primeiros passos com o LOGO!

Saiba mais sobre o LOGO!

Download do folheto

Press Release

O último press Release do LOGO!

Logo! goes cloud

  • Logo!  módulo lógo série 8.3 agora com conectividade direta a nuvem
  • Configuração guiada para conexão a nuvem com Logo! Soft Comfort 8.3 
  • Logo! Web Editor V2.0 com funcionalidade extendida

    leia o press release completo aqui.
Suporte e serviços

Mais informações

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

 

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

 

SITRAIN - Digital Industry Academy

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

 

Newsletter

Não perca nada com GO!

Inscreva-se agora para o GO! Newsletter e mantenha-se atualizado com as informações mais recentes sobre notícias de produtos e relatórios de aplicações sobre o tópico de automação básica.