Comunicação LOGO!

LOGO! Communication

Talento para a comunicação

A família LOGO! oferece vários módulos de comunicação para a comunicação com sistemas externos. Entre LOGO! 8 e os módulos de comunicação a conexão é feita exclusivamente via Ethernet.

Comunicação Integrada

A Ethernet abre por completo novas opções de comunicação baseadas em TCP/IP usando o protocolo SIMATIC S7:

  • Módulos LOGO! uns com os outros
  • LOGO! com todos os controladores SIMATIC S7
  • LOGO! com dispositivos de IHM SIMATIC e TDE
  • LOGO! com módulos de comunicação

Protocolos adicionais:

  • LOGO! com dispositivos de terceiros via Modbus TCP/IP (cliente e servidor)
  • LOGO! com servidor de horário NTP (cliente e servidor)

Todas as unidades básicas com porta Ethernet podem ser operadas em WLAN via pontos de acesso correspondentes. Isso significa que elas podem ser programadas, monitoradas e controladas remotamente.

 

Dois servidores web integrados - não poderia ser mais fácil

O servidor web integrado em todos os módulos básicos LOGO! 8 baseados em texto de mensagem, assim como o servidor web personalizado, são usados para monitorar e controlar o LOGO! via WLAN e Internet.

Você pode aumentar o número de portas Ethernet com o LOGO! CSM. 
Este switch Ethernet de 4 portas permite configurar redes Ethernet locais de baixo custo

Comunicação via módulos de comunicação

Embora LOGO! tenha sido projetado principalmente para substituir a tecnologia de comutação convencional, LOGO! Oferece opções interessantes de comunicação através das portas Ethernet.

As vantagens à primeira vista

  • Sistema econômico de mensagens de alarme: Investimento e custos operacionais baixos para o monitoramento e controle de pequenas instalações
  • Controle/monitorização remotos e intuitivos acessíveis do módulo lógico LOGO! 8 via mensagem de texto e/ou e-mail
  • Comissionamento e diagnóstico convenientes via gestão baseada na web
  • Acesso remoto seguro ao LOGO! CMR e ao módulo lógico LOGO! 8 conectado, por exemplo, para mudanças de programa
  • Implementado internacionalmente graças à comunicação via redes GSM, UMTS e LTE
  • Determinação de posição e sincronização de horário via GPS
  • Ligação em rede fácil através do módulo de comutação não gerido LOGO! CSM
  • Otimizado para conexão economizando espaço para o LOGO! 8
  • Adequado para aplicações em áreas industriais e orientadas para a indústria
Portfolio

Módulos de comunicação em um vislumbre

Os módulos de comunicação CMR e CSM no projeto dos módulos lógicos LOGO! 8 oferecem muita energia no menor espaço. O CMK2000 KNX estende a família LOGO! de Comunicações. Módulos de comunicação LOGO!: CMR 2020 / CMR 2040 CSM 12 / 24V CSM 230V (in LOGO! 7 design) CMK 2000 (KNX)

LOGO! CMR (Rádio do Módulo de Comunicação)

  • O LOGO! CMR em combinação com o módulo lógico LOGO! é um sistema de comunicação eficiente em termos de custo, adequado para monitorar e controlar instalações e sistemas distribuídos por meio de mensagem de texto ou e-mail.
  • LOGO! CMR pode enviar mensagens de texto ou e-mails para números de rede móvel predefinidos, bem como receber mensagens de texto de números de rede móvel predefinidos.
  • O envio de uma mensagem de texto/e-mail pode ser iniciado por eventos no módulo básico LOGO!, bem como pelas duas entradas de alarme digitais do LOGO! CMR. Os valores no módulo lógico LOGO! podem ser diretamente influenciados ao receber uma mensagem de texto.
  • LOGO! CMR oferece comissionamento e diagnósticos confortáveis de Gestão Baseada na Web via acesso local e/ou remoto.
  • As duas saídas digitais também podem ser comutadas remotamente por mensagens de texto/e-mails recebidos.
  • [LOGO! CMR determina a posição atual do módulo com base no sinal de GPS recebido pela antena GPS. Além disso, o módulo lógico LOGO! 8 pode ser sincronizado por horário através do horário incluído no sinal de GPS. A determinação do horário por meio de um servidor NTP ou dos dados do provedor da rede móvel oferece mais opções para a sincronização do LOGO! BM com a hora atual do dia.
  • EN: http://www.siemens.com/mobilenetwork-approvals

Versão do produto:

  • LOGO! CMR2020 para uso em redes sem fio móveis GSM/GPRS
  • LOGO! CMR2040 para uso em redes sem fio móveis LTE
  • Advertência! As aprovações de rede móvel específicas do país devem ser observadas

LOGO! CSM (Compact Switch Module)

  • O módulo é usado para conectar um LOGO! e até três outros nós para uma rede Ethernet Industrial com 10/100 Mbit / s em uma topologia elétrica linear, em árvore ou em estrela.
  • As características essenciais do LOGO! CSM são:
  • Comutador de 4 portas não gerenciado, dos quais uma porta está na frente para facilitar o acesso ao diagnóstico
  • Duas versões para as faixas de tensão 12/24 V DC ou 230 V AC / DC
  • Conexão livre de problemas usando quatro conectores padrão RJ45
  • Economia de espaço, otimizada para conexão ao LOGO!
  • Solução de baixo custo para implementação de redes Ethernet locais pequenas
  • Uso autônomo para a rede de qualquer dispositivo Ethernet

Módulo de comunicação LOGO! KNX (CMK) 2000

  • Módulo de expansão para versões básicas do LOGO! 8
  • Para integrar o LOGO! 8 em instalações KNX
  • Com 24 entradas digitais, 20 saídas digitais e 8 entradas e saídas analógicas para processamento de sinais de processo via KNX.

    CMK 2000
  • Supply voltage: 24 V DC
  • Communication objects on KNX: max. 50 configurable
  • Status LEDs: Run-Stop / LOGO! connection / KNX connection
  • Interface to LOGO!: Ethernet RJ45
  • Interface to KNX: Bus connector red/black
  • Dimensions (W x H x D): 4 MW 72 x 90 x 53 mm

 

Download & Suporte

Mais Informações

Tudo sobre o Mundo LOGO!

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

 

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

 

SITRAIN - Digital Industry Academy

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

 

Contato

A forma direta para o seu contato LOGO!

Você tem perguntas sobre nossos sistemas de comunicação LOGO!? Você quer discutir seus desafios específicos conosco ou está procurando o parceiro de projeto certo? Entre em contato com nossos escritórios regionais - estamos ansiosos para falar com você!

Entre em contato conosco

Seu LOGO! Contato