Dispositivos do Operador

Tudo em vista!

Painéis Básicos LOGO! TDE e SIMATIC oferecem simples possibilidades de monitoramento e controle do operador.

Portfólio

Dispositivos do operador LOGO! em um vislumbre

Escolha entre LOGO! TDE com 6 linhas e 20 caracteres por linha para mensagens em texto simples ou os Painéis Básicos de IHM SIMATIC de 2ª Geração que estão disponíveis com telas widescreen de alta resolução de 4” a 12”

LOGO! TDE - Visor de Texto

O visor de texto externo LOGO! TDE fornece uma interface acessível para operadores de máquinas.
Ajustes de parâmetros e resolução de problemas são facilmente manipulados usando o LOGO! TDE com funções de operador e diagnósticos integrados.

 
  • Exibição de até 50 mensagens no LCD on-board do LOGO! ou exibição de texto externo ou ambos.
    Por exemplo, você pode enviar mensagens relevantes para operação no visor de texto e informações de serviço somente no gabinete de comutação
  • Facilmente configurado com o mesmo bloco de função de mensagem de texto como no código do programa
  • Brilho e contraste controláveis
  • Conjuntos de caracteres em vários idiomas
  • Comutação automática entre 2 telas ou rolagem de até 40 caracteres em qualquer ou todas as linhas para cada mensagem (texto ticker)
  •  Exibição de até 4 gráficos de barras e 4 informações de status de I/Q por mensagem
  •  Controle de status para todos os I/Q e sinais, visualização de tendências para entradas e saídas analógicas
  •  Ajuste de parâmetros no “modo de parâmetro” ou individualmente diretamente em um texto de mensagem
  •  6 botões de entrada táteis
  • Função de reconhecimento para mensagens de alarme
  • IP65 quando montado corretamente no painel
  • Para conexão a um controlador LOGO! não é necessário módulo de comunicações dedicado
  • Portas switch2 integradas

Design e funções

LOGO! TDE para LOGO! 8

  • LOGO! TDE (utilizável com LOGO! 8) com duas interfaces Ethernet para conexão simultânea aos módulos básicos LOGO! e PC/PG
  • Visor aprimorado com 6 linhas e 20 caracteres por linha para mensagens em texto simples
  • Usando a função de texto ticker, uma linha pode mostrar até 40 caracteres
  • Luz de fundo branca, laranja e vermelha selecionável para ênfase óptica, etc.
  • Via Ethernet um LOGO! TDE pode mostrar mensagens ou parâmetros de vários módulos LOGO! um após o outro
  • Proteção por senha para alterar entre o modo do operador e o modo do administrador
  • LOGO! TDE também tem acesso ao programa de aplicação do LOGO! no modo do administrador (ou seja, você pode programar diretamente a partir do TDE).

Idiomas do menu do visor:
Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Holandês, Russo, Turco, Chinês e Japonês

Idiomas
de suporte
(para mensagens)

Nome comum

Conjunto de caracteres
no LOGO!

Referência na internet

Inglês, Alemão, Italiano, Espanhol (parcialmente), Holandês (parcialmente)

Latin-1

ISO8859-1

Russo

Cirílico

ISO8859-5

Turco

Latin-5

ISO8859-9

Francês

Latin-10

ISO8859-16

Chinês

Chinês

GB-2312

Japonês

Japonês

Shift-JIS

Recursos

LOGO! TDE

Visor

64 x 38 mm, contraste ajustável

Linhas

6 linhas

Caracteres

20/10 caracteres por linha,

40/20 no modo ticker
(dependendo do conjunto de caracteres selecionado)

Cores de fundo controláveis

3,
branco, laranja, vermelho

Caracteres especiais

14

Idiomas no menu

Inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, holandês, russo, turco, chinês e japonês

Conjuntos de caracteres

6

Polaridade independente da tensão de alimentação

12...24 V DC / 24 V AC

Consumo de energia

típ. 145 mA (12 V CC), típ. 70 mA (24 V CC), típ. 75 mA (24 V CA) Ethernet e fundo branco ativos

Entradas

6 teclas padrão, 4 teclas de função (botões de superfície táteis)

Interface

2 portas Ethernet RJ45

Comprimento máx. do cabo de conexão

Cabo Ethernet padrão (não incluso)
30 m

Dimensões (geral) (W x H x D)

128.2 x 86 x 38.7 mm

Dimensões de corte (W x H x D)

119.5 x 78.5 x 1.5 – 4.0 mm
para montagem no painel

Proteção

IP 20, Dianteira IP65 (4X/12)

Configurar e pedir na Ferramenta de Seleção Tia 

Operação econômica e monitoramento na 2ª Geração

Com suas sofisticadas funções básicas de IHM, a 2ª geração dos Painéis Básicos de IHM SIMATIC é a série ideal para iniciantes em aplicações de IHM simples. A série de dispositivos oferece painéis com visores de 4”, 7”, 9” e 12” e operação combinada de tecla ou toque. Os inovadores monitores widescreen são de alta resolução com 64.000 cores. Eles podem ser instalados no modo retrato e são especialmente eficientes em termos de energia devido ao seu brilho 100% dimerizável. A inovadora interface de usuário abre uma ampla gama de operações com melhor usabilidade por meio de novos controles e gráficos. A interface USB permite conectar um teclado, mouse e scanner de código de barras e suporta o fácil arquivamento de dados em um pendrive.

Aqui você encontra tudo sobre os Painéis Básicos de IHM SIMATIC 

Download & Suporte

Mais Informações

Tudo sobre o Mundo LOGO!

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

 

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

 

SITRAIN - Digital Industry Academy

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

 

Contato

A forma direta para o seu Contato LOGO!

Você tem perguntas sobre nossos sistemas LOGO!? Você quer discutir seus desafios específicos conosco ou está procurando o parceiro de projeto certo? Entre em contato com nossos escritórios regionais - estamos ansiosos para falar com você!

Entre em contato conosco

Seu LOGO! Contato