Automação residencial com custo benefício

Todas as funções da construção integradas em um sistema de automação - LOGO!

Maior conforto e segurança em sua própria casa são as últimas tendências - e podem ser implementadas usando controle, regulação e monitoramento automáticos de funções de edifícios. LOGO! torna isso particularmente fácil e econômico. O sistema de controle simples e fácil de usar permite que você automatize uma variedade de funções em sua própria casa de acordo com suas próprias ideias. Especialmente úteis são a capacidade do módulo lógico de se conectar a um barramento de sistema de building KNX, bem como o controle conveniente via smartphone, tablet e PC através de WiFi.

Comece com o treinamento gratuito baseado na Web para o LOGO! agora mesmo

Iniciar treinamento baseado na Web

Aplicações

Automação residencial na prática: O LOGO! pode fazer mais

LOGO! abre uma ampla gama de opções de controle para funções de edifícios, tornando-a a escolha perfeita para a implementação rápida, fácil e com economia de espaço de projetos de automação residencial individuais. LOGO! fornece a solução certa para o controle conveniente do seu aquecimento, ar-condicionado, iluminação, irrigação, controle de acesso, segurança e alarme, detecção e simulação de presença e para saunas e piscinas.


Intelligent lighting control
Free download of LOGO! programs:  

Controle Inteligente de Iluminação

Controle de iluminação usando o LOGO! é incrivelmente conveniente e economiza dinheiro. Numerosos dispositivos convencionais de comutação não são mais necessários, a ativação otimizada de comutação e a desativação de cargas reduzem o consumo de energia, e a alta flexibilidade do sistema de controle permite alterações posteriores com pouco esforço. Você também ganha segurança extra graças a aplicações como simulação de presença, detecção de presença e botão de pânico.



Control of room parameters
Free download of LOGO! programs:  

Controle de parâmetros da sala

Com LOGO! você pode facilmente criar uma atmosfera completamente agradável dentro de suas próprias quatro paredes graças ao controle de temperatura ideal em todos os momentos, à dimerização seletiva e à comutação central ou remota de funções. LOGO! registra as condições ambientais e controla as funções correspondentes do edifício de tal forma que você sempre pode desfrutar do mais alto nível de conforto em sua própria casa.



Swimming pool / jacuzzi
Free download of LOGO! programs:  

Piscina/ Jacuzzi

LOGO! garante que a sua piscina ou jacuzzi assegurem o máximo de relaxamento. As várias tarefas de controle relacionadas à piscina são executadas automaticamente e você não precisa se preocupar com o monitoramento da qualidade da água ou da temperatura. LOGO! também controla a bomba para você. Aproveite o seu próprio mundo privado de bem-estar livre de problemas.



Pump control
Free download of LOGO! programs:  

Controle de bomba 

Uma ampla variedade de bombas é usada em propriedades modernas para irrigação de jardins, fontes, cisternas e bombas de elevação, para mencionar apenas algumas. LOGO! pode assumir o controle inteligente e economizar energia nestas bombas. Você pode esperar um jardim que seja sempre bem regado, e se você quiser, pode usar um controle remoto para operar sua fonte.



Gate control and access control
Free download of LOGO! programs:  

Controle do portão e de acesso

LOGO! pode garantir maior segurança e conveniência em sua propriedade, porque você cria seus próprios programas para funções de monitoramento individuais. A integração de sistemas de controle de acesso ajuda a manter indivíduos não autorizados do lado de fora. Os controles de portão e a iluminação inteligente fazem do caminho entre o portão de entrada e a porta da frente o mais conveniente e seguro possível para você e seus convidados. E também não nos esquecemos dos seus amigos de quatro patas, porque LOGO! pode até mesmo ser usado para automatizar sua porta para animais.



Safety and alarming
Free download of LOGO! programs:  

Segurança e alarmes

Todas as bocas do fogão estão desligadas? A cafeteira está desligada? E o ferro de passar? Todas as portas estão fechadas? Com o LOGO!, estas perguntas são uma coisa do passado! O desligamento automático da carga entrará em ação se você realmente esquecer algo. A detecção de presença pode enviar uma mensagem de alarme se houver pessoas não convidadas na casa.

Funcionalidade

Simplesmente brilhante: todas as funções do edifício perfeitamente sob controle em pouco tempo

LOGO! apresenta uma impressionante variedade de funções para soluções individuais. E uma implementação econômica e que economiza espaço, bem como opções abrangentes de rede e expansão compensam quando se automatiza uma casa. Brilhantemente simples, simplesmente brilhante.

Obtenha seu LOGO!

Produtos LOGO! - disponíveis através do distribuidor de sua escolha...

Deseja comprar o LOGO!?

Pergunte ao seu distribuidor local.

 
 

Nossos distribuidores em um vislumbre

Distribuidores Nacionais