Módulo Lógico para Pequenos Projetos - Logo!

dois módulos lógicos para pequenos projetos siemens em fundo branco

O módulo básico que é o grande coração de um pequeno controlador

LOGO!, o Módulo Lógico para Pequenos Projetos da Siemens, é a escolha perfeita para quem busca uma solução rápida, descomplicada e compacta de tarefas simples de controle e regulação. LOGO! há muito tempo se estabeleceu como um módulo lógico inteligente em pequenos projetos de automação.

Descrição

LOGO! 8 A nova geração de módulos de lógica para pequenos projetos

LOGO! simples, flexível, engenhoso 

Com o LOGO!, a Siemens oferece o controlador ideal para tarefas simples de automação em serviços industriais e de edifícios. O design modular do LOGO! o torna consistentemente flexível. Uma ampla gama de módulos permite criar configurações para atender às suas necessidades.

Funcionalidade

Apesar do desenvolvimento contínuo e consistente da funcionalidade, a facilidade de operação para programadores e usuários sempre foi primordial. 
Por esse motivo, introduzimos "funções prontas para uso" como atraso ao ligar/desligar, temporizador semanal, gerador de pulsos, temporizador astro, temporizador anual, cronômetro, etc., que geralmente precisam ser programados primeiro em um PLC típico. Mais de 40 funções estão disponíveis e os programas podem incluir até 400 blocos. Os clientes podem usar o LOGO! para programar suas próprias funções de macro e criar bibliotecas a partir de subfunções testadas. A opção de gravar dados abre novas áreas de aplicação.

Destaques do novo LOGO! 8

  • 8 unidades básicas para todas as tensões, quatro delas com um novo visor
  • Todas as unidades vêm com uma interface Ethernet, pegada como o LOGO! 6 (4TE); e conexões compatíveis com as versões anteriores
  • Algumas versões para fontes de alimentação diferentes CC 12V/24V RCE, CA/CC 24V RCE, CC 24V CE, CA/CC 115/240V RCE
  • 400 blocos de memória de programa
  • Servidor web integrado em todas as unidades básicas
  • Conectividade para exibição de texto LOGO! 8 remota via Ethernet para todos módulos básicos LOGO! 8
  • Faixa de temperatura ampliada -20 a 55°C, sem condensação
Portfólio

O módulo básico em um vislumbre

LOGO! é a escolha perfeita para uma solução rápida, fácil e compacta para tarefas básicas de controle. LOGO! O módulo lógico inteligente para pequenos projetos de automação tem sido uma constante no mundo da automação. Os módulos básicos LOGO estão disponíveis com ou sem visor integrado.

Módulos Básicos com visor

  • As variantes básicas que economizam espaço
  • Interface para conexão de módulos de expansão, até 24 entradas digitais, 20 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas podem ser endereçadas
  • Todas as unidades básicas com servidor web integrado
  • Largura do invólucro de 72 mm (4 U)
  • Todas as unidades básicas com interface Ethernet para comunicação com LOGO! 8, LOGO! TDE, Controladores SIMATIC, Painéis e PCs SIMATIC
  • Uso de cartões micro CF padrão

LOGO! 8 Basic

LOGO! 24CE

LOGO! 12/24RCE

LOGO! 24RCE

LOGO! 230RCE

Inputs

8

8

8

8

of which can be used in analog mode

4 (0 to 10 V)

4 (0 to 10 V)

Input/supply voltage

24 V DC

12...24 V DC

24 V AC/DC

115...230 V AC/DC

Permissible range

20.4...28.8 V DC

10.8 V...28.8 V DC

20.4 V AC to 26.4 V AC

20.4 V DC to 28.8 V DC

85 V AC to 265 V AC

100 V DC to 253 V DC

Outputs

4; transistors

4; relays

4; relays

4; relays

Continuous current

0.3 A

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

Short-circuit protection

Electronic (approx. 1 A)

External fuse required

External fuse required

External fuse required

Switching frequency

10 Hz

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

Cycle time

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

Display

Yes

Yes

Yes

Yes

Integrated time switches/ power reserve

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Connection cables

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

Ambient temperature

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

Storage temperature

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

Emitted interference

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

Degree of protection

IP20

IP20

IP20

IP20

Certification

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

Mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

Dimensions (W x H x D)

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

Programming cable

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LOGO! <=> LOGO!

communication (Ethernet)

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

LOGO! <=> network (Ethernet)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Maximum program memory

400 blocks

400 blocks

400 blocks

400 blocks

External memory module

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Data Logging

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Online status chart

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Macro function

Yes

Yes

Yes

Yes

Web server

Yes

Yes

Yes

Yes

Configure and order in the Tia Selection Tool

Módulos Básicos sem visor

  • Saídas de relé com corrente de saída máx. de 10 A
  • Memória EEPROM integrada para o programa de controle e valores de ponto definido.
  • Cartões micro CF padrão opcionais.
  • Relógio integral em tempo real com mudança automática de horário de verão/inverno.
  • Backup do relógio integrado em tempo real por 20 dias.
  • 8 entradas digitais, 4 saídas digitais.
  • 4 entradas como entradas analógicas em variantes de 12/24 V CC (0 a 10 V); as entradas também podem ser usadas digitalmente.
  • 4 entradas podem ser usadas para contagem de alta velocidade até 5 kHz (somente versões CC).
  • Interface para conexão de módulos de expansão, até 24 entradas digitais, 20 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas podem ser endereçadas.
  • Conexão da exibição de texto do LOGO! TDE para o LOGO! 8 via Ethernet.

LOGO! 8 without display

LOGO! 24CEO

LOGO! 12/24RCEO

LOGO! 24RCEO

LOGO! 230RCEO

Inputs

8

8

8

8

of which can be used in analog mode

4 (0 to 10 V)

4 (0 to 10 V)

Input/supply voltage

24 V DC

12...24 V DC

24 V AC/DC

115...230 V AC/DC

Permissible range

20.4...28.8 V DC

10.8 V...28.8 V DC

20.4 V AC to 26.4 V AC

20.4 V DC to 28.8 V DC

85 V AC to 265 V AC

100 V DC to 253 V DC

Outputs

4; transistors

4; relays

4; relays

4; relays

Continuous current

0.3 A

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

10 A with resistive load;

3 A with inductive load

Short-circuit protection

Electronic (approx. 1 A)

External fuse required

External fuse required

External fuse required

Switching frequency

10 Hz

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

Cycle time

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

< 0.1 ms/function

Display

No

No

No

No

Integrated time switches/ power reserve

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Yes / typ. 20 days

Connection cables

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

2 x 1.5 mm2 or

1 x 2.5 mm2

Ambient temperature

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

0 to + 55 ºC

Storage temperature

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

– 40 ºC to + 70 ºC

Emitted interference

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

In accordance with

EN 55011 (limit class B)

Degree of protection

IP20

IP20

IP20

IP20

Certification

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

CSA, UL, FM,

IEC 61131, VDE 0631,

marine approvals

Mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

on 35 mm DIN rail,

4 spacing units wide, or wall mounting

Dimensions

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

71.5 (4 MW) x 90 x 60 mm

Programming cable

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Ethernet

LOGO! <=> LOGO!

communication (Ethernet)

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

Yes, max. 16 LOGO! + 1 LOGO! TDE + 1PC/PG

LOGO! <=> network (Ethernet)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Yes, max. 16 TN (LOGO!, SIMATIC CPU/ HMI, PC)

Maximum program memory

400 blocks

400 blocks

400 blocks

400 blocks

External memory module

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Standard micro SD card

Data Logging

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Internal memory (200 data records) / micro SD card (2000 data records)

Online status chart

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Yes,

with saving on the PC

Macro function

Yes

Yes

Yes

Yes

Web server

Yes

Yes

Yes

Yes

Configure and order in the Tia Selection Tool

Download & Suporte

Mais Informações

Tudo sobre o Mundo LOGO!

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

Contato

A forma direta para o seu Contato LOGO!

Você tem perguntas sobre nossos sistemas LOGO!? Você quer discutir seus desafios específicos conosco ou está procurando o parceiro de projeto certo? Entre em contato com nossos escritórios regionais - estamos ansiosos para falar com você!

Entre em contato conosco

Seu Contato LOGO!