Módulos de Expansão LOGO!

A modularidade de expansão flexível do Módulo LOGO!

Uma ampla gama de módulos de expansão permite ao usuário configurar um LOGO! flexível Configuração com um máximo de 24 entradas digitais, 20 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas possíveis.

Descrição

Módulos de Expansão LOGO! - modularidade de expansão flexível

Mais do que apenas uma extensão...

Uma ampla gama de módulos de expansão permite definir uma configuração de LOGO! individual.
LOGO! 8: 24 entradas digitais, 20 saídas digitais, 8 entradas analógicas e 8 saídas analógicas!

 

Se você fizer colocar vários LOGO! em rede, uma configuração pode ser expandida no geral para 88 entradas digitais, 80 saídas digitais, 40 entradas analógicas e 24 saídas analógicas.


LOGO! 8 também pode ser conectado a sistemas KNX.

Para combinar diferentes níveis de tensão, você deve manter a seguinte regra:
O módulo básico deve ser uma versão de 230 V seguido por módulos de expansão de 230 V. Em seguida, um módulo analógico deve ser usado para obter um isolamento galvânico. A partir do módulo analógico, módulos adicionais analógicos ou expansões de 12V/24V podem ser conectados.

Portfólio

Os módulos de expansão em um vislumbre

Módulos de expansão para conexão ao LOGO! Modular com entradas e saídas digitais, entradas analógicas ou saídas analógicas.

Módulos Digitais

  • Saídas de relé com corrente de saída máx. de 5 A.
  • Módulos diferentes:
    • 4 entradas digitais, 4 saídas digitais ou
    • 4 entradas digitais, 4 saídas de relé ou
    • 2 entradas analógicas ou
    • 2 saídas analógicas.
  • Interface para conexão aos módulos lógicos modulares LOGO!
  • Observação sobre a compatibilidade:
    - Os módulos de expansão para o LOGO! 8 podem ser usados somente em dispositivos básicos do LOGO! 8!
    - Os módulos de expansão para o LOGO! 6 e 7 não podem ser usados com dispositivos básicos do LOGO! 8.

LOGO! 8 digital modules

LOGO! DM8 12/24R

LOGO! DM8 24 / LOGO! DM16 24

LOGO! DM8 24R / LOGO! DM16 24R

LOGO! DM8 230R / LOGO! DM16 230R

Inputs

4

4 / 8

4 / 8

4 / 8

Input / supply voltage

12...24 V DC

24 V DC

24 V AC/DC* /

24 V DC**

115...230 V AC/DC

Permitted range

10.8 V... 28.8 V DC

20.4.... 28.8 V DC

20.4 V AC to 26.4 V AC*

20.4 V DC to 28.8 V DC

85 V AC to 265 V AC

100 V DC to 253 V DC

with  signal “0”

with  signal “1”

max. 5 V DC min. 8.5 V DC

max. 5 V DC min. 12 V DC

max. 5 V AC*/DC*/** min. 12 V AC*/DC*/**

max. 40 V AC min. 79 V AC

Input current

1.5 mA

2.1 mA* / 2 mA**

2.63 mA* / 2 mA**

0.08 mA AC

0.13 mA DC

Outputs

4; relays

4 / 8; transistors

4 / 8; relays

4 / 8; relays

Continuous current

5 A with resistive load; 3 A with inductive load

0.3 A

5 A with resistive load; 3 A with inductive load

5 A with resistive load; 3 A with inductive load

Short-circuit protection

External fuse required

Electronic (approx. 1 A)

External fuse required

External fuse required

Switching frequency

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

10 Hz

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

2 Hz with resistive load;

0.5 Hz with inductive load

Power loss

0.2  1.0 W at 12 V DC

0.3  1.0 W at 24 V DC

0.4..... 1.0 W* 

0.4..... 1.5 W*

0.5.... 2.4 W at 24 V AC*

0.2.... 1.2 W at 24 V DC*

0.35..... 1.6 W

at 24 V DC**

1.1. 3.3 W at 115 V AC*

2.4. 4.8 W at 240 V AC*

0.5.  1.8 W at 115 V DC*

1.2.  2.4 W at 240 V DC*

1.1. 4.5 W at 115 V AC**

2.4. 5.5 W at 240 V AC**

0.6.  2.9 W at 115 V DC**

1.2.  4.8 W at 240 V DC**

Dimensions (W x H x D)

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)* x 90 x

60 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)** x 90 x

60 mm

35.5 (2 MW)* x 90 x

58 mm /

71.5 (4 MW)** x 90 x

60 mm

Configure and order in the Tia Selection Tool 

*): apenas para módulos DM8
**): apenas para módulos DM16

Módulos Analógicos

  • Saídas de relé com corrente de saída máx. de 5 A.
  • Módulos diferentes:
    • 4 entradas digitais, 4 saídas digitais ou
    • 4 entradas digitais, 4 saídas de relé ou
    • 2 entradas analógicas ou
    • 2 saídas analógicas.
  • Interface para conexão aos módulos lógicos modulares LOGO!
  • Observação sobre a compatibilidade:
    - Os módulos de expansão para o LOGO! 8 podem ser usados somente em dispositivos básicos do LOGO! 8!
    - Os módulos de expansão para o LOGO! 6 e 7 não podem ser usados com dispositivos básicos do LOGO! 8.

LOGO!8 Analog Modules

LOGO! AM2

LOGO! AM2 RTD

LOGO! AM2 AQ

Supply voltage

12 V...24 V DC

12 V...24 V DC

24 V DC

Permitted range

10.8 V... 28.8 V DC

10.8 V... 28.8 V DC

20.4 V... 28.8 V DC

Analog inputs / analog outputs

2 / 0

2 / 0

2 x PT100 or PT1000

2-wire or 3-wire

0 / 2

Measuring range

-50 °C ... +200 °C

Input range

0 ... 10 V or 0/4 ... 20 mA

Output range

0 ... 10 V or 0/4 ... 20 mA

Resolution

10 bit

standardized to 0–1000

0.25 °C

10 bit

standardized to 0–1000

Cable  length (shielded and twisted)

max. 10 m

max. 10 m

max. 10 m

Encoder supply

none

0.5 mA

Power loss at 12 V DC at 24 V DC

 

0.2 W to 0.4  W

0.4 W to 0.8  W

 

0.2 W to 0.4  W

0.4 W to 0.8  W

 

0.4 W to 2.0 W

Dimensions (W x H x D)

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

35.5 (2 MW) x 90 x 58 mm

Configure and order in the 
Tia Selection Tool 

Download & Suporte

Mais Informações

Tudo sobre o Mundo LOGO!

Serviços de suporte

No âmbito do Suporte Técnico e On-line, a Siemens Industry oferece uma ampla gama de serviços. Suporte Online, Suporte Técnico ...

 

Serviços de peças de reposição

Os serviços de peças sobressalentes da Siemens Industry estão disponíveis em todo o mundo e fornecem um suprimento suave e rápido de peças de reposição - e, portanto, a disponibilidade ideal da planta.

 

SITRAIN - Digital Industry Academy

Mais educação para todos os produtos industriais da Siemens - diretamente do fabricante, individualmente, com os métodos mais modernos.

 

Contato

Juntos, seguimos em frente!

Juntamente com nossos especialistas LOGO, trabalharemos com você para desenvolver a melhor solução para o seu projeto de automação.

Entre em contato conosco

Seu LOGO! Contato