Espaço para novas perspectiva. SIMATIC PCS 7 V9.0 

As plantas nas indústrias de processo devem satisfazer exigências cada vez mais rigorosas em termos de flexibilidade, disponibilidade, proteção e segurança, enquanto ainda oferecem proteção máxima de investimento para ciclos de vida que podem exceder 30 anos. 
Beneficie-se do nosso conhecimento de automação de processos (Em Inglês)

Fale com nossos especialistas

Novas perspectivas

Mais flexibilidade na automação de processos: oportunidades expandidas em um menor espaço

Quando desenvolvemos o SIMATIC PCS 7 V9.0, a nova versão do nosso comprovado sistema de controle de processos, nós focamos nas oportunidades futuras de digitalização até o nível de campo. É por isso que nós expandimos a nossa solução de sistema para incluir produtos de hardware particularmente potentes e compactos que suportam o PROFINET, o padrão de Ethernet industrial líder mundial e permitindo maior liberdade no projeto e na operação da planta.
Descubra mais liberdade em automação de processo (Em Inglês)

Baixar brochura

Destaques

Digitalização até o nível de campo

O SIMATIC PCS 7 V9.0 prepara o caminho para a digitalização completa da planta. Graças ao apoio total do PROFINET, o nosso sistema de rastreamento não só completa a lacuna de comunicação até o nível de campo, como também entre o hoje e o futuro. Ou mais precisamente, rumo a digitalização.

De testado a à prova de futuro: PROFINET

O SIMATIC PCS 7 V9.0 é baseado no PROFINET. O padrão Ethernet industrial líder mundial está desempenhando um papel fundamental na transformação digital das indústrias de processo: o PROFINET fornece os pré-requisitos para uma comunicação poderosa e em toda a planta em tempo real, o que é indispensável na era do Big Data. Além disso, ele é essencial para o diagnóstico de ponta a ponta, monitoramento e avaliação de dados relevantes para o processo. O PROFINET também permite criar estruturas de rede flexíveis e facilmente escaláveis. Existem outras vantagens: reduz os custos em todo o ciclo de vida da planta, já que seus custos de fiação são muito menores, e porque a redundância livremente escalável permite que você defina a disponibilidade da sua planta individualmente.

Descubra as vantagens do PROFINET em nosso folheto (Em Inglês).

Do local ao global: SIMATIC Compact Field Unit (CFU)

A integração de dispositivos de campo não é mais um exercício que consome muito tempo: o novo SIMATIC CFU (Compact Field Unit) a torna mais fácil do que nunca. Essa inovação de hardware compacta inicializa dispositivos de campo conectados automaticamente e os integra no sistema de controle de processo. O que costumava demorar 30 minutos agora leva menos de 1 minuto. É assim que o Plug & Produce funciona. O SIMATIC CFU combina um fieldbus digital com I/O tradicionais e é adequado para o uso de campo direto, até a Ex-Zone 2. Isso reduz substancialmente o espaço necessário de todo o sistema de I/O: os painéis de controle tradicionais são uma coisa do passado e economias significativas podem ser feitas em cabos e pontos terminais, bem como em custos de design e documentação. O dispositivo também reduz o risco de erros na operação, facilita as expansões ou as modernizações das fábricas e reduz os custos do hardware FAT.

Saiba mais em nosso folheto (Em Inglês).

De um líder versátil a um especialista compacto: SIMATIC ET 200SP HA

O espaço é valioso em qualquer instalação. E nossa resposta é o SIMATIC ET 200SP HA. A periferia compacta e modular cria espaço no painel de controle, oferecendo vantagens para designers e operadores de sistemas. Sua estrutura altamente escalável permite alinhar precisamente as expansões no painel de controle com as necessidades reais. E a conexão livre de ferramentas usando terminais push-in e fiação fixa corta os custos de engenharia, montagem e fiação. O SIMATIC ET 200SP HA reduz as necessidades para todo o sistema, economizando custos em termos de espaço, ar condicionado, requisitos de energia, etc., para a I/O no painel de controle. A sua gama de temperatura expandida (de -40° C a +70° C) e Conformal Coating torna o SIMATIC ET 200SP HA idealmente adequado para uso em campo. Outras vantagens incluem Change in Run, graças a um layout redundante, e um maior número de módulos na estação principal, aumentado de 12 para 56.

Convença-se de nossa inovação em nosso folheto (Em Inglês).

Mais notícias

Bem pensado para os detalhes

Além dos destaques - PROFINET, SIMATIC CFU e SIMATIC ET 200SP HA - a última versão do nosso sistema de controle de processos vem com toda uma gama de inovações que também desempenham seu papel no aumento da eficiência da automação de processos.