Gerenciamento de energia completo com SIMATIC Energy Manager

SIMATIC Energy Manager PRO – Energy management certified to ISO 50001

SIMATIC Energy Manager é o sistema de gerenciamento de energia para a indústria, certificado com ISO 50001

Com o SIMATIC Energy Manager, você pode visualizar em detalhes fluxos de energia e valores de consumo em seus processos, atribuí-los a consumidores ou centros de custo relevantes e identificar por que mudanças ocorreram. Avalie as medidas de eficiência implementadas, otimize sua aquisição de energia e compare a eficiência energética entre diferentes plantas e localidades - de forma escalonável, transparente e preparada para o futuro.

Fale com nossos especialistas

Contato

NOVO -  SIMATIC Energy Manager Demo Server - NOVO

Teste funcionalidades e a experiência do usuário do SIMATIC Energy Manager.
Solicite seu login em nosso servidor live demo!

 

SIMATIC Energy Manager

Solução escalonável para a ISO 50001– gerenciamento de energia inteligente

SIMATIC Energy Manager ajuda você não apenas a reduzir os custos de energia, mas também a aumentar a produtividade geral e a eficiência de seus processos.

Reduza os custos operacionais, otimize a aquisição de energia e cumpra os requisitos legais

Com o SIMATIC Energy Manager,  você pode fazer muito mais do que apenas reduzir os custos de energia. Nosso poderoso e escalonável sistema de gerenciamento de energia conecta dados de energia e produção, ajudando você a calcular a produtividade do seu consumo de energia: Quanta energia é necessária para produzir um determinado produto? Qual linha pode ser usada de forma mais eficiente para isso? Por que duas linhas comparáveis ​​consomem quantidades diferentes de energia? O SIMATIC Energy Manager ajuda você a encontrar a resposta para essas perguntas - com painéis claros e específicos do usuário; indicadores significativos de energia; e interfaces versáteis para medição de dados de energia. Nosso poderoso sistema de gerenciamento de energia está disponível em duas versões para aplicações de complexidade variável: Basic e PRO. Isso permite que você se beneficie de uma funcionalidade personalizada e de uma ótima relação entre investimento e desempenho.

Certificado pela TÜV German Technical Inspectorate, a solução de gerenciamento de energia escalonável SIMATIC Energy Manager facilita a conformidade com os regulamentos legais exigidos pela ISO 50001 enquanto permite a operação econômica e energética de seus sistemas e plantas.

Highlights

Seus Benefícios em Resumo

  • Indicadores chave de desempenho e opções de apresentação de dados adequados podem ser usados ​​para derivar as medidas de eficiência energética correspondentes que, se implementadas com sucesso, resultam em economia de custos.
  • O monitoramento de energia oferece suporte a uma distribuição de energia segura e confiável.
  • A transparência no nível do centro de custo aumenta a conscientização do funcionário e forma a base para um projeto transparente e compreensível de metas ou revisão do cumprimento das metas.
  • Devido à proximidade com a produção, os processos e plantas tecnológicos (por exemplo, análise relacionada ao status da máquina) podem ser avaliados energeticamente.
  • A transparência combinada com a funcionalidade de previsão aumenta a segurança do planejamento e abre novas oportunidades na aquisição de energia.
  • O controle de energia, com relatórios flexíveis e recursos de análise, ajuda a garantir que ativos eficientes permaneçam eficientes.
  • Forma indicadores-chave de desempenho para aumentar a eficiência das unidades de produção de energia, bem como ativos como consumidores.
  • A integração é importante. O OPC UA (HA) Server pode ser usado para fornecer dados para outros aplicativos.
  • Atende aos requisitos legais para monitoramento e relatórios de emissões de gases de efeito estufa (CO2).
Gama de Produtos

Escolha a versão apropriada para seus requisitos

SIMATIC Energy Manager Basic

SIMATIC Energy Manager Basic  fornece uma maneira simples de começar a trabalhar com gerenciamento de energia. Ele pode ser facilmente configurado para a aplicação em questão por meio de engenharia na web - tanto na interação com o sistema de automação quanto para aquisição manual de dados. Modelos predefinidos de templates e painéis configuráveis ​​oferecem suporte a relatórios. SIMATIC Energy Manager Basic pode ser facilmente atualizado para SIMATIC Energy Manager PRO a qualquer momento com uma licença-chave. 

 

SIMATIC Energy Manager PRO

SIMATIC Energy Manager PRO fornece funções adicionais para gerenciamento abrangente de energia em conformidade com a ISO. O software oferece suporte ao usuário com relatórios abrangentes para registro e visualização de indicadores de desempenho e dados de consumo e com ferramentas para cálculo de indicadores de desempenho para situações mais complexas. O Energy Manager PRO também permite análises de consumo relacionadas a lotes ou materiais e previsões de consumo de energia. Vários sistemas de automação podem ser integrados por meio de diferentes interfaces.

SIMATIC Energy Manager App
O aplicativo SIMATIC Energy Manager V1.0 para iOS e Android completa o portfólio com uma solução simples e intuitiva para aquisição móvel de dados de consumo de máquinas que não estão ou não podem estar em rede com o sistema de gestão de energia. O funcionário pode identificar facilmente o medidor de energia usando o QR code ou código de barras e inserir o valor numérico relevante.

SIMATIC Energy Manager MindSphere app
Fluxos de energia transparentes

O aplicativo Simatic Energy Manager MindSphere ajuda as empresas a monitorar e analisar o consumo de energia de máquinas e plantas distribuídas ao redor do mundo.
Este aplicativo baseado em nuvem permite que o usuário chame, analise e compare dados de energia via MindSphere.

SIMATIC Apps

Nossos intuitivos aplicativos SIMATIC enviam percepções valiosas diretamente para o seu dispositivo inteligente: Informações que podem ser usadas para otimizar a qualidade do produto, desempenho, disponibilidade e consumo de energia de maneira direcionada.

Descubra os apps

Adaptado às suas necessidades

Funcionalidade
SIMATIC Energy Manager Basic
SIMATIC Energy Manager PRO
Configuração
Configuração simples via engenharia web
Configuração completa do cliente com inúmeras opções e engenharia web
Interfaces
Link de dados via OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC e Modbus
Link de dados via OPC UA, Energy Suite, SIMATIC WinCC, Modbus, ASCII, OLE DB e S7; conectividade com S7 Energy Efficiency Monitor incl. conceito de modelo / instância; e conectividade com MindSphere
Pré-processamento de dados
Configuração do ponto de dados; criar, alterar ou excluir uma matriz para entrada manual de dados
Mais ciclo / estágio de cálculo de protótipo 1 para pré-processamento dos dados
Relatórios
Criar, alterar e excluir relatórios com base em modelos predefinidos
Funcionalidade de relatório abrangente com modelos de relatório adaptados ou específicos do usuário
Indicadores de Performance
Simples
Estendida (se-então, valores de limite, etc.)
Dashboards
Criar, alterar e excluir painéis; use vários tipos de widget (gráfico, torta, tacho, semáforo, diagrama, texto, valor, tabela, Sankey, alarme, mapa de calor)
Criar, alterar e excluir painéis; use vários tipos de widgets incl. widgets avançados (gerenciamento de linha de base, mapa, regressão múltipla)
Análises
Funcionalidade básica
Análise detalhada de lote e material
Ferramentas de Previsão
Não
Sim (previsão do dia de referência, previsão baseada no plano de produção, modelo de regressão)
Planejamento de medidas
Não
Definição e análise de medidas de eficiência energética
Upload de arquivos
Não
Sim, os documentos podem ser carregados

A escolha correta - com confiança

Downloads, Suporte e Serviços

Mais informações sobre o SIMATIC Energy Manager

Se você quiser saber mais sobre o SIMATIC Energy Manager, você pode baixar outras informações aqui e seguir links de suporte úteis, por exemplo, para perguntas frequentes específicas do produto, manuais, notificações do produto e dados técnicos. Além disso, descubra nossas ofertas de serviços de valor agregado, como Energy Analytics e MindSphere.

Energy data management as a managed service

Outsource your energy data management as a service and benefit from regular analyses performed by our energy experts. Evaluations show that this service makes it possible to easily achieve savings potential of as much as 5 percent. 

Financial solutions for your success

Use financial and technological expertise to drive growth and gain a competitive edge.

Support Services

Within the framework of Online and Technical Support, Siemens Industry offers a wide range of services. Online Support, Technical Support, Application Support and Managed System Services.

SITRAIN - Digital Industry Academy

Further education for all Siemens industrial products - directly from the manufacturer, individually, with the latest methods.

Contato

Fale conosco caso tenha qualquer dúvida

Para monitoramento de energia em nível de produção, análise de energia em toda a empresa ou gerenciamento de carga ativa, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo com questões relacionadas ao gerenciamento de energia SIMATIC. Você encontrará aqui seu contato pessoal na Siemens em sua região.

Fale com nossos especialistas

Contato