Comissionamento virtual e treinamento do operador com SIMIT

Combinação inteligente: Testes e treinamento de projetos de automação

Trazer produtos para o mercado mais rapidamente, mantendo o mesmo nível de qualidade, requer fluxos de trabalho de engenharia integrados, além de curtos tempos de troca e inicialização. A plataforma de simulação SIMIT permite testes abrangentes de aplicações de automação e fornece um ambiente de treinamento realista para o operador, mesmo antes da real inicialização. Isso cria oportunidades para otimização de processos e retenção de conhecimento prático, o que resulta em um menor tempo de comissionamento e um tempo de inserção no mercado significativamente reduzido. No geral, isso significa mais eficiência em todo o ciclo de vida das instalações de fabricação e processos.

   
 

Plataforma de Simulação SIMIT

Plataforma de Simulação SIMIT

Engenharia baseada em Simulação, desde o Comissionamento Virtual até o Treinamento do Operador

Controlador Virtual SIMIT

Teste e treinamento realizados em um ambiente completamente virtual

Os Controladores Virtuais SIMIT podem ser usados para implementar sistemas de teste e treinamento de qualquer tamanho sem o uso de hardware real. Usando o controlador virtual, nenhuma mudança no programa de automação é necessária. Os sinais das E/Ss do controlador virtual são trocados pelo acoplamento do Controlador Virtual aos modelos de simulação.

Unidade SIMIT

Plataforma de hardware para simulação em tempo real via PROFIBUS e PROFINET

A Unidade SIMIT da interface de hardware está completamente integrada ao portfólio SIMIT e pode ser operada por meio de uma interface de usuário comum. A alternância entre hardware e software no loop pode ser realizada com apenas algumas etapas. A conexão a um controlador real é possível via PROFIBUS, PROFINET, PRODAVE e OPC.

Digital Enterprise SPS Dialog
Virtual Event, nov 26

Digital Enterprise SPS Dialog

Join us live for this interactive virtual event. Explore our SPS highlights in our brand-new showroom in 3D. Be inspired from top-level industry speakers and discuss with our Digital Enterprise experts.
#SPSdialog

image

image

SIMIT V10.1, a nova forma da simulação e otimização

Seja para simulação comportamental ou de processos, interfaces para cossimulações ou reutilização de simuladores de domínio - com a versão 10.1, o SIMIT está constantemente evoluindo na plataforma central para comissionamento virtual, otimização de processos e treinamento do operador.

Plataforma de Simulação SIMIT

Simulação em tempo real - uma base para a sua estratégia de digitalização

O SIMIT permite testes abrangentes de projetos de automação, bem como o comissionamento virtual de sistemas, máquinas e processos em uma única plataforma. Além disso, a plataforma de simulação também pode ser usada para ambientes de treinamento realistas para treinar a equipe operacional
Obtenha uma impressão abrangente do SIMIT com nossa ferramenta interativa Descubra o SIMIT

Descubra o SIMIT

Referências

Exemplos de projetos de sucesso - nossas referências
Downloads, Suporte, Serviços

Mais Informações

Aqui, você encontrará downloads de maneira rápida e simples, além de mais informações sobre suporte e serviços.

O caminho mais rápido para os especialistas

Soluções propostas para suas dúvidas e acesso direto aos nossos especialistas em Suporte Técnico

Ofertas de serviço

Para permanecerem competitivas a longo prazo, as empresas das indústrias devem assegurar - e idealmente expandir - a disponibilidade e produtividade de máquinas e instalações. Como parceiros, oferecemos uma série exclusiva de serviços e suporte baseados na nossa vasta especialização em tecnologia e indústria.

Treinamento SIMIT para Automação de Processos

O programa de treinamento SIMIT da SITRAIN é um vencedor: todo curso do SIMIT oferece habilidades completas para assegurar a máxima eficiência durante todo o ciclo de vida da sua instalação.

Treinamento SIMIT para tecnologia de automação discreta

O programa de treinamento SIMIT da SITRAIN é um vencedor: Neste curso, você aprenderá a simulação abrangente do comportamento da máquina ou da instalação para o comissionamento virtual.

Notícias & Mídia

Centro de Competência

Contato

Teremos o prazer de responder a quaisquer dúvidas que você possa ter