SIMATIC Apps - Aplicativos para máquinas e sistemas de produção

Mais eficiência e inteligência para sua produção

Desempenho para suas linhas de produção

A eficiência com que máquinas e sistemas podem ser monitorados e controlados depende muito de se o acesso aos dados relevantes é garantido. Nossos aplicativos fazem exatamente isso: Otimize o desempenho de suas linhas de produção em todo o mundo e em tempo real.

Aplicativos Inteligentes

0 apps

até o final de 2020

O complemento ideal para os produtos de automação SIMATIC. Comece agora!

Portfólio

Informações em tempo real. A qualquer momento.

Nossos aplicativos intuitivos enviam percepções valiosas diretamente para o seu dispositivo inteligente: Informações com as quais a qualidade, desempenho, disponibilidade e consumo de energia do produto podem ser otimizados de maneira direcionada.

Dependendo dos requisitos e da área de aplicação, os aplicativos estão disponíveis para a plataforma de nuvem MindSphere ou Siemens Industrial Edge System. Opcionalmente, você tem acesso aos seus sistemas com aplicativos especialmente desenvolvidos para o seu smartphone.

SIMATIC Performance Insight

Análise do desempenho da máquina e do sistema independentemente da localização

Com o Performance Insight, você pode analisar e otimizar o desempenho de máquinas e sistemas com base nos dados operacionais atuais. Defina os principais números e analise o desempenho e a disponibilidade em Dashboards claros.

 

Performance Insight na loja MindSphere

SIMATIC Notifier

Notificação rápida em dispositivos móveis

Transforme seu smartphone em um ticker de notícias para produção: Com o Notifier, você é informado automaticamente sobre mensagens importantes do seu sistema - em todo o mundo através do aplicativo baseado em nuvem ou localmente através de sua própria rede Wi-Fi para tempos de reação ainda mais rápidos. Use a função de feedback para coordenar ações. Agora disponível para OS e iOS.

 

SIMATIC Notifier na loja MindSphere

 

SIMATIC Notifier na Apple App Store®

 

SIMATIC Notifier para Smartwatches na Google Play Store®

 

Mais informações (PDF)

SIMATIC Machine Monitor

Serviço ideal para o parque de máquinas global

Com o Machine Monitor, os fabricantes e operadores da planta podem monitorar facilmente o status de suas máquinas em uso em todo o mundo. Otimize o serviço da máquina com base nos dados operacionais atuais e melhore a disponibilidade da máquina.

 

SIMATIC Machine Monitor na loja MindSphere

SIMATIC Energy Manager

Transparência e eficiência energética para sistemas e processos

O Energy Manager registra o consumo de energia de suas máquinas e sistemas em todo o mundo. Dessa forma, você não apenas cria transparência de energia em conformidade com a ISO 50001, mas também pode otimizar sua eficiência energética com uma análise abrangente de custos de energia e consumidores. Acesse seus dados globalmente através da nuvem MindSphere - ou em seu servidor local via iOS ou Android!

 

Energy manager na loja MindSphere

 

SIMATIC Energy Manager in the Apple App Store®

 

SIMATIC Energy Manager in the Google Play Store®

 

Mais informações (PDF)

SIMATIC Flow Creator

A representação visual de fluxos de trabalho no processamento de dados

Com o Flow Creator, soluções personalizadas para processamento de dados e conectividade podem ser criadas com muita facilidade: Estruture seus próprios fluxos de trabalho para processamento local de dados. Suas vantagens: Apenas alguns minutos de esforço - e uma interface gráfica do usuário que oferece suporte a um conjunto de funções predefinidas.

 

Visual Flow Creator na loja Mindsphere

SIMATIC Collaboration Board

A solução digitalizada para análise de causa raiz

O Collaboration Board ajuda a documentar e resolver problemas na produção usando o Ishikawa ou 5 métodos de análise de causa raiz. Ele permite a troca entre diferentes fábricas e ajuda os operadores e gerentes de manutenção a aumentar o tempo de operação de máquinas e sistemas.

 

SIMATIC Collaboration Board na loja Mindsphere

 

SIMATIC WinCC Sm@rtClient 

Suporte ideal para comissionamento e serviço

Acesso a dispositivos HMI com Sm @ rtClient: O aplicativo SIMATIC WinCC Sm @ rtClient permite o controle remoto móvel e monitoramento de sistemas SIMATIC HMI via conexão WLAN ou VPN. Você vê o painel do operador no seu dispositivo móvel como se estivesse lá e pode acessar todas as funções do seu sistema SIMATIC HMI - incluindo as teclas de função.

 

SIMATIC WinCC Sm@rtClient na Apple App Store®

 

SIMATIC WinCC Sm@rtClient na Google Play Store®

LOGO!

Móvel e rápido para verificar se está tudo bem? Mas LOGO!

Operação móvel do seu LOGO! Controle: O LOGO! App permite monitorar e controlar o LOGO! Equipamento. Com o aplicativo, você pode usar uma conexão WLAN segura para se conectar a um LOGO! Conecte 0BA7 ou 0BA8 e monitore e opere variáveis ​​usando elementos configuráveis, como instrumentos de ponteiro, interruptores, exibições de barra, campos de saída e controles deslizantes.

 

LOGO! na Apple App Store®

 

LOGO! na Google Play Store®

SIMATIC S7

Transparência total no desempenho do sistema 

Comissionamento e manutenção com SIMATIC S7: Com o aplicativo SIMATIC S7, você pode conectar-se de forma fácil e segura ao servidor web de seu controlador a partir de seu smartphone ou tablet. Você obtém acesso abrangente a várias funções para diagnóstico e controle - por exemplo, para visualizar e modificar variáveis ​​e tags ou para exibir tendências.

 

SIMATIC S7 na Apple App Store®

 

SIMATIC S7 na Google Play Store®

SIMATIC WinCC OA UI

O aplicativo para o sistema SIMATIC WinCC OA SCADA

Monitore e controle seu sistema facilmente 24 horas por dia, 7 dias por semana com seu smartphone - com o aplicativo móvel SIMATIC WinCC OA UI. A qualquer hora, de qualquer lugar e com segurança, graças à interface criptografada por SSL. Disponível para Android KitKat 5.1 ou superior e iOS 9 ou superior.

 

SIMATIC WinCC OA UI na Apple App Store®

 

SIMATIC WinCC OA UI na Google Play Store®

Referências

Maior eficiência - graças a soluções personalizadas

Contato

Aplicativos inteligentes - maior eficiência na produção

Você gostaria de monitorar e controlar máquinas e plantas de forma eficiente? Com os aplicativos SIMATIC, você pode otimizar o desempenho de suas linhas de produção em todo o mundo em tempo real.

Você gostaria de mais informações sobre nossos aplicativos?

Entre em contato conosco agora!

Conteúdo Relacionado