SIMATIC para PC - Download e Materiais Gratuitos

Soluções flexíveis e versáteis para automação baseada em PC

Com o Simatic para PC, e sua automação baseada em PC, você pode implementar aplicações e soluções que excedem em muito as funções de um controlador clássico. Os produtos SIMATIC baseados em PC oferecem uma plataforma flexível e inovadora, com disponibilidade de longo prazo, que fornecem uma vantagem de campo ao enfrentar os desafios da fábrica digital para suas máquinas e instalações.

Mantenha-se informado: Mantenha-se atualizado com os últimos desenvolvimentos em relação ao Portal TIA

Assine a newsletter

  

SIMATIC Rack PCs

PCs em Rack da Siemens - perfeitos para aplicações industriais

Os SIMATIC Rack PCs oferecem o desempenho correto do sistema, mesmo para aplicações exigentes. Eles podem ser estendidos de maneira rápida e flexível e, graças a um design industrial sofisticado e funções integradas de diagnóstico e mensagens, são altamente disponíveis e fáceis de manter. As opções de PC para aplicações de servidor industrial oferecem maior desempenho, disponibilidade e segurança de dados.

SIMATIC Box PCs

PCs industriais compactos da Siemens - para instalação próxima ao processo

Nossos PCs SIMATIC Box robustos e compactos oferecem alto desempenho em um pequeno espaço. Eles são robustos e projetados para uma faixa de temperatura estendida, permitindo que eles sejam instalados diretamente no gabinete de controle - a solução ideal para processamento ou visualização de dados em nível de processo e de máquina.

PCs de Painel SIMATIC 

Uma combinação robusta e poderosa de PC industrial e painel do operador

Os PCs de Painel SIMATIC são ideais para tarefas de visualização diretamente na máquina ou na instalação. Eles combinam um PC industrial e um painel de operação e atendem a uma variedade de requisitos graças a uma grande família de dispositivos. Todos os PCs de Painel SIMATIC são impressionantes com sua robustez, desempenho e tela brilhante.

SIMATIC Industrial Monitors and Thin Clients

Monitores LCD confiáveis e extremamente robustos da Siemens

Existem inúmeras áreas de aplicação para monitores industriais e thin clients: seja como um dispositivo de mesa para manutenção, como uma unidade integrada para consoles de controle ou como uma solução de visualização e controle baseada em PC que requer uma configuração espacialmente separada do painel do operador e o PC ou servidor industrial. Os monitores industriais e thin clients SIMATIC sempre oferecem a solução ideal - como um produto autônomo ou também com várias estações de controle.

SIMATIC Industrial Tablet PC

O tablet para a sua rotina industrial diária

O SIMATIC ITP1000 Tablet PC oferece o desempenho dos PCs industriais SIMATIC em formato de tablet. Com este tablet, você sempre será acompanhado por um assistente poderoso pronto para enfrentar qualquer desafio diário. Com muitas funcionalidades práticas e alto desempenho da CPU, comparável ao nível de muitos notebooks, torna o seu trabalho mais rápido e flexível.

SIMATIC devices for special requirements

Dispositivos baseados em PC para requisitos especiais da Siemens

Os produtos baseados em PC SIMATIC também atendem a requisitos especiais de robustez, segurança, higiene e mobilidade: Protegido externamente, com frentes de aço inoxidável para a indústria de alimentos e bebidas, totalmente à prova de poeira e respingos com um gabinete de alumínio estável para instalação fora de um painel de controle ou para uso móvel na indústria.

SIMATIC Industrial IoT Gateways

O gateway inteligente para soluções industriais de IoT

Com o SIMATIC Industrial IoT Gateway, você pode implementar facilmente conceitos de produção orientados para o futuro em fábricas existentes com máquinas de diferentes fabricantes ou em diferentes níveis tecnológicos. O gateway inteligente harmoniza e analisa a comunicação entre as várias fontes de dados e encaminha os dados para os destinatários correspondentes.

SIMATIC IPC127E

SIMATIC Controladores de software 

Controladores de software - seja aberto e independente

Os Controladores de Software SIMATIC oferecem a máxima precisão e velocidade combinadas com a automação baseada em PC - por exemplo, para máquinas especiais com altos requisitos em termos de desempenho e funcionalidade. O controlador baseado em PC é totalmente independente do sistema operacional e, portanto, aumenta a disponibilidade do sistema.

SIMATIC IPC software and accessories

Ferramentas de software, pacotes e componentes do sistema para o SIMATIC baseado em PC

Os componentes de expansão para produtos baseados em PC SIMATIC oferecem suporte em configuração, diagnóstico e visualização de sua automação baseada em PC. Com nossas ferramentas de software, pacotes e componentes de sistema perfeitamente coordenados, você mantém controle constante sobre o processo, pode detectar prontamente falhas em potencial e minimizar com eficiência as paralisações de instalações. 

Opções de aplicação

A vantagem de jogar em casa na fábrica digital

Na fabricação e na produção, a vinculação de informações em todos os níveis corporativos aumenta as demandas impostas à capacidade de computação, funções e disponibilidade. Com o SIMATIC para PC, você já pode preparar hoje suas máquinas e instalações para os desafios da fábrica digital.

Chegada mais rápida na solução final

Os componentes testados pelo sistema do SIMATIC PC reduzem os testes, a validação e a sobrecarga de integração, além de reduzir o tempo de lançamento no mercado, além de dar suporte na operação.

  • Redundância (discos rígidos, servidores e no-breaks integrados) garantem alta disponibilidade de sistemas e dados
  • Diagnóstico inteligente reduz o tempo de inatividade e permite a manutenção preventiva
  • Pacote atraente reduz o custo total de propriedade

Mais informações

Seja aberto e independente

O Controlador de Software SIMATIC S7-1500 combina os benefícios dos controladores SIMATIC com os benefícios da automação baseada em PC. Você pode facilmente implementar interfaces para aplicativos de PC e integrar código de idioma de alto nível e com capacidade em tempo real à sua solução - e pode usar as mesmas ferramentas para engenharia como faz com os controladores avançados SIMATIC S7-1500.

  • Controle à prova de falhas graças à Segurança Integrada
  • Alto nível de segurança graças à proteção de conhecimento e proteção de acesso com Segurança Integrada
  • Engenharia de fácil utilização no TIA Portal

Mais informações

Assistente útil na fábrica

O SIMATIC ITP1000 Tablet PC oferece o desempenho do SIMATIC baseado em PC em um formato de tablet. Este potente dispositivo móvel suporta as suas tarefas diárias de produção e fabricação e é robusto e durável.

  • Plataforma ideal para aquisição, processamento e transferência de dados de acordo com requisitos comerciais específicos 
  • Suporta sequências na produção, armazenamento, manutenção de fábrica e serviço de campo 
  • Alta disponibilidade graças ao Remote Manager e diagnósticos integrados

Mais informações

A informação certa no lugar certo

Visualização flexível, escalável e poderosa com o SIMATIC WinCC torna suas sequências de produção transparentes. Ele ajuda você a otimizar processos e aumentar a disponibilidade de suas máquinas e instalações de produção.

  • Solução de controle e monitoramento baseada em PC para sistemas independentes no nível da máquina
  • Pacote básico para visualização, geração de relatórios e gestão de usuários, flexivelmente expansível por meio de scripts VB
  • Conceitos de serviço expandido com operação remota, diagnóstico e administração via intranet e Internet em combinação com comunicação por e-mail

Mais informações

Desempenho para automação inteligente

Com conceitos de produção flexíveis na fábrica digital, a gama de tarefas de processamento de imagem digital também cresce. Os PCs industriais SIMATIC são a plataforma ideal para processamento de imagem industrial rápido e preciso

  • Hardware poderoso e confiável 
  • Inspeção de qualidade de alto desempenho, operação da máquina, identificação de peças, controle de processo e leitura de código 
  • Opções flexíveis de expansão

Mais informações:

Transforme dados em informação

Com SIMATIC IPCs e SIMATIC IOT2000, você conecta suas instalações existentes de forma fácil e segura à nuvem ou à sua TI, integrando-as na fábrica digital.

  • Plataforma aberta para aquisição, processamento e transferência de dados de produção para a nuvem ou TI interna 
  • Gateways robustos e sem manutenção
  • Servidores industriais confiáveis

Mais informações

Whitepaper: O papel do PC industrial na digitalização

Baixe Agora

Feito para a indústria

PCs industriais para a fábrica digital - Maior desempenho, qualidade e sustentabilidade com o SIMATIC IPC

Download do folheto

Em foco

Destaques da automação baseada em PC

Na Siemens, a automação baseada em PC compreende uma ampla e variada gama de produtos inovadores para uma variedade de aplicações e campos.

SIMATIC baseado em PC para você

Pronto para qualquer exigência

O SIMATIC PC-based oferece uma ampla gama de séries de produtos idealmente combinados que o ajudarão a encontrar precisamente a solução certa para a sua automação baseada em PC. Tire proveito de uma ótima relação custo-benefício e alta proteção ao investimento. E se você tiver dúvidas ou requisitos especiais, ficaremos felizes em ajudá-lo a qualquer momento.

Qualquer dúvida? Entre em contato diretamente com um parceiro de contato em sua região

Encontre seu contato pessoal