Webinars sobre Automação Industrial

Lançamentos, tendências, tecnologias e aplicações do portfólio de automação da Siemens em um novo canal para você: os Webinars da Factory Automation! 
Clique no botão abaixo e comece a receber nossas divulgações por e-mail

Inscreva-se aqui

Inscreva-se e participe conosco dessa jornada de inovação

Webinars da Factory Automation

A partir de agora, a área Factory Automation da Siemens tem mais essa linha de comunicação com você. Veja abaixo o calendário dos próximos webinars e não deixe de conferir também as gravações dos webinars já realizados!

Janeiro de 2020

Fevereiro de 2020

Inscrição

Participe conosco dessa jornada de inovação

Preencha o formulário abaixo para receber nossos emails informativos e fique por dentro de todos os webinars que estão por vir:

Confira abaixo as gravações dos webinars já realizados

CPUs redundantes SIMATIC S7-1500 R/H, a simplicidade da série S7-1500 para aplicações de alta disponibilidade

Realizado no dia 16 de Abril de 2019 às 10:00

 

Conheça as funcionalidades e diferenciais dessa nova linha de CPUs da Siemens especialmente desenvolvidas para aplicações com maior complexidade, como é o caso de sistemas de controle de alta disponibilidade – túneis, data centers, sistemas de tratamento de água e metroviários, dentre outros.

Qual o modelo de IHM ideal para sua aplicação e criação automáticas de telas com TIA Portal

Realizado no dia 18 de Abril de 2019 às 10:30 

 

Conheça os recursos e diferenciais das IHMs da Siemens e saiba como dimensionar corretamente de acordo com ambiente do cliente, funcionalidades indispensáveis e aplicações necessárias.

Motion Control com TIA Portal, nunca foitão fácil – Kinematics e Sincronismo com o SIMATIC S7-1500 T

Realizado em 24 de Abril de 2019 às 10:30 

 

Saiba como, usando um único controlador, executar tarefas de automação que demandam extrema precisão no controle de movimentos de eixos, segurança integrada (NR-12) e até mesmo acesso a sistemas em nuvem. Neste webinar, vamos apresentar o novo controlador SIMATIC S7-1500 T, com destaque para a facilidade de programar tarefas que demandam um controle de movimentos com alta precisão.

Manutenção preditiva com TIA Portal - Análise de condição de motores

Realizado em 25 de Abril de 2019 às 10:30 

 

Neste webinar apresentaremos o sistema de análise de vibração de motor em tempo real, com integração à automação e supervisão da planta. Dessa forma, vamos mostrar como é possível realizar manutenções preventivas em motores intrínsecos a processos críticos de uma produção industrial.

Cabos e Conectores: Guia de especificaçãopara garantir uma comunicação eficiente e confiável

Realizado em 30 de Abril de 2019 às 10:00

 

Muitos integradores ainda ficam na dúvida sobre como especificar os modelos mais adequados de cabos e conectores em um projeto. Neste webinar, faremos um overview do portfólio de cabos e conectores da Siemens e suas principais aplicações, visando agilizar o dia a dia de quem precisa dessas informações. Vamos mostrar as ferramentas Stripping Tool, TIA Selection Tool, entre outros temas para você melhorar a produtividade e a inteligência de sua fábrica.

Sistema integrado de Rastreabilidade e Serialização na Indústria Farmacêutica Aplicada em Máquinas

Realizado em 02 de Maio de 2019 às 14:30 

 

Neste webinar apresentaremos o sistema de rastreabilidade e serialização para máquinas de processos em Pharma. Conheça mais sobre este tema, que é significativo para atender o FDA 21 CFR PART 11 em máquinas que estão conectadas ou não a processos.

Digitalização: um caminho desde a coleta dedados até a manufatura inteligente

Realizado em 07 de Maio de 2019 às 15:00

 

Muitos produtos prometem realizar a conexão entre a Automação e a Tecnologia da Informação, mas nem sempre é fácil conectar-se à uma base instalada de controle existente. Neste webinar, vamos mostrar como o SIMATIC S7-1500 da Siemens funciona como um gateway, que é a principal conexão entre as máquinas e o nível da TI, independente dos sistemas existentes tornando-os digitalizados e mais inteligentes.

Conectividade no chão de fábrica – Disponibilidade e segurança com TIA Portal e os switches SCALANCE

Realizado em 14 de Maio de 2019 às 10:30

 

Como garantir alta disponibilidade da rede e segurança de dados em plantas de manufatura e processo é o tema deste webinar. Utilizando uma demonstração prática de configurações e cases de aplicação para as mais variadas demandas, reveja conceitos e arquiteturas de redes robustas e seguras que garantem disponibilidade e proteção cibernética.

PackML – Confira os Benefícios da Padronização de Programas para máquinas de embalagem utilizando o TIA Portal

Realizado em 16 de Maio de 2019 às 10:30

 

No mercado de máquinas para embalagens, diversos fabricantes ainda acreditam que a padronização de programas pode significar limitações à produção ou elevados investimentos. Neste webinar, vamos mostrar como realizar a implementação dessa padronização, que garante aumentos de produtividade, maior previsibilidade e menores tempos de parada do chão de fábrica.

Vantagens da Automação Distribuída

Realizado em 21 de Maio de 2019 às 10:00 

 

Você já parou para analisar as vantagens de ter os sistemas de remotas próximas aos equipamentos de campo? Sobre os impactos positivos de ter IOs e controle distribuídos em seus equipamentos? Neste webinar vamos destacar os benefícios da automação distribuída, abordando desde as facilidades de instalação até o aumento da disponibilidade do equipamento através dos benefícios da rede PROFINET. 

Eficiência Energética na Prática: Saiba como aplicar as funcionalidades do Energy Suite e Energy Manager Pro

Realizado em 04 de Junho de 2019 às 14:30

 

Saiba avaliar as medidas de eficiência implementadas, otimize sua aquisição de energia e compare a eficiência energética entre fábricas e locais - de uma maneira escalonável, transparente e preparada para o futuro.

 

TIA Portal – Boas Práticas

Realizado em 06 de Junho de 2019 às 10:30

 

Conheça as melhores práticas de programação do TIA Portal. Este webinar vai apresentar tópicos como definição dos menus, CPU undefined, diferença entre OB, FB e FC, lógica de soma, dentre outros. Trata-se de uma excelente oportunidade para saber ou relembrar como otimizar seu trabalho com o TIA Portal.

 

Arquiteturas de Redes para Automação Conectada

Realizado em 13 de Junho de 2019 às 10:30 

 

Neste webinar apresentaremos métodos e práticas para conectar as diferentes redes do chão de fábrica de forma que, embora segregadas, sejam transparentes entre si trazendo assim performance e facilidades para sua governança.

 

 

Já pensou em Machine Learning e Inteligência Artificial em máquinas? Com SIMATIC isso é possível!

Realizado em 25 de Julho de 2019 às 15:00

 

Este webinar vai desmistificar os conceitos de Machine Learning e AI tidos como complexos, que demandam grandes investimentos e muito esforço para análise de dados! Ao simplificar estes temas, vamos mostrar como ML e AI podem tornar as fábricas mais inteligentes, como podemos fazer a aplicação de forma simples e que dados podem ser coletados e analisados. 

TIA Selection Tool

Realizado em 11 de Setembro de 2019 das 14h30 às 15h30


Conheça a ferramenta de especificação do portfólio Siemens e aproveite dicas de como economizar horas de planejamento, otimizando o seu projeto e integrando a configuração ao TIA Portal. 

Segurança de Máquinas no TIA Portal - Partes 1 e 2

Realizado nos dias 17 de Setembro e 02 de Outubro de 2019 das 10h30 às 11h30

 

A Engenharia Eficiente e Integrada no TIA Portal atinge o nível de Segurança de Máquinas. Conheça o conceito de Safety dos controladores S7-1200 e S7-1500 através da tecnologia ProfiSAFE, além os dispositivos de segurança e I/Os distribuídos que facilitam o processo de adequação na NR12.

Rastreabilidade e transparência da produção até a logística – Sistemas RFID integrados ao TIA Portal

Realizado em 10 de Outubro de 2019 das 10h30 às 11h30

 

A identificação industrial com sistemas de RFID e Sensores de Visão é uma das principais tecnologias para a Indústria Digital. A Siemens oferece um portfólio completo de tecnologia de identificação para a indústria, possibilitando inclusive a integração destes sistemas a todos os níveis do processo, seja a um controlador na automação ou diretamente conectado a sistemas em nuvem.

Torne sua cadeia de valor transparente da entrada do insumo até o produto acabado nas mãos do cliente final e tenha 100% de rastreabilidade para maior eficiência, qualidade e flexibilidade da produção.

SIMOVE

Realizado em 22 de Outubro de 2019 das 10h30 às 11h30

 

Conheça o sistema aberto e padronizado para AGVs (Automated Guided Vehicle) da Siemens. Com este sistema é possível trabalhar com AGVs dos mais simples aos mais específicos de forma integrada, desde a sua concepção com a simulação de seu processo até com a operação, manutenção e diagnóstico de seus sistemas em operação.

Comunicação Remota de fácil implementação e altamente segura!

Realizado em 06 de Novembro das 10h30 às 11h30

 

Reduza os custos e o tempo com deslocamentos desnecessários dos profissionais de automação. Conheça as soluções altamente tecnológicas, seguras e de simples implementação para comunicação remota industrial, utilizando infraestruturas públicas de internet ou até mesmo privadas.

Sistemas de Compressores para Refrigeração

Realizado em 12 de Novembro de 2019 das 10h30 às 11h30

 

Conheça o sistema Siemens para controle de compressores de refrigeração utilizando componentes SIMATIC. Sistema aberto e com projeto de PLC e IHM integrados, com fácil operação e diagnóstico.

BRAUMAT

Realizado em 26 de Novembro de 2019 das 10h30 às 11h30

 

Através da nossa solução BRAUMAT, venha saber como aumentar o desempenho e transparência operacional na indústria cervejeira e de bebidas.