Proteção contra incêndios

As soluções Siemens de proteção contra incêndio garantem a proteção de pessoas, bens e ativos por meio das mais modernas tecnologias.  

Cerberus PRO

Cerberus PRO

A família Cerberus PRO inclui diversos modelos de centrais de controle que suportam até 1512 pontos, diversos tipos de detectores de incêndio, dispositivos periféricos e acessórios diferenciados. Todos eles têm uma coisa em comum: recursos de segurança inteligentes e exclusivos.  Com um detector para cada tipo de incêndio, incluindo detecção de concentrações de monóxido de carbono, a Cerberus PRO maximiza a segurança por meio de uma detecção prévia. Graças à nossa tecnologia exclusiva ASAtechnology, a Cerberus PRO oferece detectores com excelente confiabilidade de detecção e proteção contra alarmes falsos – mesmo nos ambientes mais exigentes, através de conjuntos de parâmetros selecionáveis e algoritmos dinâmicos que interpretam sinais em tempo real.

 

Cerberus PRO – Certificação CE, VdS e LPCB e Aprovação FM

Cerberus FIT

Cerberus FIT

A Cerberus Fit FC360 é uma central de detecção e alarme de incêndio de 1 laço, com até 126 dispositivos. De fácil instalação e comissionamento, ela é a solução ideal e confiável para proteger pequenos e médios empreendimentos sem deixar a segurança de lado.

 

CertificaçãoCE e LPCB

Cerberus ECO

Cerberus ECO

A família Cerberus ECO protege pessoas e bens com um ótimo custo benefício. Sua gama de detectores, centrais de controle, acionadores manuais e módulos de controle e supervisão são as escolhas ideais para prédios comerciais, hotéis, shopping centers e edifícios residenciais. Com diversos modelos de centrais, a Cerberus ECO tem capacidade para até 1512 pontos, que podem ser ligadas em rede, criando um sistema amplo e confiável.

A Cerberus ECO tem como principal característica ser muito amigável ao usuário. Com flexibilidade de instalação, comissionamento e operação, a Cerberus ECO é a escolha ideal para sua proteção, de maneira simples!

 

Certificação CCC

Cerberus Modular

Cerberus Modular

Nada protege as pessoas e suas propriedades como um sistema de painel de controle de alarme de incêndio Cerberus Modular. Quando um risco de incêndio é detectado em qualquer lugar de sua instalação, o painel é imediatamente alertado. Em menos tempo do que leva uma única respiração, os alarmes são ativados e as operações de controle de emergência estão envolvidos, chegam, o Cerberus Modular lhes dá a informação crítica de que precisam para tomar decisões capazes de salvar vidas, display de LCD 6" que permite facilidade na leitura de textos, mapas e ícones de materiais perigosos.

Os detectores são capazes de detectar um princípio incêndio e em seguida comunicar ao painel em menos de 0,25 segundo, distinguindo com alta precisão o fogo real de outros fenômenos, a Cerberus Modular transmite ao operador informações sobre o evento por meio de mensagens de texto detalhadas e localização visual do foco do incêndio em uma pequena planta do local com ícones de identificação e recursos touch screen. Com isso, em três segundos é possível ativar os alarmes e para responder ao plano de atendimento de emergência.

De fácil instalação e grande flexibilidade graças à sua modularidade, a Cerberus Modular possui outros diferenciais, como a habilidade de conectar em rede 64 centrais capazes de integrar até 252 equipamentos inteligentes de campo (detectores, acionadores manuais, etc) em uma única linha e até 2.500 pontos cada uma. Esse amplo sistema permitido pela Cerberus Modular pode ser gerenciado por um centro de comando gráfico, que disponibiliza em seu monitor todos os pontos através de planta detalhada do local protegido, e possibilita ainda a interligação com centrais MXL e com sistemas de emergência de abandono por voz.

Os painéis Cerberus Modular estão disponíveis em três tamanhos de gabinete, para sustentar aplicações de grande porte que suportam até 2500 pontos endereçáveis, bem como para pequenas e médias instalações com 500 pontos endereçáveis ou menos.

 

CertificaçãoUL e ULC e Aprovação FM

Detector de Fumaça por Aspiração Siemens ASD

Detector de Fumaça por Aspiração Siemens ASD

O sistema de Detecção de Fumaça por Aspiração ASD da Siemens garante uma detecção confiável em áreas de aplicação desafiadoras, nas quais uma detecção prévia é necessária para a continuidade do negócio.

Os ASD Siemens são inovadores e levam a detecção por aspiração para o próximo nível. Graças a sua tecnologia de detecção óptica inteligente de duplo comprimento de onda e sua câmara escura patenteada, eles detectam o incêndio previamente e com a mais alta assertividade.

O ASD Siemens continuamente aspira amostras de ar do ambiente protegido e avalia essas amostras em busca da presença de fumaça.

Pode ser aplicado em amplos espaços abertos como: lobbies de hotel, armazéns e áreas de produção industrial; áreas de difícil acesso como dutos de cabo e estações de metrô; áreas com alta ventilação, como data centers e salas limpas.

Nossos dois modelos FDA221 e FDA241 cobrem uma área de até 500m2 e 800m2, respectivamente.

Central de Detecção e Monitoramento de Combate XC10

Central de Detecção e Monitoramento de Combate XC10

A central de controle XC10 combina em um único equipamento compacto as funcionalidades de detecção e combate. A interface do painel é claramente estruturada para que a operação seja intuitiva e rápida, o que é crítico em casos de alarme de incêndio. 

A família XC10 conta com três modelos de centrais, podendo ser utilizada em diversas aplicações, tanto de setor único como multissetor. Ela pode ser trabalhada em stand-alone fazendo o papel de detecção convencional e de monitoramento de combate ou ainda pode ser integrada com um sistema de detecção e alarme de incêndio, como a Cerberus PRO EN.