Colunas sinalizadoras 8WD4

Colunas sinalizadoras 8WD4

As colunas sinalizadoras são componentes importantes em máquinas e painéis elétricos. Elas servem para sinalizar o status em que se encontram, através das colunas luminosas, que funcionam como alerta visual, com elementos acústicos, que funcionam como alerta sonoro e/ou através de rede de comunicação AS-i ou I/O Link. Graças a sua modularidade, os elementos podem combinar entre si de acordo com a necessidade. As colunas 8WD4 são facilmente instaladas, além de serem extremamente resistentes a choques e vibrações.

Conheça o novo catálogo de Colunas sinalizadoras 8WD4

Baixar catálogo

Colunas sinalizadoras - Modulares e com capacidade de comunicação

8WD44

70 mm

Colunas sinalizadoras 8WD44, com 70 mm de diâmetro

  • Invólucro termoplástico, 70 mm de diâmetro
  • Grau de proteção IP65
  • Até cinco elementos podem ser montados entre o elemento de conexão e a tampa
  • Elemento de conexão: terminais de parafuso ou mola
  • Elemento adaptador (opcional): Interface AS-i ou IO-Link
  • Colunas sinalizadoras pré-montadas (opcional): várias versões

Sinalização visual

As lâmpadas de sinalização integradas 8WD53 podem ser montadas em qualquer ponto da máquina com a finalidade de fornecer sinalização luminosa.

 

Características

  • Invólucro termoplástico, 70 mm de diâmetro
  • Grau de proteção IP65
  • Tensão nominal 24 V, 115 V, 230 V CA / CC
  • Temperatura ambiente de funcionamento -20 a +50 ° C

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798