Flexibilidade para qualquer requisito de segurança

Relés de segurança SIRIUS 3SK1

Em comparação com a linha antecessora, o portfólio de relés de segurança 3SK foi reduzido em

0 %
  • Você está procurando uma maneira rápida e fácil para montar um sistema de segurança? Nós temos a solução: Relés de Segurança SIRIUS 3SK1. Os novos relés de segurança oferecem excelência, simplicidade, flexibilidade e eficiência. Seu novo sistema modular garante facilidade no planejamento do sistema de segurança, comissionamento e expansão.

Conheça o novo catálogo de Safety

Safety - Soluções de Segurança

Portfólio 3SK1 - Destaques

Unidade Básica e Avançada

Unidade Básica

O número de saídas da unidade básica é insuficiente para sua aplicação? Ou você necessita de características especiais para chavear a carga? Então opte por flexibilidade das expansões de saídas - Especialmente combinada para suas requisições. O design modular permite adaptações conforme suas especificações.

  • Facilidade de montagem com saídas a relé e semicondutor
  • Manutenção descomplicada - os bornes são removíveis
  • Sensores individuais podem ser parametrizados via chaves de seleção frontal no dispositivo

Unidade Avançada

A unidade avançada 3SK1 oferece todas as características das unidades básicas e ainda mais funcionalidades e flexibilidade. Sensores adicionais podem ser conectados por uma combinação flexível de expansão de entrada.

  • Um único dispositivo de conexão na parte traseira do relé permite conexões internas no dispositivo, dispensando fiação e agilizando o processo de montagem.
  • Unidades com saídas a relés temporizados. O tempo é facilmente ajustado por uma chave rotatória na parte frontal do dispositivo.

Unidades de Expansão

Expansões de saída

Expansões de saída

4RO

O número de saídas dos relés é insuficiente para suas aplicações? 
Então, utilize a expansão de saída 4RO. Essa expansão possui 4 saídas a relé para chavear correntes de até 4A.

 

3RO

Você necessita  de características especiais de chaveamento? 
Então opte para expansão de saídas 3RO com 3 potentes saídas a relé para chavear altas correntes de até 10A.

Expansão de entrada

Expansão de entrada

Sua aplicação necessita de mais de um sensor ou atuador? 
Economize uma série de relés básicos utilizando apenas um relé avançado. Você pode expandir sua aplicação e economizar com as expansões de entrada.

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação

A fonte de alimentação 24V suporta até 6 componentes com sua potência, com relés de segurança, expansões de entrada e saída. Ela cobre todas as tensões convencionalmente utilizadas de 110VAC até 240VAC.

Eficiência, flexibilidade e um design modular

Especificações técnicas do SIRIUS 3SK1

Fichas técnicas

Lista telefônica de suporte (CAS e CSV) 

Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484  
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798