SIRIUS ACT - Performance em Ação

Máquinas poderosas precisam de botões e dispositivos de sinalização poderosos. A linha SIRIUS ACT oferece botões exclusivos com um design elegante, sinalizadores e interruptores com a junção perfeita de estilo, inteligência e resistência física. Para nós, pressionar um botão é mais do que apenas pressionar um botão! Clique no link abaixo e conheça o portfólio completo!
Portfólio SIRIUS ACT
Chaves de identificação SIRIUS ACT: conheça e se surpreenda!
Veja como funcionam nossas chaves de identificação SIRIUS ACT e compare com os outros modelos do mercado, tire suas próprias conclusões.
Comando e Sinalização - Descubra SIRIUS ACT
Destaques
A linha SIRIUS ACT é um sistema modular de botões e sinalizadores, podendo ser configurada de forma flexível, dependendo da necessidade de cada aplicação. Para aplicações comuns, oferecemos dispositivos completos.Portfólio abrangente
- Botões
- Botões iluminados
- Botões cogumelo
- Botões cogumelo de parada de emergência
- Botões duplo
- Interruptores de sensor
- Botões com curso prolongado
Benefícios:
- Resistente e durável, mesmo em ambientes agressivos, graças à proteção IP69K (incluindo IP66, IP67, IP69)
- Alta resistência, por exemplo, para óleos, vapores fortes e soluções cáusticas
- Inúmeras certificações comerciais e aprovações nacionais / internacionais
- Quatro linhas de design moderno em metal e plástico
- Fácil de operar, graças às melhores propriedades e iluminação sensível ao tato
- Instalação rápida, com apenas uma mão, graças à função de atuador retentivo
- Setas indicadoras para alinhamento rápido e confiável
- Não são necessárias ferramentas especiais
- Soluções de comunicação: AS-i, IO-Link ou PROFINET / PROFIsafe
- Pode ser integrado facilmente através do TIA Portal
- Conexão de segurança via AS-i e Profisafe para botões cogumelo de parada de emergência
- Configurador intuitivo com seleção de produtos baseada em imagem, rotulagem e opções de documentação
Portfólio abrangente
- Comutadoras
- Comutadoras operadas por chave
- Comutadoras operadas por chave ID
- Interruptores
- Joystick
- Potenciômetros
Benefícios:
- Resistente e durável, mesmo em ambientes agressivos, graças à proteção IP69K (incluindo IP66, IP67, IP69), com exceção das chaves de identificação: IP65
- Alta resistência, por exemplo, para óleos, vapores fortes e soluções cáusticas
- Inúmeras certificações comerciais e aprovações nacionais / internacionais
- Quatro linhas de design moderno em metal e plástico
- Fácil de operar, graças às melhores propriedades e iluminação sensível ao tato
- Instalação rápida, com apenas uma mão, graças à função de atuador retentivo
- Setas indicadoras para alinhamento rápido e confiável
- Não são necessárias ferramentas especiais
- Soluções de comunicação: AS-i, IO-Link ou PROFINET / PROFIsafe
- Pode ser integrado facilmente através do TIA Portal
- Conexão de segurança via AS-i e Profisafe para botões de cogumelo de parada de emergência
- Configurador intuitivo com seleção de produtos baseada em imagem, rotulagem e opções de documentação
- Vários tipos mecânicos de comutação operada por chave podem ser fornecidos (RONIS, BKS, CES, IKON)
- Interruptor operado por chave ID para gerenciamento de autorização individual e identificação exclusiva de usuários
O destaque de nossos interruptores
Comutadoras acionadas por chave ID são usadas no lugar de comutadoras convencionais operadas por chaves, particularmente em instalações industriais, onde há várias implicações relacionadas à segurança, e onde diferentes níveis de autorização são necessários para operar um sistema.
Chaves e interruptores não são mecanicamente acoplados, mas são conectados através de uma conexão sem fio usando a etiqueta que é construída em uma chave ID e lida pela unidade de transmissão em um interruptor. Interruptores e chaves são revestidos de plástico e não entram em contato com a interface sem fio. Isso protege a eletrônica nos interruptores contra influências externas, como sujeira e água.
Uma vantagem adicional em relação às chaves convencionais é que a etiqueta e, portanto, os níveis de autorização de uma chave, podem ser modificados remotamente. Após a entrega da montagem, novas chaves podem ser facilmente adicionadas à localização através de um número individual. Se uma chave ID for perdida, ela pode simplesmente ser bloqueada e substituída. Além disso, várias avaliações diferentes são possíveis.
- Gerenciamento de autorização individual para grupos ou indivíduos
- Identificação precisa de usuários
- Maior segurança nas instalações
- Grau de proteção IP65
- Chaves coloridas diferentes (chip RFID) para cada nível de autorização
- Seleção irrestrita e combinação de níveis de autorização, tecla branca livremente programável para bloqueios especiais individuais via IO-Link
- Fácil integração na instalação via TIA Portal (Portal da Ferramenta de Configuração)
Seleção extensiva
- Sinalizadores
- Dispositivos de sinalização acústica
- Resistente e durável, mesmo em ambientes agressivos, graças à proteção IP69K (incluindo IP66, IP67, IP69), com exceção dos dispositivos de sinalização acústica: IP40
- Alta resistência, por exemplo, para óleos, vapores fortes e soluções cáusticas
- Inúmeras certificações comerciais e aprovações nacionais / internacionais
- Quatro linhas de design moderno em metal e plástico
- Fácil de operar, graças à melhoria da iluminação
- Instalação rápida, com apenas uma mão, graças à função de atuador retentivo
- Não são necessárias ferramentas especiais
- Soluções de comunicação: AS-i, IO-Link ou PROFINET / PROFIsafe
- Pode ser integrado facilmente através do TIA Portal
- Configurador intuitivo com seleção de produtos baseada em imagem, rotulagem e opções de documentação
Versões de luzes indicadoras
Única cor:
Versões de tensão: 24 V CA / CC, 110 V CA, 230 V CA, 6 - 24 V CA / CC, 24 - 240 V CA / CC
Em design compacto e / ou completo, dependendo da versão de voltagem
Três cores (LED de semáforo):
Versões de tensão: 6 - 24 V AC / DC, 110 V AC, 230 V AC
Em design compacto. As cores verde, amarelo ou vermelho podem ser geradas com dois circuitos. Ao ativar apenas um circuito, as opções de cor vermelho ou verde podem ser selecionadas. Ao ativar os dois circuitos simultaneamente, você obtém a cor amarela.
A nova conexão direta do SIRIUS ACT ao PROFINET / PROFIsafe
A instalação rápida e fácil com o flat cable (tecnologia de perfuração) sem ferramentas especiais economiza um considerável trabalho de fiação.
- Fiação reduzida e menos fontes de falhas na instalação e comissionamento
- Alta flexibilidade para modificações devido ao design de plug-in modular
- Diagnósticos mais abrangentes e opções de parametrização resultantes da integração no TIA Portal
- Segurança Integrada: Parada de Emergência incorporada via PROFIsafe
Soluções flexíveis de comunicação para campo e painel de controle
Máxima flexibilidade graças a uma variedade de soluções de comunicação
A comunicação é um dos pontos fortes do SIRIUS ACT. Além das conexões convencionais tipo parafuso e mola dos dispositivos de comando e sinalização, as conexões diretas ao PROFINET também podem ser implementadas no painel de controle ou no IO-Link e no AS-Interface no campo.
As várias opções de interface de comunicação possibilitam combinações simples de botões de ação e dispositivos de sinalização, telas sensíveis ao toque e PCs industriais, o que significa que estações de entrada complexas podem ser configuradas sem fiação extensa, ganhando tempo na engenharia e reduzindo esforços.
A integração no TIA Portal permite que eles sejam visualmente exibidos para melhor harmonização com o hardware, simplificando e acelerando a configuração do hardware. Outras vantagens são o gerenciamento uniforme de dados, a economia de tempo graças à configuração intuitiva do hardware e a menores tempos de inatividade resultantes de diagnósticos de falhas mais rápidos. O recurso de manuseio de opções (especialmente com PROFINET) permite que sistemas flexíveis sejam projetados e adaptados individualmente - mesmo durante a operação contínua.
Lista telefônica de suporte (CAS e CSV)
Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.
-
Documentação técnica, exemplos de aplicação e FAQ.
-
Seleção e configuração simplificada de produtos.
-
Você precisa de ajuda ou tem dúvidas sobre os cursos de treinamento SITRAIN? Nossos especialistas estarão felizes em poder ajudar.
-
Configuração fácil e solicitação de dispositivos individuais, botoeiras e acessórios.