Flexibilidade e funcionalidade em uma nova dimensão

Sistema de Segurança Modular SIRIUS 3RK3
Se você está procurando uma solução simples ou um aplicativo de segurança complexo: Com o nosso Sistema de Segurança Modular SIRIUS 3RK3 (MSS), você pode confiar em um sistema modular universal que permite adaptar máquinas e instalações da maneira mais flexível e econômica - tanto para novos projetos quanto para retrofits. As funções de segurança podem ser parametrizadas de forma rápida e fácil usando o software MSS ES.
Portfólio do Sistema de Segurança Modular SIRIUS 3RK3 - Destaques
Módulos centrais
O módulo central é o componente básico de cada sistema de segurança. Ele possui entradas para monitorar sensores de segurança, saídas redundantes para desligamento seguro e é o responsável pelo processamento das lógicas de segurança implementadas para a aplicação e pelo gerenciamento da comunicação com os demais módulos.
Com apenas este módulo já é possível formar um sistema completo e independente! Ele ainda disponibiliza uma interface serial para programação através do software MSS ES.
CPU Básica
Características técnicas
8 entradas de segurança
1 saída de segurança (relé)
1 saída de segurança (eletrônica)
suporta até 7 módulos de expansão
3RK3 111-1AA10 - Unidade Básica 8F-DI/1F-D /1F-RO
3RK3 922-1AC10 – Kit para iniciar projetos: (Unidade Avançada + Software + Cabo)
CPU Avançada
- Além das características da CPU Básica, esta versão suporta até 9 módulos e possui interface de comunicação AS-i , podendo monitorar dispositivos de segurança conectados em ASIsafe.
3RK3 131-1AC10 (expansível – até 9 módulos)
CPU ASIsafe
- Versão compacta da CPU Avançada, exclusivo para aplicações ASIsafe, sucessor e similar ao dispositivo ASI Safety Monitor.
3RK3 121-1AC10 (não expansível)
3RK3 122-1AC10 (expansível – até 2 módulos)
Módulos de expansão
Através dos módulos de expansão, a estrutura do sistema pode ser adaptada em função das necessidades de cada aplicação, podendo ser facilmente expandido. Desta forma os custos acabam sendo reduzidos sem perdas de funcionalidades. A combinação de módulos pode ser feita livremente.
Características Técnicas
3RK32111AA10
4/8 F-DI
- 8 entradas de segurança
3RK32311AA10
2/4 F-DI 1/2F-DO
- 4 entradas de segurança
- 2 saídas de segurança (eletrônicas)
3RK32211AA10
2/4 F-DI 1/2F-RO
- 4 entradas de segurança
- 2 saídas de segurança (relé)
3RK33111AA10
8 D0
- 8 saídas comuns
3RK32421AA10
4 F- DO
- 4 saídas de segurança (eletrônicas)
3RK32511AA10
4/8 F- RO
- 8 saídas de segurança (relés)
3RK33211AA10
8 DI
- 8 entradas comuns
3RK36113AA00
- Display
Módulo Interface de Comunicação
O módulo de interface PROFIBUS-DP é indicado para transferir dados de diagnóstico ou de operação para outros sistemas de automação presentes na máquina ou no processo. No modo cíclico, é capaz de transmitir 32bits de dados ao mestre de rede, além de pacotes de dados de diagnóstico, no modo acíclico.
Substitua uma enorme fiação por alguns “cliques com o mouse”
Assim como o 3SK2, o relé de segurança 3RK3 possui um sistema de parametrização rápido e simples através do software safety ES. Com a engenharia do software safety ES, as parametrizações são facilmente implementadas pelo sistema drag and drop (arraste e solte), com módulos certificados. Por exemplo:
- Proteção da porta com intertravamento
- Muting
Aplicações de lógica e de segurança também poder ser facilmente implementadas.
Sistema de segurança modular SIRIUS 3RK3
O sistema de segurança modular SIRIUS 3RK3 facilita a instalação de módulos de expansão. Uma interface AS-i também pode ser integrada à unidade central, simplificando significativamente o cabeamento. Além disso, o módulo de interface PROFIBUS permite que o sistema MSS se conecte a controladores em níveis superiores. Assista ao vídeo para saber mais!
Vantagens com o novo sistema
Lista telefônica de suporte (CAS e CSV)
Central de Atendimento Siemens (CAS): 08000119484
Central de Suporte a Vendas (CSV): 08000559798
-
Equipe de engenheiros altamente especializados e com ampla experiência, oferecendo serviços de consultoria técnica nos produtos e sistemas de automação e drives. Telefone: 0800 7 737373
-
Adquiriu um produto Siemens e estava com defeito? O programa Sacola de Garantia Verde tem com objetivo facilitar e agilizar a troca dos produtos com defeito em garantia.
-
Ferramenta de equivalência de produtos Siemens com outras marcas e produtos antigos.