Industry Cabinet - O especialista para atender o mercado brasileiro.
Soluções prontas para operar com a qualidade Siemens.
Os produtos Industry Cabinet são conversores de frequência montados em painel que oferecem aos clientes confiabilidade, robustez e toda a qualidade dos produtos Siemens, além de atender diversas aplicações com soluções flexíveis e adaptáveis ao mercado brasileiro. Com ampla gama de potências e opcionais, os Industry Cabinets apresentam alto desempenho, fácil manutenção e preço competitivo.
A Siemens é líder mundial no fornecimento de inversores e conversores de frequência, assim como outros produtos e soluções inovadoras e sustentáveis para a indústria. Os softwares industriais, a experiência de mercado e os serviços baseados em tecnologia e qualidade são as diretrizes usadas para aumentar a produtividade, a eficiência e a flexibilidade de nossos clientes.
Utilizando os conversores de frequência da família SINAMICS, os Industry Cabinets surgem como soluções projetadas para endereçar as diversas demandas do mercado de sistemas de acionamentos elétricos.
O Industry Cabinet tem quatro família de produtos:
- G120BR: Para cargas quadráticas e para cargas gerais abaixo de 250 kW.
- G150BR: Para cargas gerais com um amplo range de potência.
- S150BR: Para cargas regenerativas.
- S120BR: Para sistemas multi-motores.
Potência totalmente integrada pode oferecer mais:
Consistência: Para simplificar a engenharia e comissionamento da planta, bem como a fácil integração em soluções de automação para a maioria dos processos.
One-stop-shop: Um parceiro confiável com um portfólio completo para todo o processo e ciclo de vida - desde a ideia inicial até o serviço pós-venda.
Segurança: Uma gama abrangente de componentes de proteção para segurança do operador.
Confiabilidade: Um parceiro confiável que trabalha com os clientes para desenvolver soluções duradouras que atendam aos mais altos padrões de qualidade.
Eficiência: Consumir de forma inteligente significa maior disponibilidade da planta e máxima eficiência na distribuição de energia.
Flexibilidade: Consistência de ponta a ponta e design modular de potência totalmente integrada para qualquer expansão e adaptação necessária no futuro.
Tecnologia avançada: Distribuição confiável de energia especialmente para aplicações críticas utilizando a mais avançada tecnologia.
Resumo dos dados técnicos:
Tipo de Aterramento: TN/TT ou IT
Frequência de Linha: 47 a 63 Hz
Método de Controle: Controle de malha-aberta V/f, Controle Vetorial com ou sem encoder.
Frequências Fixas: 15 velocidades fixas / 1 velocidade mínima adicional parametrizável
Skip de velocidades: 4 parametrizáveis
Grau de proteção: IP21, IP23, IP43, IP54
Método de refrigeração: Ventilador interno (ventilação forçada)