Custo benefício em DC

SINAMICS DC converters

Inversores DC, controladores de potência e sistemas de excitação

Seja em inversores, controladores ou sistemas de excitação, a tecnologia DC também desempenha um importante papel no mundo dos drives.  Em aplicações industriais, usinas de energia ou redes inteligentes: sempre que a longevidade e confiabilidade do equipamento são fatores decisivos, os sistemas de acionamento e excitador na tecnologia DC da Siemens executam seus serviços com confiabilidade. O inversor de energia da família SINAMICS oferece desempenho e disponibilidade máximos, além da inteligência integrada. Com os motores DC, eles garantem confiabilidade, fácil operação e máximo desempenho operacional. 

Inversores DC – SINAMICS DCM

Compacto, flexível e pronto para conexão

O SINAMICS DCM é o sistema de acionamento DC para aplicações simples e exigentes com uma solução flexível de alto desempenho. Muitos anos de experiência, know-how concentrado e desenvolvimento consistente garantem soluções de ponta altamente confiáveis, com as duas versões, o SINAMICS DCM pode ser perfeitamente integrado em qualquer instalação.

O sistema de acionamento para aplicações básicas e exigentes 

Para controle padrão, o inversor de energia DC é equipado com uma unidade de controle para conversores de energia (CUD padrão). Para aplicativos com necessidade de maior desempenho computacional e maior número de interfaces, a extensão com uma unidade de controle adicional para conversores de potência (CUD avançada) é ideal.
O inversor de energia DC da série SINAMICS DCM combina unidades de controle, regulação e energia em um dispositivo e é caracterizado principalmente por seu design compacto, gerando economia de espaço.

Overview técnico

Faixa de potência
6.3 kW até 30 MW
Corrente nominal
15 até 3000 A
Tensão nominal
3 AC -  400 até 950 V

O sistema de acionamento para aplicações de retrofit 

O módulo de controle SINAMICS DCM oferece a solução certa para modernizações de drives DC existentes. Em contraste com o SINAMICS DCM, que consiste na seção de controle, regulação e potência, o módulo é usado principalmente se a seção de energia dos sistemas existentes for mantida durante a modernização. Na tecnologia de corrente contínua existem muitos sistemas que não podem mais ser conectados ao sistema de automação moderno, quando estão em seu design original. Ao modernizar ou atualizar esses sistemas, a seção motor, mecânica e potência são mantidas e a seção de controle é substituída pelo módulo de controle. Isso fornece um drive DC moderno e extremamente econômico com toda a gama de funções dos dispositivos digitalizados completos comprovados da série SINAMICS DCM

Overview técnico

Opções de tensões nominais de alimentação do circuito da armadura

Seção de energia

 50 / 125 / 250 / 575 / 1000 V

Tensões de alimentação nominal

Fornecimento de eletrônicos

DC 24 V (DC 18 up to 30 V); In = 5 A
Campo de tensão nominal de alimentação
2 AC 480 V (+10 / -20 %)
Inversores DC Power – SINAMICS DCP

Inovação em inversores DC-DC

Com SINAMICS DCP, a Siemens começa uma nova geração bidirecional de inversores DC/DC. Combinando sua experiência em tecnologia DC com as vantagens já conhecidas da família SINAMICS, a Siemens define padrões quando se trata de qualidade, confiabilidade e funcionalidade técnica.

O SINAMICS DCP é adequado para aplicações industriais e geradores no campo de energias renováveis. Como controlador bidirecional, O SINAMICS DCP permite que a corrente flua nas duas direções em níveis de tensão variáveis, fazendo-o ideal para carregar e descarregar baterias ou super capacitores. A alta frequência de comutação interna permite um design compacto e baixo peso. Graças à sua alta eficiência, o SINAMICS DCP também maximiza a energia de alimentação da rede para soluções de geração de energia.

Overview técnico

 
SINAMICS DCP 30kW
SINAMICS DCP 120kW
Faixa de potência
 0 V - 800 V DC
0 V - 800 V DC
Max. tensão possível
 1000 V DC (Imax = 5 A para 30 s)
920 V DC (com Derating)
Potência de saída
30 kW @ Ue = Ua = 600 V DC
120 kW @ Ue = Ua = 600 V DC
Inversores DC - Downloads e Suporte

Mais informações sobre inversores DC

Encontre downloads, suporte e serviços para inversores DC