Promovendo precisão no momento certo

SIMOTICS T 1FW6 und T 1FW3

SIMOTICS T-1FW6 e T-1FW3

 Seja para máquinas-ferramenta, extrusora ou bobinadeiras - os motores de torque de ímã permanente de baixa velocidade SIMOTICS T representam uma solução atraente para a movimentação de todos os tipos de eixos rotativos. Eles podem ser completamente integrados em máquinas, sem a necessidade de elementos de transmissão mecânica. Isso reduz o espaço necessário, fornece flexibilidade máxima ao integrar os motores, minimiza os custos de manutenção e maximiza a disponibilidade. Além disso, a conexão mecânica direta resulta em um desempenho dinâmico aumentado e qualidade de controle em todo o sistema e garante um alto torque na velocidade ideal com alta precisão - resultando em máquinas altamente produtivas.

SIMOTICS T - Overview

SIMOTICS T – Maior precisão para eixos rotativos

SIMOTICS T - Ficha técnica

Um overview técnico

SIMOTICS T
T-1FW3

T-1FW6

Faixa de torque
até 7.000Nm
até 5.760Nm
Faixa de velocidade
até 1.200U/min
até 940U/min
Velocidade máxima
até 1.800U/min
até 1.500U/min
Torque máximo
11.000Nm
10.900Nm