O desempenho convence, a confiança decide

Motores de baixa tensão SIMOTICS XP protegidos contra explosão

Nossos robustos motores protegidos contra explosão operam por um período muito longo, mesmo sob as condições extremas e absolutamente isentos de perturbações - tanto para a linha quanto para a operação do conversor, tendo dua confiabilidade comprovada centenas de milhares de vezes em todo o mundo. E não apenas isso: nossa linha de motores protegidos contra explosão é absolutamente perfeita - para todos os requisitos com a máxima segurança e a mais alta eficiência operacional. Podemos oferecer soluções de acionamento com proteção dupla para atender a requisitos excepcionais. O resultado: uma gama de motores que é inigualável no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do mercado global.

SIMOTICS XP - detalhes

Segurança máxima, extremamente robusto

Os motores são certificados para uso em ambientes com gases e poeiras inflamáveis. Eles estão disponíveis em todos os tipos usuais de proteção.

 

O SIMOTICS XP foi desenvolvido especificamente para bombas, ventiladores, compressores, extrusoras, separadores e agitadores na indústria de processos, por exemplo, na indústria química / petroquímica, petróleo e gás, plásticos, alimentos e bebidas, além de madeira. Esses motores atendem a uma faixa de potência que varia de 0,09 a 1000 kW e graus de proteção de IP 55 a IP 65; além disso, eles são adequados para operação em linha (DOL) e operação de conversor (VSD).

 

O SIMOTICS XP também está disponível na versão SIMOTICS XP Chemstar específica do setor. É personalizado para atender a indústria química ou o setor de petróleo e gás.

 

Os robustos motores SIMOTICS XP com gabinete de ferro fundido são especialmente adequados para aplicações de acionamento na indústria de processos. Por outro lado, os motores SIMOTICS XP com caixa de alumínio são especialmente leves e são ideais para aplicações de ventiladores e compressores.

SIMOTICS XP - Overview do sistema

Nossos motores estão em conformidade com a Diretiva Europeia 2014/34 / EU (ATEX): Tipo de proteção contra explosão: proteção contra explosão por poeira "t" (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB). Como alternativa às diretrizes européias, os certificados IECEx (Austrália), EACEx (Eurasian) e CQST (China) também estão disponíveis.
Zona de perigo
1
1
2
21
22
Tipo de proteção
Ex db eb
Ex eb
Ex ec
Ex tb
Ex tc
Altura de eixo
71 M – 355 M
63 M – 315 L
63 M – 450 L
63 M – 315 L
63 M – 450 L
Faixa de potência
0,25 – 460 kW
0,09 –165 kW
0,09 – 1000 kW
0,09 – 200 kW
0,09 – 1000 kW
Faixa de tensão
50/60 Hz: 230 to 690 V
Número de polos
2 – 8
2 – 6
2 – 8
2 – 8
2 – 8
SIMOTICS CP - Downloads e suporte

Mais informações sobre SIMOTICS XP

Encontre downloads, suporte e serviços sobre SIMOTICS XP.