N-compact

Mais potência e maior custo-efetividade - com excelente confiabilidade

Mais potência com o mesmo tamanho - este é o nosso conceito para motores trifásicos de baixa tensão. A potência destes motores acima da DIN 42673 está significativamente acima da potência nominal da série de motor anterior - com o tamanho da carcaça inalterado.

 

Especificamente: 


A potência é 60% maior na versão com superfície de refrigeração (TEFC) e aumenta 30% para o circuito aberto na versão ventilada – o que implica na duplicação da força de acionamento.

Breve resumo

 

Motores refrigerados a água                                            800 - 1150 kW

 

Motores com ventilação forçada                                     200 - 1000 kW

 

Motores auto-ventilados                                                   200 - 1150 kW

 

Alturas do eixo                                                                    315, 355, 400, 450 mm

 

Nº de pólos                                                                          2-8

 

Tensão nominal                                                                  400 V Δ / Y 690 V, 500 V Δ, 690 V Δ

 

Conversores de acionamento                                           Linha de alimentação e conversor de acionamento

 

Grau de proteção                                                                IP55, IP23

 

Tipo de refrigeração                                                           C 411, IC 416, IC01

 

Tipo de construção                                                             IM B3, IMB 35, IM V1

 

Rolamentos                                                                         Rolamentos

 

Regulamentações e normas                                             IEC, EN

 

Vantagens

  • Ótima eficiência e, portanto, custos operacionais menores.

  • Alta densidade de potência resultando em um design compacto, suprindo a necessidade de menor espaço e menor peso.

  • A carcaça em ferro fundido na cor cinza padrão e os rolamentos são rígidos e robustos. Isso significa que podem ser sujeitos a cargas extremas, vibrações e são significativamente resistentes à corrosão.

  • Os rolamentos são projetados para o mais alto grau de confiabilidade. Por sua vez, isso resulta em excelente resistência vibracional, vida mais longa e reduzidos custos de manutenção.

  • O sistema de isolamento DURIGNIT IR 2000 com VPI ou corrente UV garante um alto grau de confiabilidade, uma vida útil longa e uma capacidade de carga elevada, por exemplo, na aceleração ou sob condições de sobrecarga.

  • O nível de ruído é baixo, portanto, cumpre as elevadas exigências de segurança na legislação trabalhista.

     

 

Aplicações típicas

  • Compressores

  • Ventiladores  

  • Bombas

  • Extrusoras

  • Sistemas de transporte