O desempenho convence, a confiança decide

Motores de baixa tensão SIMOTICS XP protegidos contra explosão
Nossos robustos motores protegidos contra explosão operam por um período muito longo, mesmo sob as condições extremas e absolutamente isentos de perturbações - tanto para a linha quanto para a operação do conversor, tendo dua confiabilidade comprovada centenas de milhares de vezes em todo o mundo. E não apenas isso: nossa linha de motores protegidos contra explosão é absolutamente perfeita - para todos os requisitos com a máxima segurança e a mais alta eficiência operacional. Podemos oferecer soluções de acionamento com proteção dupla para atender a requisitos excepcionais. O resultado: uma gama de motores que é inigualável no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos do mercado global.
O SIMOTICS XP foi desenvolvido especificamente para bombas, ventiladores, compressores, extrusoras, separadores e agitadores na indústria de processos, por exemplo, na indústria química / petroquímica, petróleo e gás, plásticos, alimentos e bebidas, além de madeira. Esses motores atendem a uma faixa de potência que varia de 0,09 a 1000 kW e graus de proteção de IP 55 a IP 65; além disso, eles são adequados para operação em linha (DOL) e operação de conversor (VSD).
O SIMOTICS XP também está disponível na versão SIMOTICS XP Chemstar específica do setor. É personalizado para atender a indústria química ou o setor de petróleo e gás.
Os robustos motores SIMOTICS XP com gabinete de ferro fundido são especialmente adequados para aplicações de acionamento na indústria de processos. Por outro lado, os motores SIMOTICS XP com caixa de alumínio são especialmente leves e são ideais para aplicações de ventiladores e compressores.