Motores 1PH7

Motor principal com ventilação forçada e fuso maciço
Os motores de fuso principal 1PH7 são, por construção, motores assíncronos de quatro pólos, desenhados para se comunicar e operar com os acionamentos Siemens da linha Simodrive 611. Suas carcaças vão do tamanho 100 ao 225, com várias opções de enrolamento. Isto permite que a mesma potência nominal seja atingida em diferentes rotações. Essas rotações são chamadas de rotações nominais e seus valores são de 500, 1000, 1500 e 2000 RPM. Como performance, essa série de motores oferece velocidades máximas em regime S1 de até 12000 RPM, dependendo do modelo e do emprego de rolamentos adequados
Montagem
Para atender as solicitações de montagem, as pontas de eixo da série 1PH7 podem ser usinadas de fábrica com rasgo de chaveta ou lisas. De qualquer forma, independente da ponta de eixo, o motor é balanceado de acordo com o grau de severidade SR.
Também atendendo aos requisitos da montagem, estes motores podem ser encomendados com as três possíveis execuções de carcaça: IM B3 (pés), IM B5 (flange) ou IM B35 (pés e flange).
As formas de balanceamento são, para eixo liso, meia-chaveta ou chaveta completa.
Acoplado ao motor existe um encoder rotativo. Este fornece pulsos de 1Vpp para o sistema de realimentação de velocidade em malha-fechada.
A refrigeração deste motor é por ventilação forçada, sendo que o sentido da ventilação é uma opção do motor, podendo ser da ponta do eixo para trás ou vice-versa.
Vantagens
A linha 1PH7 apresenta um produto de alta performance para utilização como fuso principal em tornos, centros de usinagem, retificadoras, máquinas transfer e outras aplicações onde resposta dinâmica e confiabilidade mecânica são uma exigência.