A solução ideal para aplicações de controle de movimento com alta performance

Servomotor SIMOTICS S-1FK7

SIMOTICS S-1FK7 são motores síncronos de imã permanente disponíveis nas versões: Compact, High Dynamic e High Inertia. Os SIMOTICS S-1FK7 são caracterizados pela alta capacidade de overload e robustez. Os conectores rotativos e cabos pré-montados proporcionam uma conexão flexível, rápida e segura com o inversor.

SIMOTICS S-1FK7 - Benefícios e aplicações

Servomotors para qualquer aplicação de movimento

Seja posicionamento, sincronismo angular, acionamento cíclico ou controle de máquina-ferramenta, os servomotres SIMOTICS da Siemens trazem benefícios de alta dinâmica, precisão, compactibilidade e robustez.

Benefícios

  • Alto grau de eficiência e capacidade de overload de 300%
  • Resistência à vibração e impacto para isolamento da conexão do encoder
  • Opções de encoder absoluto, incremental ou resolver
  • Fácil de montar e reparar devido ao conector rotativo com liberação rápida
  • Interface DRIVE-CLiQ com identificação eletrônica para conexão ideal com o SINAMICS S120
  • Métodos de resfriamento: natural e ventilação forçada
  • Máquinas de embalagens
  • Máquinas texteis
  • Máquinas de impressão
  • Trabalho em madeira, vidro, cerâmica e pedra
  • Robôs, sistemas de manuseio e tecnologia de transportadores
  • Eixos de avanço e auxiliares para máquinas-ferramenta
SIMOTICS S-1FK7 - Selecione o produto ideal para sua aplicação

Overview técnico

Com nossos servomotores SIMOTICS S-1FK7, você pode escolher entre três modos de inércia para atender os requisitos de dinâmica, precisão, acuracidade e espaço.
Overview

Encontre o SIMOTICS S-1FK7 ideal para sua aplicação

Resfriamento natural
Compact
High Dynamic
High Inertia
Faixa de velocidade
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 4.500 / 6.000 U/min
2.000 / 3.000 / 6.000 U/min
Faixa de potência
0,05 - 8,2 kW
0,6 - 3,8 kW
0,9 - 7,7 kW
Faixa de torque
0,08 - 37 Nm
0,9 - 18 Nm
1,5 - 37 Nm
Resfriamento por ventilação externa
Compact
High Dynamic
High Inertia
Faixa de velocidade
-
3.000 U/min
-
Faixa de potência
-
7,5 kW
-
Faixa de torque
-
24 Nm
-
SIMOTICS S-1FK7 Downloads e suporte

Mais informações sobre SIMOTICS S-1FK7

Encontre downloads, suporte e serviços para SIMOTICS S-1FK7.

Simply configure and order

Configure and order your SIMOTICS S-1FK7 motor

Using the Siemens Drive Configurator, you can simply and quickly configure your SIMOTICS S-1FK7 motor and then order it through the Industry Mall.

Configure and order SIMOTICS S-1FK7 motors quickly and easily

Configure directly online