O servomotor perfeito para aplicações de alta performance

Servomotores SIMOTICS S-1FT7

Os servomotores síncronos de imã permanente SIMOTICS S-1FT7 atendem às mais rigorosas exigências de precisão, dinâmica e faixa de configuração de velocidade, além de altos graus de proteção e robustez. Os motores são equipados com a mais recente tecnologia de encoder e são otimizados para operação com nossos sistemas de controle e acionamento.

Consulte o catálogo

Clique aqui!

SIMOTICS S-1FT7 - Benefícios e aplicações

Servomotors para qualquer aplicação de movimento

Seja posicionamento, sincronismo angular, acionamento cíclico ou controle de máquina-ferramenta, os servomotres SIMOTICS da Siemens trazem benefícios de alta dinâmica, precisão, compactibilidade e robustez.

Benefícios

  • Alto grau de eficiência e capacidade de overload de 400% (para resfriamento natural)
  • Alta qualidade da superfície da peça devido à alta concentricidade e baixa ondulação de torque
  • Opções de resfriamento natural, ventilação forçada ou refrigeração à agua
  • Alta robustez com o grau de proteção IP67 e isolamento de vibração na montagem do encoder
  • Opções com encoder absoluto ou incremental
  • Fácil de montar e reparar devido ao conector rotativo com liberação rápida
  • Interface DRIVE-CLiQ com identificação eletrônica para conexão ideal com o SINAMICS S120
  • Máquinas de embalagens
  • Máquinas texteis
  • Máquinas de impressão
  • Trabalho em madeira, vidro, cerâmica e pedra
  • Robôs, sistemas de manuseio e tecnologia de transportadores
  • Eixos de avanço e auxiliares para máquinas-ferramenta
SIMOTICS S-1FK7 - Selecione o produto ideal para sua aplicação

Overview técnico

Eles estão disponíveis em duas versões: Campact e High Dynamic
Overview

SIMOTICS S-1FT7

* dependendo do design
 
Compact (CT)
High Dynamic (HD)
Faixa de potência*

1.500 - 6.000 rpm

2.000 - 4.500 rpm

Faixa de potência*

0,85 kW - 45,5 kW

3,8 kW - 21,7 kW

Faixa de torque*
2 Nm - 250 Nm

11 Nm - 82 Nm