A nova geração de motor principal 

Motores Principais - SIMOTICS M-1PH8

Motores 1PH8 foram desenvolvidos especialmente para serem o motor principal em máquinas de produção e máquina-ferramenta. Desempenho excelente e densidade de potência extremamente elevada, com motores de pequenas dimensões

Visão geral técnica

 
SIMOTICS M-1PH8
Velocidade nominal
400 - 12.000 RPM
Velocidade Máxima
até 24.000 RPM
Potência nominal de saída
2.8 - 1.340 kW
Torque nominal
13 – 12.435 Nm
SIMOTICS M-1PH8 Highlights

61/5000 The dynamic powerhouses for mechanical and plant engineering

Os componentes de potência, placas eletrônicas e a capacidade de integrar os motores via DRIVE-CLiQ 

A capacidade de integrar os motores através do sistema DRIVE-CLiQ, os componentes de potência e as placas eletrônicas, permitem um fácil e rápido comissionamento, assim como uma operação livre de problemas. 

 

The specially harmonized power components, electronic rating plates, and the ability to integrate the motors via the DRIVE‑CLiQ system interface ensure quick and easy commissioning as well as problem‑free operation. What’s more, thanks to the harmonization of the system, they are capable of handling extreme duty cycles, short rise times, and are exceptionally precise in terms of speed, torque, and positioning.

1PH8 Main Motors are squirrel cage motors covering a particularly broad performance spectrum.

 

Benefícios:

  • Extensa faixa de potência de 2.8 kW até 1340 kW
  • Opções de configuração flexíveis
  • High smooth running characteristics and ruggedness thanks to the outstanding true running and low vibration severity at maximum speeds of up to 24,000 rpm
  • Alta dinâmica e baixo tempo de aceleração
  • Sistema de conexão simples e flexível 
  •  
SIMOTICS M-1PH8 Downloads

Mais informações sobre SIMOTICS M-1PH8

Encontre aqui os catálogos, imagens e servições sobre o SIMOTICS M-1PH8