SIMOTICS HV M

SIMOTICS HV M

Maior grau de confiabilidade

Motores de média tensão que empregam um conceito de resfriamento modular para aplicações em setores como: óleo e gás, petroquímico, químico, siderurgia, construção naval, cimento, papel e celulose, saneamento e geração de energia. Devido ao conceito flexível, o motor pode ser adaptado com precisão à aplicação apropriada. Isso é complementado por uma confiabilidade excepcional, um alto grau de rigidez mecânica, além de um design com peso otimizado e reduzido nível de ruídos.

Benefícios ao cliente

Dimensões reduzidas, baixo peso para manuseio e fácil integração na instalação.

Maior confiabilidade e baixo nível de vibrações, mesmo sob condições extremas.

Soluções apropriadas para diversas aplicações específicas.

Menor emissão de ruído e conformidade com as leis e normas locais.

Dados técnicos

Altura do eixo
450 até 560 mm: carcaça em ferro fundido (aço soldado sob consulta)
630 até 800 mm: carcaça em aço soldado
Potência
até 19 MW

Nº de polos

2 - 12 polos (outros números de polos, sob consulta)

Tensões nominais

Grau de proteção

IP23, IP24W, IP55, IP56 mar não pesado

Tipo de resfriamento

IC 01
IC 81 W, IC 86 W
IC 611, IC 616, IC 666

Eficiência

até 98 %

Proteção contra explosão

Aplicações em áreas classificadas

Segurança aumentada, Zona 2, Ex ec
Pressurizada, Zona 1, Ex pxb, Ex pzc, Ex tc

Downloads, Suporte & Serviços

Tópicos especiais