SIMOTICS HV Series A-compact PLUS

SIMOTICS HV Series A-compact PLUS

Qualidade comprovada – foco no essencial

Motores de média tensão baseados em um conceito de resfriamento modular e carcaça em ferro fundido. Projetado para aplicações de bombas, ventiladores e compressores de alta potência – especialmente para plantas de geração de energia, de mineração e no setor de saneamento. Esses motores são eficientes e possuem excelente custo-benefício, pois se concentram nas questões essenciais – mas ao mesmo tempo se diferenciam por conta de sua alta qualidade, confiabilidade e design muito compacto.

Benefícios ao cliente

Baixo custo operacional no ciclo de vida pela qualidade comprovada.

Alta confiabilidade e longa vida útil.

Pouco espaço necessário e fácil integração na instalação.

Soluções apropriadas para cada aplicação.

Alta disponibilidade e longa vida útil, mesmo sob condições ambientais adversas.

Dados técnicos

Faixa de potência
250 – 7.350 kW
Altura do eixo

315 – 630 mm

Velocidades nominais

750 – 3600 rpm

Nº de polos

2 – 16

Tensões nominais

Grau de Proteção

IP23, IP24W, IP55

Tipo de resfriamento

IC 611, IC 616, IC 81 W, IC 86 W, IC 01

Proteção contra explosão

Aplicações em áreas classificadas

Zona 2: Ex ec

Downloads, Suporte & Serviços

Tópicos especiais