SIMOTICS HV Series H-compact

SIMOTICS HV Series H-compact

Potência máxima – tamanho mínimo

Motores de média tensão com carcaça de ferro fundido para aplicações nos principais setores da indústria. Extremamente confiáveis, ​​se destacam pela baixa necessidade de espaço devido ao seu design compacto, apresentam ótima eficiência e operação com baixo nível de ruídos.

Benefícios ao cliente

Requisitos reduzidos de espaço e baixo peso para fácil integração da instalação.

Baixo custo operacional

Alta disponibilidade da instalação e baixo custo de serviço e manutenção

Excede a maioria dos requisitos de segurança legais e do cliente.

Dados técnicos

Faixa de potência
150 – 2.200 kW
Alturas do eixo

315 - 560 mm

Nº de polos
2 – 12 polos
Tensões nominais
Grau de proteção
IP55 (opcional IP56, IP65)
Tipo de resfriamento
IC 411, IC 416

Proteção contra explosão

Aplicações em áreas classificadas

Segurança aumentada, Zona 2, Ex ec
Segurança aumentada, Zona 1, Ex eb
Pressurizado, Zona 1, Ex pxb
Proteção contra poeira Ex tc

Tópicos especiais