O inversor compacto para inúmeras aplicações

SINAMICS G120C

SINAMICS G120C

O SINAMICS G120C combina um design extremamente compacto com função de safety integrado e uma ampla gama de funções para diversas aplicações. Com sete framesizes, cobre a faixa de potência de 0,55 a 132 kW.

Consultar catálogo

Clique aqui

Visão geral dos pontos fortes

Versátil. Simples de usar. Compacto.

O inversor de frequência com funcionalidade ideal.
Aplicações típicas

SINAMICS G120C - O inversor para suas aplicações individuais

Tutoriais

Nesta série de tutoriais, você aprenderá tudo o que precisa saber sobre o inversor de frequência SINAMICS G120C, desde a montagem rápida até o comissionamento no TIA Portal com Segurança Integrada.
Componentes suplementares do sistema

Painéis de operação opcionais para SINAMICS G120C

Com os acessórios SINAMICS, você aumenta ainda mais as capacidades de operação e controle de seus inversores de frequência SINAMICS.

Painel de operação via Wi-Fi.

Comissionamento, diagnóstico e serviço via dispositivo móvel

 

Com o Módulo Smart Access SINAMICS G120C, você pode conectar seus dispositivos móveis sem fio (smartphone, tablet, laptop) via Wi-Fi à série de inversores SINAMICS G120C. Isso oferece uma ferramenta poderosa com inúmeras funções para comissionamento, diagnóstico e serviço sem fio. O módulo é configurado em apenas alguns passos. Nenhuma instalação ou download de software adicional necessário devido à função do Web Server. Um navegador da web padrão e um sistema operacional disponível comercialmente são tudo o que você precisa. A interface do usuário do Módulo Smart Access SINAMICS G120C é simples e intuitiva em sua configuração e uso.

 

  • Comissionamento rápido - móvel e inteligente
  • Teste de motor - configuração e alteração da velocidade do motor
  • Manutenção e diagnósticos simples
  • Todos os parâmetros e configurações em um vislumbre
  • Armazenamento e compartilhamento de dados do conversor

Painel de Operação Inteligente para conexão direta ao inversor

Operação, monitoramento, configuração, diagnóstico e serviço locais

 

O Painel de Operação Inteligente IOP-2 plano permite configuração local rápida, diagnóstico de falhas e operação intuitiva da série de inversores de frequência SINAMICS G e simplifica o ajuste das configurações durante a operação. O intuitivo sensor multifuncional central suporta usuários com configurações selecionáveis.

Existem três métodos para usar o IOP-2: Conectando diretamente na unidade de controle do inversor, montando na porta para operação fora do painel de controle e como uma unidade portátil de IOP para operação com fio em locais de difícil acesso.

 

O IOP-2 está disponível como uma opção adicional para a série de inversores de frequência SINAMICS G120, G120X, G120P, G120C, G120D, G110M e SIMATIC ET 200pro FC-2

 

  •  Visor colorido de alto contraste com uma variedade de opções de exibição
  • Comissionamento rápido em série dos inversores de frequência
  • Configuração simples de uma interface fieldbus baseada em Ethernet
  • Acesso rápido às informações do produto sobre o sistema de drive atual
  • Contato direto com o Suporte ao Cliente através do SIEMENS Industry Online Support App
  • Conexão simples para dispositivos móveis (por exemplo, smartphones, tablets) por meio de código bidimensional (matriz de dados ou código QR)

Painel de Operação Básico para conexão direta ao inversor.

Operação, monitoramento, comissionamento e diagnóstico locais

 

A operação baseada em menus e a exibição de 2 linhas do Painel Básico do Operador do BOP-2 facilitam o comissionamento local da série de inversores SINAMICS G120. A exibição simultânea do parâmetro e seu valor, bem como a filtragem de parâmetros, significa que o comissionamento de um inversor pode ser executado facilmente e, na maioria dos casos, sem uma lista de parâmetros impressos.

O BOP-2 está disponível como uma opção adicional para a série de inversores SINAMICS G120C.

 

  • Operação local direta do inversor
  • Comutação simples entre operação automática e manual
  • Comissionamento padrão usando a função clone
  • Visor de 2 linhas para mostrar até 2 valores de processo com texto
  • Diagnóstico com menu para avisos com visor de 7 segmentos
  • Kit de montagem de porta, pode ser montado na porta do gabinete de controle (grau de proteção alcançável é IP54/UL Tipo 12)

Uma visão geral de outros componentes suplementares do sistema:

  • Cartões de memória
  • Relé de Freio
  • Tampas de vedação
  • Kits e placas de conexão blindados
  • Adaptadores para instalação em trilho de montagem padrão
  • Kit de conexão do conversor de PC
Downloads & Suporte

Mais informações sobre o SINAMICS G120C

Encontre downloads, suporte e serviços para o tópico SINAMICS G120C.
Referências

SINAMICS G120C na prática

O SINAMICS G120C é utilizado com sucesso em inúmeros projetos ao redor do mundo. Você pode vê-los aqui