SINAMICS G130 - Chassis

Solução universal em formato chassis

O SINAMICS G130 chassis são inversores de frequência para variação de velocidade, totalmente digital, com sistema de retificação em 6-pulsos, circuito intermediário com tensão constante, parte inversora com semicondutores de potência tipo IGBT, modulação tipo PWM, com modos de regulação escalar V/f ou vetorial (com ou sem feedback de velocidade - encoder).

A precisão do controle vetorial tipo sensorless é adequado para a maioria das aplicações, tornando superfulo a utilização de encoders para feedback de velocidade. Com grau de proteção IP00, cuja modularidade oferece flexibilidade para a montagem em painéis e atendendo as principais faixas de tensões industriais de baixa tensão de 380 V a 690 V CA, com range de potência de 110 kW (430 cv) a 800 kW (1.090 cv), sem a necessidade de paralelismo.

 

O SINAMICS G130 oferece uma solução econômica, que podem ser combinados com as exigências do cliente por uma vasta gama de componentes e opções.

Tensão de linha Vlinha:                                     Faixas de potência:

3 CA 380 a 480V                                                110 a 560 kW

3 CA 500 a 600V                                                110 a 560 kW

3 CA 660 a 690V                                                75 a 800 kW                                     

 

 

Tipo de Aterramento:                                        TN/TT ou IT

Frequência de Linha:                                         47 a 63 Hz

Frequência de Saída:                                          0 a 300 Hz

Método de Controle:                                          Controle vetorial com ou sem encoder e Controle de malha-aberta V/f

Frequências Fixas:                                              15 frequências fixas mais 1 frequência básica, programável

Alternar bandas de frequência:                        4, programável

 

Blocos de Terminais:                                          - Entradas/Saídas digitais

                                                                              - Entradas/Saídas analógicas

                                                                              - Entradas para a medição de temperatura do motor

 

Comunicação:                                                     PROFIBUS DP (padrão), digital, analógico, serial (RS232/ RS485), CANopen,                                                                               PROFINET

 

Modo de frenagem:                                           Chopper e resistor de frenagem

Grau de Proteção:                                               IP00

Tipo de refrigeração:                                          Ventilador interno (ventilação forçada)

Nível de Ruído:                                                    ≤ 72 dB (A)

Conformidade:                                                    CE, cULus (Arquivo No. E192450)

 

Funções Tecnológicas:                                       - Repartida automática

                                                                              - Partida com motor girando

                                                                              - Armazenamento de energia cinética na identificação do motor para controlar                                                                               a otimização

                                                                              - Programmable ramp-up/down times- Rampa suavizada

                                                                              - Tecnologia BICO

                                                                              - DCC – Drive Control Chart

 

Funções de proteção:                                        Monitoramento térmico do motor e dos módulos de potênciaSubtensão,                                                                              sobretensão, falha com terra, curto circuito, prevenção stall

 

Funções Safety:                                                  STO, SS1

Motores adequados:                                          Motores de indução

 

Características

O SINAMICS G130 fornece um sistema de acionamento modular para fabricantes de máquinas, integradores e fabricantes de quadros uma solução de acionamento adaptado às suas aplicações. SINAMICS G130 é composto de dois módulos:

  • Módulo de Potência
  • Unidade de Controle

As unidades podem ser encontradas separadamente ou combinados. O módulo de potência contém o espaço necessário inserir a unidade de controle.

O painel de operação avançado AOP30 é disponível para o start-up, visualização dos parâmetros e operação local. O painel de operação avançado AOP30 possui um display LCD alfanumérico, com capacidade gráfica e garante uma operação bastante simplificada, do comissionamento e colocação em funcionamento ao diagnóstico de falhas.

Benefícios do cliente

  • Inversor silencioso e compacto, a parte inversora com semicondutores de potência tipo IGBT e solução inovadora de refrigeração

  • Simples manutenção e com fácil acesso a todos os módulos

  • Não tem problemas de comunicação em soluções com automação utilizando a interface padrão PROFIBUS ou via interface digital, analógica, serial (RS232 / RS485), CANopen e PROFINET

  • Aumento da disponibilidade da planta, através do sistema modular que permite a substituição rápida dos módulos e componentes de potência

  • Simples star-up e parametrização utilizando os menus interativos através do painel de operação AOP30 LCD com capacidade de incorporar elementos gráficos e mostrar textos.

Aplicações Típicas

  • Ventiladores e bombas

  • Compressores

  • Extrusoras e misturadores

  • Correias transportadoras

  • Trituradores

  • Sopradores