SINAMICS S120 CM - A solução ideal em painel

Com refrigeração à ar e líquido - Método rápido e eficiente para achar a solução perfeita                

SINAMICS S120 CM é o painel modular ideal para aplicações de engenharia mecânica industrial e construção de plantas, onde demandam alta performance na . O painel modular é usado especialmente em aplicações onde vários drives devem ser usados em conjunto de modo coordenado.

O sistema é normalmente composto por vários módulos de motor conectados ao link DC. Os módulos são alimentados por um módulo de linha.

Este tipo de configuração permite troca de energia entre os drives, não exigindo tanto da fonte de alimentação, além de oferecer design compacto com ótimo custo-benefício. Geralmente, é possível usar Módulos de linha com uma potência nominal mais baixa do que a potência total dos módulos de motor conectados, permitindo a redução de espaço e despesas. Os módulos do SINAMICS S120CM também permitem a construção de acionamentos de motor único com maiores saídas de potência. Por exemplo. um inversor de 4,5 MW com entrada de 24 pulsos pode ser realizado conectando vários módulos de linha e motor.

O SINAMICS S120CM aceita alimentação trifásica de 380V e 690V.

O painel oferece grau de proteção do IP20 até IP54; refrigeração líquida até IP55

Métodos de refrigeração: ar e líquido.

 

Os seguintes paineis estão disponíveis:

 

 

VISÃO GERAL - REFRIGERAÇÃO A AR

Modelo
Função
Faixa de potência
Módulo de motor
Inversor para os motores conectados
380 - 480 V; 4.8 kW - 800 kW / 3000 kW *)
500 - 690 V ; 75 kW - 1200 kW / 4500 kW *)
Módulo de motor Chassis-2
Inversor para os motores conectados
380 - 480 V: 315 kW - 800 kW / 4800 kW *)
Módulo básico de entrada
Unidade de alimentação não regulada de 6 pulsos para alimentar os módulos de motor conectados
380 - 480 V: 200 kW - 900 kW / 3500 kW *)
500 - 690 V: 250 kW - 1500 kW / 5800 kW *)
Módulo Smart Line
Unidade de alimentação regulada / feedback regenerativo de 6 pulsos para alimentar os módulos de motor conectados
380 - 480 V: 250 kW - 800 kW
500 - 690 V: 450 kW - 1400 kW
Módulo de linha ativa
Unidade de alimentação regulada / feedback regenerativo de 6 pulsos, incl. filtro de energia limpo para alimentar os módulos de motor conectados
380 - 480 V: 132 kW - 900 kW / 3500 kW *)
500 - 690 V: 560 kW - 1400 kW / 5400 kW *)
Módulo de frenagem
Chopper de frenagem como alternativa para os módulos de linha regenerativo, quando ocorre operação regenerativa.
380 - 480 V: 500 kW, 1000 kW
500 - 600 V: 550 kW, 1100 kW
660 - 690 V: 630 kW, 1200 kW
200 kW
Os módulos de frenagem podem ser fornecidos como componentes opcionais para os módulos do motor
Módulo de conexão de linha
Módulo de conexão de potência com componentes conectados à rede elétrica, como disjuntos, etc.
380 - 480 V: 250 A - 3200 A
500 - 690 V: 280 A - 3200 A
 
 
*) Potência durante conexão paralela.

VISÃO GERAL - REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA

Modelo
Função
Faixa de potência
Módulo de motor
Inversor para os motores conectados
 380 - 480 V: 110 kW - 800 kW / 3040 kW *)
 500 - 690 V: 90 kW - 1500 kW / 5700 kW *)
Módulos de conexão de linha básica
Unidade de alimentação não regulada de 6 pulsos para alimentar os módulos de motor conectados
380 - 480 V: 360 kW - 830 kW / 3070 kW *)
500 - 690 V: 355 kW - 1370 kW / 5070 kW *)
Módulo de conexão de linha ativa
Unidade de alimentação regulada / feedback regenerativo de 6 pulsos, incl. filtro de energia limpo para alimentar os módulos de motor conectados
380 - 480 V: 380 kW - 900 kW / 3420 kW *)
500 - 690 V: 800 kW - 1700 kW / 6460 kW *)
Módulo de troca de calor
Usado para dissipar a perda de energia do conversor com refrigeração líquida. Consiste basicamente em bombas, controle de malha fechada e um trocador de calor, o que significa que os circuitos de refrigeração de água interna e externa são separados um do outro.
400 V / 690 V: 32, 48, 72 e 110 kW potência de refrigeração
 
 
*) Potência durante conexão paralela.

 

Funções Safety 

Funções básicas: STO, SS1, SBC,

Funções avançadas: SLS, SDI, SSM, SLP,SP, SBT, SOS, SS2

Benefícios ao cliente

O SINAMICS S120CM reúne vários módulos individuais que se comunicam perfeitamente um com o outro. Interfaces padronizadas para as conexões de energia e comunicação significam que os paineis podem ser combinados da maneira necessária. Isto permite ao usuário encontrar a configuração ideal para sua aplicação. Além disso, uma extensa gama de opcionais podem ser utilizados, atendendo aos requisitos da aplicação de uma maneira muito mais flexível. Um design extremamente compacto e a possibilidade de configurar o sistema previamente, permite economia de espaço, tempo e custo associados à instalação e comissionamento no local.

 

O SINAMICS S120 CM oferecem diversas vantagens, como:

  • Alto grau de flexibilidade ao separar o módulo de controle da seção de potência.
  • Até 4 drives de vetores podem ser conectados a um módulo de controle. Além do custo-benefício e design seguro, também permite que a troca de informação entre cada drive individualmente.
  • DRIVE-CLiQ, a nova interface dentro do drive, permite comunicação rápida e confiável entre os principais componentes do SINAMICS S120, incluindo motores e encoders.
  • PROFIBUS ou PROFINET como comunicação padrão permite o SINAMICS S120CM ser conectado a sistemas de automação mais complexos como SIMATIC ou SIMOTION
  • As ferramentas SIZER e STARTER são padrões e integradas. Isto permite suporte ao projetar, comissionar ou solucionar os problemas do drive.

Os conceitos da refrigeração

SINAMICS S120CM está disponível com refrigeração a ar e líquida.

 

A refrigeração pelo meio líquido torna muito mais eficiente a dissipação do calor, portanto não é necessário fazer o controle da temperatura do ambiente. Altos níveis de energia podem ser economizados como resultado do baixo consumo de energia associado à refrigeração líquida. O conceito de refrigeração eficiente permite além da economia de energia mas o calor também pode ser recuperado. A água utilizada no processo de resfriamento, pode ser usado como fonte de calor.

 

As vantagens do resfriamento líquido para alta potência quando comparadas ao resfriamento a ar são o menor espaço de montagem, menor peso e operação silenciosa do conversor. É ideal para aplicações em que o espaço é restrito ou pouco ventilado e em condições ambientais adversas, por exemplo, a bordo de navios, na mineração e no ambiente industrial como um todo.


A configuração de um sistema de refrigeração redundante usando duas bombas nos Módulos do Trocador de Calor é muito mais econômica e pode ser implementada com custos mais baixos quando comparada a um sistema de controle climático configurado de forma redundante. O trabalho de manutenção é menor, pois não há filtros para substituir.

Aplicações típicas

O sistema modular SINAMICS S120CM são particularmente adequados para tarefas de acionamento em que vários motores trabalham juntos: Por exemplo:

  • Transportadores de correia, pontes rolantes, acionamentos de navio, bancadas de teste, cortadores cruzados, trocadores de rolos e alimentações de rolos
  • Calandras, prensas mecânicas e acionamentos de laminadores
  • Indústria química

Solução ideal por setor

  • SINAMICS S120 CM refrigeração a ar
    para aplicações industriais

  • SINAMICS S120 CM refrigeração líquida

    para aplicações industriais onde há condições ambientais adversas, como em indústrias de processo, automotivo, bancadas de teste e mineração

  • SINAMICS S120 CM Aplicação Marinha

    para aplicações marinhas com certificação relevantes (ex: DNV-GL, ABS, LR, BV, CCS).